- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Plegado FR y plegado R con moldes especiales – Resumen de materiales y dimensiones
Plegado FR y plegado R con moldes especiales – Resumen de materiales y dimensiones
Espesor objetivo de la chapa y tamaño R para geometrías de plegado R
- Las geometrías de plegado R se fabrican, por norma general, mediante plegado FR (plegado por avance / feed bending). Durante este proceso, quedan marcas continuas del molde en la zona plegada. Para más información, consulte las “Especificaciones de flexión”.
- Si el plegado FR no es viable, se propondrán tamaños R dentro de los cuales puedan utilizarse plegado normal (plegado en V) o moldes especiales de plegado R. Si acepta la propuesta, el tamaño R se modificará automáticamente en meviy.
- Para más detalles, consulte la tabla de conversión de tamaño R que aparece a continuación.
■Rango de radios interiores aptos para plegado FR
| Espesor | R interior mínimo | R interior máximo |
|---|---|---|
| 0,8 | 10 | 150 |
| 1,0 | 10 | 150 |
| 1,2 | 10 | 150 |
| 1,5 | 10 | 150 |
| 1,6 | 10 | 150 |
| 2,0 | 10 * | 150 |
| 2,3 | 15 | 150 |
| 2,5 | 10 | 150 |
| 3,0 | 30 | 150 |
| 3,2 | 30 | 150 |
*Para materiales de acero, el radio interior mínimo es R15.
■Tabla de conversión de tamaños R cuando el plegado FR no es mecanizable
| Tamaño interior de la R antes de la conversión | Tamaño interior de la R tras la conversión | Procesos de flexión utilizados |
|---|---|---|
| Dentro del doble del espesor de la chapa | Espesor (valor de referencia) | Flexión normal (V-Bend) |
| Menos de R3 | Espesor (valor de referencia) | |
| R3 ≤ R < R6 | R3 | Curvatura en R de moldes dedicados |
| R6 ≤ R < R10 | R6 | |
| R10 ≤ R < R12,5 | R10 | |
| R12,5 ≤ R < R15 | R12,5 | |
| R15 ≤ R < R17,5 | R15 | |
| R17,5 ≤ R < R20 | R17,5 | |
| R20 ≤ R < R22,5 | R20 | |
| R22,5 ≤ R < R25 | R22,5 | |
| R25 ≤ R < R30 | R25 | |
| R30 ≤ R |
| ー |
Materiales y tratamientos superficiales compatibles con geometrías de plegado R
Los materiales y tratamientos superficiales compatibles con el plegado R son los siguientes:
| Material: Acero | Tratamiento superficial | Plegado R posible | |
|---|---|---|---|
| Plegado FR |
Curvatura en R de moldes dedicados |
||
|
– | Auto oferta | Auto oferta |
| Recubrimiento en polvo | |||
| Pintura | |||
| Nichelatura elettrolitica | |||
| Pavonado | |||
| Cromado trivalente (transparente) | |||
| Cromado trivalente (negro) | Auto oferta | Oferta manual | |
| EN 1.0330 equiv. (cincado electrolítico) | Recubrimiento electrolítico | Auto oferta | Auto oferta |
| EN 1.0330 equiv. (Galvanizado) | Galvanizado | ||
| Material: acero inox | Acabado | Plegado R posible | |
|---|---|---|---|
| Plegado FR | Curvatura en R de moldes dedicados | ||
| EN 1.4301 equiv. | 2B | Auto oferta | Auto oferta |
|
Oferta manual | ||
|
Oferta manual | No disponibles | |
| EN 1.4016 equiv. | 2B | Auto oferta | Auto oferta |
| Material: Aluminio | Tratamiento superficial | Plegado R posible | |
|---|---|---|---|
| Plegado FR | Curvatura en R de moldes dedicados | ||
| EN AW−5052 equiv. | — | Auto oferta | Auto oferta |
| Anodizado (transparente) | |||
| Anodizado (negro) | |||
| Anodizado negro (mate) | |||
| Pasivación con cromato trivalente (SurTec 650) | |||
| Anodizado transparente | ||
| Anodizado negro | ||
| Material: Metal perforado | Diámetro del orificio × Paso del orificio | Plegado R posible | |
|---|---|---|---|
| Plegado FR | Curvatura en R de moldes dedicados | ||
|
ø1 × 2p | Auto oferta | Auto oferta |
| ø2 × 3p | |||
| ø3 × 5p | |||
| ø5 × 8p | |||
| ø8 × 12p | |||