Tipos de colores de pintura

  • Los valores del color de la pintura y del recubrimiento en polvo cumplen con la JPMA (Asociación Japonesa de Fabricantes de Pintura). Cada color se indica con valores de referencia según RAL, Munsell y CYMK.
  • Los recubrimientos se utilizan para mejorar la resistencia a la corrosión, la suavidad de la superficie o la coloración. Los valores de referencia para el espesor del recubrimiento en polvo oscilan entre 50 µm y 110 µm.
  • Los valores de referencia para el espesor de la pintura oscilan entre 15 µm y 45 µm.
  • Haga clic aquí para ver los materiales y espesores de tablero que se pueden seleccionar para el recubrimiento.
▼Recubrimiento en polvo
Negro
  • RAL 9005 equiv.
  • (95 % de coincidencia)
Gris oscuro
  • RAL 7016 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Blanco
  • RAL 9016 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Blanco roto (Lucido)
  • RAL 9003 equiv.
  • (96 % de coincidencia)
Blanco roto (Medio Lucido)
  • RAL 9003 equiv.
  • (95 % de coincidencia)
Crema
  • RAL 1015 equiv.
  • (94 % de coincidencia)
Amarillo
  • RAL 1021 equiv.
  • (94 % de coincidencia)
Crema claro
  • RAL 9001 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Marfil claro
  • RAL 1015 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Verde claro
  • RAL 9012 equiv.
  • (90 % de coincidencia)
  •  
Blanco ostra
  • RAL 1013 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Gris
  • RAL 7032 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
Gris crema
  • RAL 7032 equiv.
  • (98 % de coincidencia)
Gris claro
  • RAL 9002 equiv.
  • (95 % de coincidencia)
Gris pálido
  • RAL 9001 equiv.
  • (97 % de coincidencia)
▼Pintura
Rojo
  • RAL 3000 equiv.
  • (91 % de coincidencia)
Naranja intenso
  • RAL 2011 equiv.
  • (94 % de coincidencia)
Gris guijarro
  • RAL 7032 equiv.
  • (92 % de coincidencia)
Azul pastel
  • RAL 5024 equiv.
  • (94 % de coincidencia)
Verde beige
  • RAL 1000 equiv.
  • (90 % de coincidencia)

Artículos vistos recientemente