- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Piezas/materiales aplicables
- Piezas disponibles para resina transparente
Piezas disponibles para resina transparente
*La fecha de entrega se prolongará en función de la quantità. Controllare la fecha mostrata sullo schermo per la data di consegna confermata.
Hay disponibles piezas de resina transparente para cubiertas de equipos, etc.
Para seleccionar la resina transparente, deben cumplirse ciertas condiciones relativas a la forma, el material y el grosor de la pieza. Controlla a continuación las especificaciones detalladas.
Elegible: Placa plana

NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio | Orificio pasante | Orificio roscado | Orificio avellanado | Inserto | Orificio ranurado | Orificio rectangular | Orificio de forma libre |
No disponible: Plegado

Material / Espesores de placa aptos para resina transparente
- Cada material está disponible en dos calidades y dos colores, por lo que puede elegir el material que mejor se adapte a sus necesidades.
Resina transparente | Grado | Color | Transmisión de la luz *1 | Temperatura ambiente de funcionamiento *1 | Espesor *2 |
---|---|---|---|---|---|
PET (Polietileno tereftalato) | Estándar | Transparente | 87% | -15 a 55 ℃ | 3,0 5,0 8,0 |
Marrón ahumado | 28 % | 3,0 5,0 | |||
Antiestático | Transparente | 77% | |||
Marrón ahumado | 30% | ||||
Acrílico | Standard | Transparente | 93% | -40 a 65 ℃ | 3,0 5,0 8,0 10,0 |
Marrón ahumado | 28 % | 3,0 5,0 | |||
Antiestático | Transparente | 87 % | |||
Marrón ahumado | 25 % | ||||
Policarbonato | Estándar | Transparente | 89 % | -40 a 120 ℃ | 3,0 5,0 |
Marrón ahumado | 35 % | ||||
Antiestático | Transparente | 86 % | |||
Marrón ahumado | 32 % | ||||
PVC (cloruro de polivinilo) | Estándar | Transparente | 83% | -10 a 60 ℃ | 3,0 5,0 |
Marrón ahumado | 27 % | ||||
Antiestático | Transparente | 77 % | |||
Marrón ahumado | 30 % |
- *1 Se trata de un valor aproximado y no debe considerarse un valor garantizado.
- *2 La tolerancia del espesor de la placa es de ±0,2 con un espesor de 3,0 y de ±0,3 con un espesor de 5,0.
Método de fabricación de resina transparente y propiedades físicas (valores de referencia)
Los valores indicados son meramente orientativos y no están garantizados.
Resina transparente | Grado | Color | Método de fabricación | Retardante de llama (norma UL94) | Resistencia química | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite | Ácido | Álcalis | Disolventes orgánicos | |||||
PET (polietileno tereftalato) | Estándar | Transparente | Extruido | V-2 | ○ | × | ×~△ | × |
Marrón ahumado | – | |||||||
Antiestático | Transparente | HB | ||||||
Marrón ahumado | – | |||||||
Acrílico | Standard | Transparente | Extruido o fundido | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ |
Marrón ahumado | ||||||||
Antiestático | Transparente | Extruido | – | |||||
Marrón ahumado | ||||||||
Policarbonato | Standard | Transparente | Extruido | – | – | – | – | – |
Marrón ahumado | ||||||||
Antiestático | Transparente | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ | ||
Marrone fumé (marrón ahumado) | ||||||||
PVC (cloruro de polivinilo) | Standard (estándar) | Transparente | Extruido o prensado | – | ○ | △ | × | × |
Marrón ahumado | ||||||||
Antiestático | Transparente | Prensado | V-0 | × | × | × | × | |
Marrón ahumado |
Material in resina trasparente
El color del materiale puede variar entre los pedidos en función de la disponibilidad.