Dependiendo de la forma y las dimensiones, es posible que no podamos proporcionar un presupuesto ni siquiera para las siguientes formas. Para más detalles, consulte las normas de tamaño y las directrices de diseño de este manual.
Formas
1
Placa
2
Forma redonda
3
Forma en L
4
Forma en Z
5
Forma convexa
6
Forma en U
7
Doblado en ángulo (forma en L)
8
Doblado en ángulo múltiple
9
Lengüeta
10
Recorte en el doblado
11
Doblado parcial con recorte
12
Recorte (rectangular)
13
Recorte (forma en U)
14
Muesca
Formas difíciles de procesar (ejemplos típicos)
Puede haber casos en los que no podamos fabricar las siguientes formas u otras debido a las limitaciones de procesamiento de nuestro equipo. En tales casos, Supporto meviy se pondrá en contacto con usted.