- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
Especificaciones para roscado exterior e interior, ranuras de chaveta, agujeros y cavidades
Roscado exterior e interior (mm)
La lista de roscados exteriores e interiores compatibles es la siguiente.
Precaución
Los roscados que no aparecen en la tabla de especificaciones no son compatibles.
Precaución
- La función de reconocimiento automático del tipo de agujero no es compatible con el diámetro interno en el mecanizado de objetos redondos. Configure los ajustes en Visualizador 3D.
- Para conocer las diferencias entre diámetros internos y agujeros, haga clic aquí.→Directrices de diseño>Condiciones de reconocimiento de Parti tornite>Condiciones de reconocimiento de piezas de torneado
| 〇 | El roscado exterior e interior está disponible para presupuestación automática |
|---|---|
| Los agujeros roscados mecanizados por MC están disponibles para presupuestación automática | |
| △ |
|
| No se puede mecanizar |
- *Roscado interior: roscado realizado en un torno en el eje central
- *Agujero roscado: roscados mecanizados por MC no en el eje central
- →Directrices de diseño>Condiciones de reconocimiento de Parti tornite>Condiciones de reconocimiento de piezas de torneado
| Diámetro nominal | Diámetro del modelo (ø) mm | Paso 1 | Roscado exterior | Roscado interior・Agujeros roscados | Paso 2 | Roscado exterior | Roscado interior・Agujeros roscados | Paso 3 | Roscado exterior | Roscado interior・Agujeros roscados | Paso 4 | Roscado exterior | Roscado interior・Agujeros roscados | Paso 5 | Roscado exterior | Roscado interior・Agujeros roscados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roscado exterior | Roscado interior | Rosca a derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | ||||||
| M2 | 1,7~2 | 1,5~2 | 0,4 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,25 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,2 | 1,7~2,2 | 1,7~2,2 | 0,45 | 〇 | △ | 〇 |
0,25 | 〇 | △ | 〇 |
|||||||||||||||||
| M2,5 | 2,2~2,5 | 2~2,5 | 0,45 | 〇 | 〇 | 〇 |
0,35 | 〇 | △ | 〇 |
|||||||||||||||||
| M3 | 2,6~3 | 2,4~3 | 0,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,35 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M3,5 | 3,1~3,5 | 2,8~3,5 | 0,6 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 0,35 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M4 | 3,5~4 | 3,2~4 | 0,7 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M4,5 | 4~4,5 | 3,6~4,5 | 0,75 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 0,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M5 | 4,4~5 | 4,1~5 | 0,8 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M5,5 | 5,1~5,5 | 4,9~5,5 | 0,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5,3~6 | 4,9~6 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,75 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6,3~7 | 5,9~7 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 0,75 | 〇 | △ | 〇 |
||||||||||||||||
| M8 | 7,1~8 | 6,6~8 | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇 |
△ | ||||||||||
| M9 | 8,1~9 | 7,6~9 | 1,25 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 0,75 | 〇 | △ | 〇 |
|||||||||||
| M10 | 9~10 | 8,3~10 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇 |
〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||
| M11 | 10~11 | 9,3~11 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
0,75 | 〇 | △ | 〇 |
||||||||||||
| M12 | 10,8~12 | 10,1~12 | 1,75 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
△ | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
〇 | |||||
| M14 | 12,7~14 | 11,8~14 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||
| M15 | 14~15 | 13,3~15 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M16 | 14,7~16 | 13,8~16 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15,3~17 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||||||||||||
| M18 | 16,3~18 | 15,2~18 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,0 | △ | △ | 〇 |
△ | |||||
| M20 | 18,3~20 | 17,2~20 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 |
△ | |||||
| Diámetro nominal | Diámetro del modelo (ø) mm | Paso 1 | Roscado exterior | Roscado interior | Paso 2 | Roscado exterior | Roscado interior | Paso 3 | Roscado exterior | Roscado interior | Paso 4 | Roscado exterior | Roscado interior | Paso 5 | Roscado exterior | Roscado interior | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roscado exterior | Roscado interior | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | ||||||
| M22 | 20,3~22 | 19,2~22 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20,7~24 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23,7~25 | 22,8~25 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24,3~26 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23,7~27 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26,7~28 | 25,8~28 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27,7~30 | 26,2~30 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30,7~32 | 29,8~32 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30,7~33 | 29,2~33 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | △ | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33,3~35 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33,4~36 | 31,6~36 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36,3~38 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36,4~39 | 34,6~39 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36,7~40 | 3,0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37,1~42 | 4,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | 〇 | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40,1~45 | 4,5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44,7~48 | 42,5~48 | 5,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4.0 | △ | △ | △ | △ | 3.0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1.5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46,7~50 | 3,0 | △ | △ | △ | △ | 2,0 | △ | △ | △ | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
Notas
La función de reconocimiento automático del tipo de agujero se admite de la misma manera que para el mecanizado de objetos con bordes.Roscado exterior e interior (pulgadas)
- La lista de roscados exteriores e interiores compatibles es la siguiente.
- Los roscados en pulgadas solo son compatibles con roscados a la derecha.
| ◯ | El roscado exterior e interior está disponible para presupuestación automática |
|---|---|
| Los agujeros roscados mecanizados por MC están disponibles para presupuestación automática | |
| △ |
|
| No se puede mecanizar |
| Diámetro nominal | Diámetro del modelo (ø) mm | Tipo de roscado | Roscado exterior | Roscado interior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roscado exterior / Roscado interior | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | Roscado a la derecha | Roscado a la izquierda | ||
| #2-56 | 1,96~2,19 | UNC | ◯ | ◯ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1,75~2,19 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #3-48 | 1,94~2,52 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #3-56 | 2,02~2,52 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #4-40 | 2,15~2,85 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #4-48 | 2,12~2,85 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #5-40 | 2,48~3,18 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #5-44 | 2,55~3,18 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #6-32 | 2,64~3,51 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #6-40 | 2,81~3,51 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #8-32 | 3,3~4,17 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #8-36 | 3,4~4,17 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #10-24 | 3,68~4,83 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #10-32 | 3,96~4,83 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| #12-24 | 4,34~5,49 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| #12-28 | 4,49~5,49 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 1/4-20 | 4,97~6,35 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 1/4-28 | 5,35~6,35 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 5/16-18 | 6,4~7,94 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 5/16-24 | 6,78~7,94 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 3/8-16 | 7,79~9,53 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 3/8-24 | 8,37~9,53 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 7/16-14 | 9,14~11,12 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 7/16-20 | 9.72~11.12 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 1/2-13 | 10,58~12,7 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 1/2-20 | 11,32~12,7 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 9/16-12 | 11,98~14,29 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 9/16-18 | 12,75~14,29 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 5/8-11 | 13,37~15,88 | UNC | ◯ | ◯ |
||
| 5/8-18 | 14,27-15,88 | UNF | ◯ | ◯ |
||
| 3/4-10 | 16,29~19,05 | UNC | ◯ | ◯ | ||
| 3/4-16 | 17,32~19,05 | UNF | ◯ | ◯ | ||
| 1-8 | 21,96~25,4 | UNC | ◯ | ◯ | ||
| 1-12 | 23,11~25,4 | UNF | ◯ | ◯ |
Roscado cónico (ISO)
- A continuación se muestra una lista de los tamaños de roscados cónicos para tubos disponibles.
- G (roscado paralelo para tubos), Rp (roscado cónico interno paralelo para tubos), etc., no están disponibles.
| ◯ | Presupuestación automática disponible |
|---|---|
| ✖ | No se puede mecanizar (Preventivo manuale) |
| Diámetro nominal | Diámetro del modelo | Longitud efectiva según norma ISO | Roscado exterior | Diámetro nominal | Diámetro del modelo | Profundidad efectiva según norma ISO | Roscado interior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con roscados incompletos | Solo con roscados completos | |||||||
| R1/16 | 5,44~8,01 | 6,4 | 〇 | Rc1/16 | 5,44~8,07 | 6,2 | 4,40 | 〇 |
| R1/8 | 8,02~10,42 | 6,4 | 〇 | Rc 1/8 | 8,08~10,49 | 6,2 | 4,4 | 〇 |
| R1/4 | 10,43~13,85 | 9,7 | 〇 | Rc 1/4 | 10,5~13,97 | 9,4 | 6,7 | 〇 |
| R3/8 | 13,86~17,41 | 10,0 | 〇 | Rc 3/8 | 13,98~17,52 | 9,7 | 7,0 | 〇 |
| R1/2 | 17,42~21,70 | 13,1 | 〇 | Rc 1/2 | 17,53~21,96 | 12,7 | 9,1 | 〇 |
| R3/4 | 22,82~27,14 | 14,5 | 〇 | Rc 3/4 | 22,97~27,44 | 14,1 | 10,2 | 〇 |
| R1 | 28,97~33,92 | 16,7 | 〇 | Rc 1 | 29~34,25 | 16,2 | 11,6 | 〇 |
| R11/4 | 37,56~42,51 | 19,1 | 〇 | Rc 11/4 | 37,81~42,91 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R11/2 | 43,45~48,41 | 19,1 | 〇 | Rc 11/2 | 43,7~48,8 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R2 | 55,16~60,12 | 23,3 | × | Rc 2 | 55,66~60,61 | 22,8 | 16,9 | × |
| R2 1/2 | 70,68~75,64 | 26,6 | × | Rc 2 1/2 | 71,23~76,18 | 26,7 | 18,6 | × |
| R3 | 83,28~88,24 | 29,8 | × | Rc 3 | 83,93~89,1 | 29,8 | 21,1 | × |
| R4 | 107,08~112,04 | 35,8 | × | Rc4 | 109,15~114,63 | 35,8 | 25,9 | × |
| R5 | 132,21~137,17 | 40,0 | × | Rc 5 | 134,47~140,5 | 40,1 | 29,3 | × |
| R6 | 157,61~162,57 | 40,0 | × | Rc 6 | 159,87~166,0 | 40,1 | 29,3 | × |
Consejo
La longitud del roscado se presupuesta automáticamente según las longitudes de la norma. Los roscados cónicos para tubos deben pasar una inspección de calibre antes de que se envíe el producto.
Solicite un Presupuesto manual si necesita una longitud diferente a la estándar.


Precaución
Modele el cono en la pieza. El ángulo para roscados cónicos para tubos se puede especificar entre 0° y 2,5° con respecto al eje central.
Precaución
El diámetro del cono en el modelo se determina como se muestra en la figura siguiente para roscados exteriores e interiores. Las dimensiones de diámetro reconocidas por meviy siguen las normas ISO.
Insertar agujeros
- Cuando el material citado es aluminio・Resina en Ajustes para Insertar agujeros, la inserción se puede seleccionar utilizando la lógica equivalente a la utilizada para el reconocimiento de roscados interiores de diámetro interior para el mecanizado de objetos redondos.
- El material de la inserción es acero inoxidable 1.4301.
- Hay cuatro longitudes nominales para cada diámetro: 0.5D, 1D, 1.5D y 2D.
- Los roscados en pulgadas no son compatibles.
Materiale del inserto: EN 1.4301 equiv.
[mm]
| Insertar diámetro nominal | Paso |
|---|---|
| M2 | 0,4 |
| M2,5 | 0,45 |
| M3 | 0,5 |
| M4 | 0,7 |
| M5 | 0,8 |
| M6 | 1,0 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,5 |
| M12 | 1,75 |
Ranuras de chavetas
- Para las ranuras de chavetas que cumplen con la norma JIS (B 1301:1996), las tolerancias se establecen automáticamente y se pueden modificar en el cuadro de diálogo.
- *Los ajustes predeterminados se pueden personalizar en Configuración del usuario.
[mm]
| Dimensiones clave b1 y b2 | Tolerancia b1 | Tolerancia b2 | Dimensiones clave t1 | Tolerancia t1 | Dimensiones clave t2 | Tolerancia t2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0,0125 |
|
1,2 |
|
1,0 |
|
| 3 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0,0150 |
|
2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| 6 | 3,5 | 2,8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0,0180 |
|
4,0 |
|
3,3 |
|
| 10 | 5,0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0,0215 |
|
||||
| 14 | 5,5 | 3,8 | ||||||||
| 16 | 6,0 | 4,3 | ||||||||
| 18 | 7,0 | 4,4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0,0260 |
|
7,5 | 4,9 | ||
| 22 | 9,0 | 5,4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6,4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0,026 -0,088 | ±0,0310 |
|
11 | 7,4 | ||
Agujeros de precisión
- Los agujeros de precisión son agujeros rectos con una tolerancia de ajuste, una tolerancia bidireccional o una tolerancia unidireccional seleccionada para la tolerancia del diámetro del agujero.
- La precisión y la profundidad efectiva del diámetro se pueden especificar con agujeros de precisión.
Rangos de precisión admitidos para la presupuestación automática
[mm]
| Diámetro | Rango de precisión | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolerancia de ajuste | Tolerancia bidireccional< Valor mínimo | Valor mínimo de la tolerancia unidireccional (Intervalo) |
| 2,999 | 3 | Grado IT7 o superior | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Agujeros avellanados
Los agujeros con las siguientes formas en las caras extremas derecha e izquierda se reconocen como agujeros avellanados.
- *Los agujeros avellanados modelados en el lado del cilindro no se reconocen como agujeros avellanados.
- ・ El ángulo de avellanado (en una forma cónica) es de 90°.
- ・ d es 3,0 mm o más.
- ・D/d: Cuando d ≧ 4,0 mm, D > 1,4 d
- Cuando d < 4,0 mm, D > 1,7 d
Cavidades y agujeros ranurados
La gama de tamaños de bolsillos y orificios largos es la siguiente.
| Tipo de forma | Sin tolerancias | Rango de tolerancia | |
|---|---|---|---|
| 0,1~(±0,05~) | 0,04~(±0,02~) | ||
| ℓ ≥ 0,5mm | ℓ ≥ 0,5mm | ー |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 3mm |
Anillo de retención
Ancho de ranura necesario para los anillos de retención
Anillos de retención / Exteriores / Tipo C
Eje aplicable
Anillos de retención / Interiores / Tipo C
Ranuras aplicables
| Valores de referencia para el anillo de retención tipo C «t», «m» y «Rincón R» | ||
|---|---|---|
| t: Ancho del anillo de retención | m: Ancho de ranura requerido | Rincón R |
| 1 | 1,15 | R0,1 o menos |
| 1,25 | 1,35 | |
| 1,5 | 1,65 | R0,15 o menos |
| 1,75 | 1,9 | |
| 2 | 2,2 | R0,2 o menos |
| 2,5 | 2,7 | |
| 3 | 3,2 | |
| 4 | 4,2 | |
Notas
- Se recomienda que los diámetros d1 y d2 se diseñen para cumplir con la norma para anillos de retención tipo C.
- *No hay anillos tipo E disponibles para diámetros pequeños


