- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Directrices de diseño
- Ejemplos de errores en el torneado CNC
Ejemplos de errores en el torneado CNC
- Al subir un modelo a meviy, puede aparecer el error «Error en la cotización».
- A continuación se ofrece una descripción general de los motivos por los que se producen estos errores y cómo resolverlos, así como algunos ejemplos de errores.
Caso 1: Esquinas con bolsillos
*Este mensaje puede aparecer en casos distintos a los ejemplos siguientes.
Esquinas de bolsillo
| Causa | En algunos casos, las esquinas afiladas de los bolsillos no se pueden mecanizar con una fresa y no es posible realizar una cotización. |
| Solución | Añada un radio a cada esquina afilada del hueco para permitir el radio de la herramienta. Se puede proporcionar una cotización. |
La herramienta utilizada variará en función de la anchura y profundidad del rebaje. Consulte la tabla siguiente para conocer el radio de esquina necesario para el tamaño del rebaje.
- *Utilice la tabla como referencia, ya que el radio necesario puede variar en función de la forma.
| Ancho (w) | Profundidad (h) | Radio |
|---|---|---|
| 2≤w<3 | 6 | R1 |
| 3≤w<4 | 9 | R1,5 |
| 4≤w<5 | 12 | R2 |
| 5≤w<6 | 20 | R2,5 |
| 6≤w<8 | 24 | R3 |
| 8≤w<10 | 32 | R4 |
| 10≤w<12 | 40 | R5 |
| 12≤w<16 | 48 | R6 |
| 16≤w<20 | 64 | R8 |
| 20≤w | 80 | R10 |
Caso 2: Radio del fondo del bolsillo
Radio del fondo del bolsillo
| Causa | En algunos casos, el radio en la parte inferior de un bolsillo no se puede mecanizar con una fresa y no es posible realizar una cotización. |
| Solución | Elimine el radio en la parte inferior del bolsillo del modelo para obtener una cotización automática. |
Caso 3: Paredes delgadas
Paredes delgadas
| Causa | En algunos casos, las piezas de pared delgada no pueden cotizarse porque no se puede garantizar la precisión, incluidas las tolerancias generales. |
| Solución | Modificando el grosor del modelo, es posible realizar una cotización automática. |
Haga clic aquí para obtener más información sobre la lógica que determina las condiciones para paredes delgadas.
Caso 4: Placas delgadas
Placas delgadas
| Causa | En algunos casos, las placas delgadas con un espesor total inferior al 5 % del diámetro externo y un diámetro externo de ø60 mm o más son propensas a deformarse y no se pueden presupuestar. |
| Solución | Si se aumenta el grosor del modelo, es posible una cotización automática. |
- Aumente el grosor del modelo a más del 5 % del diámetro externo para obtener un presupuesto automático.
- Ejemplo de cálculo
- Diámetro externo ø60 × 5 % = 3 mm de grosor
- Diámetro externo ø100 × 5 % = 5 mm de grosor
Caso 5: Espesor de la brida
Espesor de la brida
| Causa | El motivo es que el grosor de la parte señalada con la flecha es inferior a 1 mm. |
| Solución | El grosor de la flecha de arriba debe ser de 1 mm o más para que se pueda realizar una cotización automática. |
Caso 6: Formas irreconocibles o no disponibles
Los siguientes mensajes de error se muestran cuando hay un «contorno de destino» reconocido por meviy.
Formas irreconocibles o no disponibles
| Causa | Los filetos modelados son una forma no reconocida en meviy. |
Filetto interno
Filetto
| Solución | Elimina el hilo y súbelo como se muestra a continuación. Los hilos se pueden especificar en meviy. |
*Se pueden especificar roscas internas.
*Se pueden especificar roscas externas.
- *Los filetos se pueden especificar en el cuadro de diálogo después de seleccionar la función.
- Consulte «Configuración de la información del diámetro interno» para configurar los filetes internos.
- Consulte «Configuración de la información del diámetro externo» para configurar los filetes externos.
Caso 7: Otros agujeros
- Si meviy reconoce un orificio como «otro orificio», no se podrá cotizar automáticamente.
- A continuación se muestran algunos ejemplos de tipos de orificios que se reconocerán como «otro orificio».
C – Bisel
Biselado distinto de 45
Orificio cónico①
R – Radio
Orificio cónico②
Dos agujeros cónicos escalonados
Agujero que se cruza con elementos del agujero
SUPERIOR
Orificio que cruza la ranura del diámetro externo
SUPERIOR
FRONTAL
FRONTAL
Caso 8: Fallo en el reconocimiento de formas
- Este error se produce cuando hay un problema con la calidad de los datos CAD 3D cargados y la forma se deforma al cargar mevyi.
- Si la forma está deformada, pruebe los siguientes pasos para ver si puede obtener una cotización.
Estado de los datos originales
Estado después de cargar meviy
Consejo
- Se visualizza il seguente messaggio nel visualizzatore 3D, corrisponde a questo errore.
- – «Es presente una forma errónea nel modello.»
- – «Impossibile caricare il file.»
1. Controllo della forma dei dati CAD 3D caricati
- Controlla la forma dei dati CAD 3D caricati.
- Se c’è un problema con la forma, correggila e carica nuovamente il modello.
Notas
- Controllo visivo
- – ¿Hay superficies torcidas?
- – ¿Hay características geométricas no deseadas en la vista transversal?
- – ¿Hay formas o huecos muy pequeños?
- Confirmación del método de creación de formas
- – ¿Hay formas 3D creadas sin dibujar bocetos?
- – Formas creadas importando líneas desde DXF
- – Formas creadas utilizando geometría de referencia o geometría de piezas de acoplamiento
- – ¿Hay líneas que se cruzan creadas por orificios que se cruzan?
- – Etc.
- Confirmación mediante herramientas de control
- – Controllo di forme incoerenti
Si no hay ningún problema con la forma, o si la situación de carga no mejora después de volver a cargar el archivo corregido, pruebe el siguiente paso 2.
2. Cambiar el formato del archivo
Vuelva a cargar el archivo en un formato de archivo CAD 3D diferente al que ha cargado.
Notas
- – Si meviy es compatible con el formato nativo del archivo CAD 3D que está utilizando, intente citarlo en el formato nativo.
- – Si está utilizando un formato intermedio, intente citarlo en formato STEP o Parasolid.
Si modificar la geometría y cambiar el formato del archivo no mejora la situación, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.