- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Directrices de diseño
- Lógica de evaluación de paredes delgadas
Lógica de evaluación de paredes delgadas
Espesor restante durante el procesamiento del producto
Si el grosor mínimo de la pared del modelo se encuentra dentro de los rangos indicados a continuación, es posible que aparezca una advertencia durante la cotización automática.
Tipo de pared | Dimensiones de la pieza | Rango de advertencia del espesor de la pared | |
---|---|---|---|
① | ![]() |
Diámetro externo ø10 o menos | 0,5 o menos |
Diámetro externo superior a ø10 | 1,0 o menos | ||
② | ![]() |
ー | 1,0 o menos |
③ | ![]() |
ー | menos de 1,0 |
- *Si se especifica un filetto macho o hembra, la fábrica decidirá si se puede procesar o no en función de la forma.
- *Los espesores de pared inferiores a estos límites pueden provocar lacerazioni o deformaciones de la forma durante el mecanizado.
Deformación causada por la elevada eliminación de volumen de material
Consulte a continuación los detalles sobre el mensaje de error «Eliminación de gran volumen».
- Si el porcentaje del volumen del modelo en relación con el volumen del material es inferior al umbral indicado, pueden producirse deformaciones.
- *Volumen del material = (radio del diámetro más externo)2 × pi × longitud total.

Material
100 %


- Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
- Azul: volumen de eliminación del diametro esterno
- Rojo: otro volumen de eliminación
Volumen de corte
95 %
(
Volumen de eliminación del diámetro interno
5 %
Volumen de eliminación del diámetro externo
89 %
Otro volumen de eliminación
1 %
)


Volumen del modelo
5 %
Hierro/Acero/SS | |
---|---|
Umbral de volumen del modelo | 5 % o más |

Material
100 %


- Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
- Azul: volumen de eliminación del diámetro externo
- Rojo: otro volumen de eliminación
Volumen de corte
92 %
(
Volumen de eliminación del diámetro interno
19 %
Volumen de eliminación del diámetro externo
71 %
Otro volumen de eliminación
1 %
)


Volumen del modelo
8 %
Aluminio/Cobre/Resina | |
---|---|
Umbral de volumen del modelo | 10 % o más |

Material
100 %


- Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
- Azul: volumen de eliminación del diámetro externo
Volumen de corte
90 %
(
Volumen de eliminación del diámetro interno
41 %
Volumen de eliminación del diametro esterno
49 %
Otro volumen de extracción
0 %
)


Volumen del modelo
10 %
Todos los materiales | Notas | |
---|---|---|
Umbral de volumen del modelo | 15 % o más | Volumen de eliminación del diámetro interno 40 % o menos y volumen de eliminación del diámetro externo 40 % o menos |

Material
100 %


- Amarillo: volumen de eliminación del diámetro interno
Volumen de corte
88 %
(
Volumen de eliminación del diámetro interno
88 %
Volumen de extracción del diámetro externo
0 %
Otro volumen de extracción
0 %
)


Volumen del modelo
12 %
Todos los materiales (más de ø30) | Notas | |
---|---|---|
Umbral de volumen del modelo | 20 % o más | Volumen de eliminación del diámetro interno 70 % o menos |
Consejo
- Modifica el modelo 3D para que el volumen del modelo sea mayor o igual al valor umbral.