- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
- Piezas/materiales aplicables
- Normas sobre materiales y materiales utilizados
Normas sobre materiales y materiales utilizados
Los materiales utilizados se enumeran en la tabla siguiente. Los materiales utilizados cumplen con la norma JIS (Norma Industrial Japonesa), equivalente a la norma DIN.
| No | Material | DIN Alloy | DIN No. | JIS | USA (AISI) | GB | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 equiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | Acero al carbono 1018 | Q235 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.1191 equiv. | C45 | 1.1191 | S45C | Acero al carbono 1049 | 45# | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4051. |
| 3 | EN 1.7220 equiv. | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | Acero aleado 4140 | – | |
| 4 | EN 1.7220 equiv. (Referencia: 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Dureza de referencia : 26-32 HRC) | 1.7220 (Dureza de referencia: 26-32 HRC) | SCM440 | Acero aleado 4140 (templado) | 42CrMo | |
| 5 | EN 1.2510 equiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | Acero para herramientas O1 | 100MnCrW4 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4404. |
| 6 | EN 1.2379 equiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | Acero para herramientas D2 | X153CrMoV12 | |
| 7 | EN 1.2344 equiv. | X40CrMoV51 | 1.2344 | SKD61 | Acero para herramientas H2 | X40CrMoV5-1 | |
| 8 | EN 1.3505 equiv. | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | Acero aleado 52100 | GCr15 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4805. |
| 9 | EN AW – 2017 equiv. | Al-Cu4MgSI | 3.1325 | A2017[T4] | Aleación de aluminio 2017 | 2A12 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 4000. |
| 10 | EN AW−5052 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Aluminum Alloy | 5052 H112 | |
| 11 | EN AW−5056 equiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5056[H34,H112] | Aleación de aluminio 5056 | 5056 H112 | |
| 12 | EN AW – 6061 equiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061 [T6] | Aleación de aluminio 6061 | 6061 T6 | |
| 13 | EN AW – 7075 equiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075 [T6511] | Aleación de aluminio 7075 | 7075 T6 | |
| 14 | EN 1.4305 equiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | Acero inoxidable 303 | Y12Cr18Ni9 | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS G 4303. |
| 15 | EN 1.4301 equiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | Acero inoxidable 304 | 06Cr19Ni10 | |
| 16 | EN 1.4401 equiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | Acero inoxidable 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 17 | EN 1.4404 equiv. | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | SUS316L | 316L Stainless Steel | 022Cr17Ni12Mo2 | |
| 18 | EN 1.4125 equiv. | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | Acero inoxidable 440C | 9Cr17 | |
| 19 | EN CW614N equiv. | CuZn39Pb3/Ms58 | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Latón C3604-LCd | – | Utilice materiales equivalentes a los componentes estipulados en JIS H 3250. |
Precaución
- No se incluyen los tipos de acero que no están incluidos en la norma JIS, ni aquellos para los que no existe un acero comparable, aunque exista una norma JIS.
- Los tipos de acero que se incluyen a efectos comparativos son normas de referencia.
- Tenga en cuenta que la composición química puede ser diferente.