| Acero |
EN 1.0038 equiv.
EN 1.0038 equiv. (Barra plana)
EN 1.0038 equiv. (material recocido)
EN 1.1206 equiv.**
EN 1.1206 equiv. (20-34 HRC) *
EN 1.7220 equiv. (26-32 HRC)**
EN 1.1191 equiv. (Barra plana)
EN 1.1191 equiv.**
EN 1.2510 equiv.
EN 1.1545 equiv. |
Sin tratamiento
Óxido Negro
Niquelado sin electrodos
Cromado Duro
Cromado trivalente (Transparente, Negro)
Cromado negro para bajas temperaturas
Recubrimiento de fosfato
Nitruración
|
| Acero preendurecido |
NAK55 equiv.
EN 1.2379 equiv.**
DC53 ® (Daido)** |
–
|
| Aluminio |
EN AW-2017 equiv.
EN AW-5052 equiv.
EN AW-5083 equiv.
EN AW-6061 equiv.
EN AW-6063 equiv. (Barra plana)
EN AW-7075 equiv. |
Anodizado (transparente, negro, negro mate, rojo, dorado)
Anodizado duro (transparente, transparente mate)
Niquelado sin electrodos
|
| Acero inoxidable |
EN 1.4305 equiv.
EN 1.4305 equiv. (Material recocido)
EN 1.4301 equiv.
EN 1.4301 equiv. (Material recocido)
EN 1.4401 equiv.
EN 1.4016 equiv.
EN 1.4404 equiv. |
–
|
| Resina |
POM (Acetal, estándar, blanco)
POM (Acetal, estándar, negro)
MC Nylon (Estándar, azul)
MC Nylon (Estándar, marfil)
MC Nylon (Conductivo, negro)
MC Nylon (Antiestático, negro)
MC Nylon (resistente a la intemperie, negra ceniza)
Baquelita (Papel, color natural)
Baquelita (Papel, negro)
Baquelita (tela, natural)
Flúor (PTFE, estándar, blanco)
UHMWPE (Estándar, blanco)
UHMWPE (Conductivo, negro)
ABS (estándar, color natural)
PEEK (estándar, gris-marrón)
PP (estándar, blanco)
PET (con relleno de vidrio, marrón)
PPS (estándar, color natural) |
–
|
| Cobre y Latón |
EN CW004A equiv. (Sin oxígeno)
EN CW008A equiv. (ETP)
EN CW509L equiv. (Latón)
EN CW614N equiv. |
– |