- AYUDA
- Información técnica
- Torneado CNC
Torneado CNC
- Torneado CNC es un servicio de mecanizado que no solo admite el torneado para el mecanizado de diámetros internos y externos, el mecanizado de ranuras y el roscado, sino que también admite el mecanizado y el corte por hilo para formas que requieren un mecanizado adicional.
Materiales y Tratamientos de Superficies
| Material | Tratamiento superficial | |
|---|---|---|
| Acero | EN 1.1191 equiv. ** EN 1.0038 equiv. EN 1.7220 equiv. ** EN 1.7220 equiv. (26-32 HRC)** EN 1.2510 equiv. ** EN 1.2379 equiv. * EN 1.2344 equiv. * EN 1.3505 equiv. ** |
Sin tratamiento |
|---|---|---|
| Acero inoxidable | EN 1.4301 equiv. EN 1.4305 equiv. EN 1.4401 equiv. EN 1.4125 equiv. * |
– |
| Aluminio | EN AW-2017 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-5056 equiv. EN AW-7075 equiv. |
Anodizado (transparente, negro, negro mate) |
| Cobre | EN CW614N equiv. |
– |
| Resina | POM (Acetal, estándar, blanco) POM (Acetal, estándar, negro) MC Nylon (Estándar, azul) MC Nylon (Conductivo, negro) MC Nylon (Antiestático, negro) MC Nylon (resistente a la intemperie, negra ceniza) ABS (estándar, color natural) ABS (estándar, negro) PEEK (estándar, gris-marrón) PPS (estándar, color natural) Acrílico (Estándar, transparente) PC (Estándar, transparente) PC (Estándar, negro) PP (Estándar, color natural) PVC (Estándar, gris) UHMWPE (Estándar, blanco) Fluoruro (PTFE, Estándar, blanco) |
– |
**Material apto para el endurecimiento superficial
Haga clic aquí para obtener más información sobre las propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, el límite elástico y otros valores.
Haga clic aquí para obtener más detalles sobre los estándares de los materiales.
Normas básicas de precisión (Mecanizado en torno)
| Método de procesamiento | Grado de tolerancia | Tolerancias |
|---|---|---|
| Torneado |
|
|
| Fresado | Metal: Grade IT7 o superior Resina: Grade IT7 o superior | Metal: ± 0,02~ Resina: ± 0,05~ |
| Tolerancia geométrica | 0,01~0,1 Rectitud, planitud, circularidad, cilindricidad, paralelismo, perpendicularidad, concentricidad, excentricidad circular, excentricidad total. |
|---|---|
| Rugosidad superficial | Ra1.6, 3.2, 6.3 |
Tamaño
Plazos de entrega
| Opciones de envío | Días |
|---|---|
| Standard | desde 12 días |
| Economy | desde 26 días |
Funciones adicionales
| Tratamiento Térmico | Endurecimiento pasante / endurecimiento superficial |
|---|---|
| Diámetro interior y exterior | M2 – M50, UNC / UNF, cónico |
Para obtener más información sobre el uso de meviy, haga clic aquí.
Mecanizado del diámetro externo
Mecanizado de diámetro interno
Diámetro exterior de la ranura
ranura en V
ranura cónica
Ranura radial (R)
Ranura negativa
Diametro interno della scanalatura
Filetto interno*
Filetto externo*
Agujero
Chiavette externas
Chiavetta interna
Muesca (bolsillo)
Ranura en el extremo frontal*
Diámetro de la corona más externa
Diámetro del cono más externo
Hexágono
Agujero hexagonal
Rosca interna cónica para tubo*
Rosca externa cónica para tubos*
*La curva inferior se proporciona mediante preventivo manuale.
Precaución
Dependiendo de la forma o las dimensiones exactas, es posible que no se puedan mecanizar las formas anteriores.