- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Directives de conception
- Reconnaître les différents types de trous
Reconnaître les différents types de trous
Éléments de forme identifiés comme des trous
- Dans le Service de fraisage CNC, les éléments de forme suivants sont identifiés comme des trous.
- Les éléments identifiés comme des trous peuvent être convertis en trous droits ou en trous de précision.
- Si le diamètre du trou répond à certains critères, vous pouvez également passer à des trous taraudés, des trous à insert ou des trous fraisés.
- Pour les trous en une étape et les trous en deux étapes, le type de trou peut être modifié à chaque étape.
- Vous trouverez ici les positions où un chanfrein peut être créé dans les trous en une étape et en deux étapes.
- Vous pouvez également spécifier la tolérance dimensionnelle à partir du centre du trou.
| Forme cylindrique borgne avec base à trou plat |
![]() |
| Forme cylindrique borgne avec base à trou conique |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Cylindre traversant |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Un trou en une seule étape |
![]() |
|
![]() |
Reconnaître les trous droits
Toute forme identifiée comme un trou, mais qui n’est pas initialement reconnue comme un trou fileté ou un trou fraisé, est identifiée comme un trou droit.
Réglages pour les trous de précision
Toute forme identifiée comme un trou peut être transformée en trou de précision en modifiant le type de tolérance du diamètre du trou droit. Pour plus d’informations sur la façon de passer à des trous de précision, cliquez ici.
Reconnaître les trous filetés
- meviy définit le diamètre du trou pilote en fonction des « Paramètres d’identification des trous filetés » définis par l’utilisateur et de l’extension de fichier (voir tableau ci-dessous). Si le diamètre du trou du modèle correspond aux paramètres, il est identifié comme un trou fileté.
- Si les trous n’ont pas été automatiquement attribués comme trous filetés lors du téléchargement initial, vous pouvez également modifier manuellement le type de trou, à condition que le diamètre du trou se situe dans la plage autorisée.
- Vous pouvez également passer de trous filetés à des trous droits ou à des trous pour inserts.
- Sélectionnez « Paramètres utilisateur » dans le menu utilisateur en haut à droite de l’écran.
- Vous pouvez modifier les paramètres dans le menu « Paramètres d’identification des trous filetés ».
- Une fois les paramètres modifiés, cliquez sur « Modifier ».
- Pour les fichiers natifs : sélectionnez le programme de CAO utilisé pour créer le fichier
- Pour les fichiers intermédiaires : sélectionnez le programme de CAO utilisé pour créer le fichier
- *Afin d’améliorer la précision de l’attribution automatique des trous filetés, vous devez toujours essayer de sélectionner le programme de CAO d’origine utilisé pour créer le fichier.
- Exemple : CATIA → SOLIDWORKS (téléchargement) Paramètres du logiciel de CAO
- ✓ Sélectionnez : CATIA
- X Ne sélectionnez pas : SOLIDWORKS
- *Si le fichier natif est différent des paramètres du logiciel de CAO, la logique de configuration du logiciel de CAO sera utilisée pour reconnaître les trous filetés.
Veuillez noter
- Il est recommandé d’utiliser les commandes de trou pour modéliser les trous. Le service d’usinage est conçu pour la modélisation générée à l’aide des différentes commandes de trou CAO, et l’utilisation des commandes de trou améliore la précision de l’affectation automatique des trous filetés.
- (L’affectation automatique des trous filetés peut également être utilisée lors de la modélisation avec découpe. Toutefois, en cas de divergence dans la logique, les trous filetés ne peuvent pas être affectés automatiquement et les trous peuvent se retrouver sous forme de trous droits ou d’autres types de trous.)
Remarque (utilisateurs SOLIDWORKS uniquement))
- Le service d’usinage fait référence aux noms CAO dans les paramètres d’identification des trous filetés SOLIDWORKS comme « SOLIDWORKS(A) » et « SOLIDWORKS(B) ». Les différences entre les deux sont indiquées ci-dessous.
- Sélectionnez en fonction de vos spécifications de modélisation.
- Si un utilisateur de la spécification de modélisation « SOLIDWORKS(B) » a défini le nom CA sur « Utiliser le type de fichier » dans les paramètres d’identification des trous filetés, la logique « SOLIDWORKS(A) » sera prioritaire.
- Les utilisateurs « SOLIDWORKS(B) » doivent définir le nom CA sur « SOLIDWORKS(B) ».
- La logique d’identification des trous filetés pour le service d’usinage est indiquée ci-dessous.
- *La logique d’identification des trous filetés pour le service d’usinage est conçue pour arrondir à trois décimales.
- *La CAO dans les tables suivantes suppose que les versions par défaut suivantes sont utilisées.
- Cela peut ne pas fonctionner, selon les mises à niveau de version et les paramètres personnels.
| Autodesk Inventor 2023 |
Siemens PLM-NX 2206 |
| CATIA V5-R62022 | Solid Edge 2023 |
| Creo 9.0 | SOLIDWORKS 2023 |
| Pro/Engineer 19.0 | I-deas |
| Onshape 1.154.6978 | iCAD SX V8L3-00A |
| Autodesk Fusion 2.0.10813 | IRONCAD 2021 |
Affectation automatique des trous filetés
Réglage recommandé pour l'identification des trous filetés : Logiciel CAO
| Modèle Diamètre du trou | (1) Télécharger le modèle : Fichier natif/intermédiaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ø) mm | (2) Réglage d’identification des trous taraudés : Nom CAO | |||||
| Taille du taraud (grossier) | Creo Onshape SW(A) | Solid Edge IronCAD | NX | CATIA V5 Inventor | SW(B) iCAD SX | Autodesk Fusion |
| M2 | 1,6 | 1,6 | 1,57 | 2 | 1,62 | |
| M2,5 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 2,5 | 2,08 | |
| M3 | 2,5 | 2,5 | 2,46 | 3 | 2,53 | |
| M4 | 3,3 | 3,3 | 3,24 | 4 | 3,33 | |
| M5 | 4,2 | 4,2 | 4,13 | 5 | 4,23 | |
| M6 | 5 | 5 | 4,92 | 6 | 5,04 | |
| M8 | 6,8 | 6,8 | 6,65 | 8 | 6,78 | |
| M10 | 8,5 | 8,5 | 8,38 | 10 | 8,53 | |
| M12 | 10,2 | 10,3 | 10,11 | 12 | 10,27 | |
| M14 | 12 | 12,1 | 11,84 | 14 | 12,02 | |
| M16 | 14 | 14 | 13,84 | 16 | 14,02 | |
Non recommandé : Identification des trous filetés Réglage « Utiliser le type de fichier »
| Diamètre du trou du modèle | (1) Télécharger le modèle : Fichier natif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (ø) mm | (2) Paramètres d’identification des trous filetés : Utiliser le type de fichier | ||||
| Taille du filetage (grossier) | Creo Onshape SW(A) | Solid Edge IronCAD NX | CATIA V5 Inventor | SW(B) iCAD SX | Autodesk Fusion |
| M2 | 1,6 | 1,57 | 2 | 1,62 | |
| M2,5 | 2,05 | 2,01 | 2,5 | 2,08 | |
| M3 | 2,5 | 2,46 | 3 | 2,53 | |
| M4 | 3,3 | 3,24 | 4 | 3,33 | |
| M5 | 4,2 | 4,13 | 5 | 4,23 | |
| M6 | 5 | 4,92 | 6 | 5,04 | |
| M8 | 6,8 | 6,65 | 8 | 6,78 | |
| M10 | 8,5 | 8,38 | 10 | 8,53 | |
| M12 | 10,2 | 10,11 | 12 | 10,27 | |
| M14 | 12 | 11,84 | 14 | 12,02 | |
| M16 | 14 | 13,84 | 16 | 14,02 | |
| Model Hole Diameter | (1) Upload Model: Native File | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (ø) mm | (2) Tapped- Hole Identification Settings: Use File Type | ||||
| Tap Size (Coarse) | STEP Parasolid ACIS JT PRC I-DEAS | ||||
| M2 | 1,57/1,6/1,62/2 | ||||
| M2,5 | 2,01/2,05/2,08 | ||||
| M3 | 2,46/2,5/2,53/3 | ||||
| M4 | 3,24/3,3/3,33/4 | ||||
| M5 | 4,13/4,2/4,23 | ||||
| M6 | 4,92/5/5,04/6 | ||||
| M8 | 6,65/6,75/6,78/6,8/8 | ||||
| M10 | 8,38/8,5/8,53/10 | ||||
| M12 | 10,11/10,2/10,25/10,27/10,3 | ||||
| M14 | 11,84/12/12,02/12,1 | ||||
| M16 | 13,84/14/14,02/16 | ||||
Trou fileté - Affectation manuelle
| Taille du filetage (grossier/fin) | Diamètre du trou du modèle (ø) mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 1,5 to 2 | ||||
| M2,5 | 2 to 2,5 | ||||
| M3 | 2,4 to 3 | ||||
| M4 | 3,2 to 4 | ||||
| M5 | 4,1 to 5 | ||||
| M6 | 4,9 to 6 | ||||
| M8 | 6,6 to 8 | ||||
| M10 | 8,3 to 10 | ||||
| M12 | 10,1 to 12 | ||||
| M14 | 11,8 to 14 | ||||
| M16 | 13,8 to 16 | ||||
- *SW(A) lorsqu’il est créé avec les options de spécification de trou SOLIDWORKS « Diamètre de l’alésage pilote de vis » et « Filetage »
- *SW(B) lorsqu’il est créé avec l’option de spécification de trou SOLIDWORKS « Supprimer le filetage »
Réglages pour les trous d'insertion
Matériau de l’insert : EN 1.4301 équiv.
- Lorsque le matériau indiqué est en aluminium ou en plastique, le service d’usinage peut sélectionner des trous d’insertion dans la limite à l’aide d’une logique équivalente à celle utilisée pour l’identification des trous filetés.
- Le matériau de l’insert est EN 1.4301 équiv.
- Il existe quatre longueurs nominales pour chaque diamètre : 0,5D, 1D, 1,5D et 2D.
- Cependant, le nombre de diamètres sélectionnables est compris entre M2 et M12, contrairement aux trous taraudés.
Reconnaître les trous fraisés
![]() |
![]() |
- Les formes coniques qui répondent aux conditions suivantes seront identifiées comme des trous fraisés.
- Modélisez la forme conique avec un angle de 90°.
- Réglez de manière à ce que le rapport entre le diamètre du trou D et le diamètre du trou d soit :
supérieur à 1,4 (D>1,4d) lorsque d est inférieur ou égal à 4,0 [mm].
supérieur à 1,7 (D>1,7d) lorsque d est supérieur à 4,0 [mm].
Reconnaître d'autres types de trous
Les formes illustrées ci-dessous sont reconnues comme d’autres types de trous. Le service n’est pas disponible si ces autres types de trous sont présents.
| Trou à deux niveaux décroissants |
![]() |
| Entrée chanfreinée à 90 |
![]() |
| Trou conique |
![]() |
| Trou oblique |
![]() |
| Filet à l’entrée |
![]() |
| Filetage usiné |
![]() |
Reconnaître les trous oblongs
Les éléments de forme suivants sont reconnus comme des trous oblongs. Les éléments de forme reconnus comme des trous oblongs peuvent être remplacés par des trous de précision à l’aide de la boîte de dialogue. Vous pouvez également spécifier la tolérance dimensionnelle à partir du centre de l’arc.
| Forme du trou de passage avec largeur = 2R |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Trou borgne avec largeur = 2R |
![]() |
|
![]() |
| +90° Fente traversante en U où largeur = 2R |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Fente aveugle en U avec largeur = 2R |
![]() |
|
![]() |