Trous taraudés / percés par friction

Règles de modélisation des trous taraudés / percés par friction

Lorsqu’un élément de forme à collerette cylindrique est détecté, il est identifié comme un trou percé par friction/taraudé.

Règles de modélisation Exemple
Le diamètre intérieur (d) doit suivre les mêmes règles que celles décrites ci-dessus pour l’identification des trous filetés. Modélisez la hauteur (h) et l’épaisseur (t) de la bride de manière à ce qu’elles soient inférieures ou égales à l’épaisseur de la tôle.
Exemple 1
Example 1
Exemple 2
Example 2

*La partie verticale présente une courbure.

Frottement Sélection de la taille des trous percés/filetés

Les trous percés/filetés à friction ne peuvent pas être sélectionnés pour les produits métalliques perforés, les tôles d’ajustage ou le plastique.

Matériau Épaisseur Frottement Diamètre du trou percé/fileté (*1)
  • EN 1.0330 équiv.
  • EN 1.0320 équiv. (laminé à chaud)
  • EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique))
0,8 M3 M4
1,0 M2 M2,5 M3 M4 M5
1,2 M2 M2,5 M3 M4 M5
1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5
  • EN 1.4301 équiv. (2B)
  • EN 1.4301 équiv. (polissage grain n° 400 sur une face)
  • EN 1.4301 équiv.(finition filigranée sur une face)
  • EN 1.4016 équiv.
  • EN AW−5052 équiv.
  • EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (claire))
  • EN AW-5052 équiv. (plaque anodisée préfinie (noire))
0,8 M3 M4
1,0 M3 M4 M5
1,2 M3 M4 M5
1,5 M3 M4 M5
1,6 M3 M4 M5

*1 M2 et M2,5 sont limités à EN 1.0330 équiv. (électro-galvanisé) et EN 1.0330 équiv. (galvanisé).

Articles récemment consultés