Procédure de devis

Après vous être connecté à meviy, suivez les étapes ci-dessous pour obtenir des devis et passer des commandes sur la base des données 3D des pièces de fraisage.

Étape 1 : Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou

Si vous importez un format neutre, configurez les paramètres du logiciel de CAO utilisé pour la modélisation. Sur la plateforme meviy, le type de trou est identifié en référençant le diamètre du trou dans les données CAO 3D par rapport à la base de données d’informations sur les trous. La configuration des paramètres du logiciel de CAO utilisé pour la modélisation améliore la précision de l’identification du type de trou.

  1. (1) Placez le curseur de la souris sur le nom d’utilisateur dans le coin supérieur droit de l’écran. Le « Menu utilisateur » apparaîtra.
  2. (2) Sélectionnez « Paramètres utilisateur ».
  3. (3) Sélectionnez « Paramètres de reconnaissance automatique du type de trou ».
  4. (4) Sélectionnez la méthode de reconnaissance du type de trou. → Détails de chaque méthode de réglage
  5. (5) Réglez le logiciel de CAO utilisé pour la modélisation dans la condition de diamètre du trou de reconnaissance du trou fileté.
  6. (6) Sélectionnez « Mettre à jour ».

Étape 2 : Définissez la méthode de traitement préférée

Vous pouvez configurer le système pour qu’il sélectionne automatiquement une méthode de traitement lors du téléchargement de données 3D.

  1. Ouvrez les paramètres utilisateur, cliquez sur « Paramètres de sélection de la méthode de traitement ».
  2. Sélectionnez la méthode de traitement souhaitée dans le menu déroulant.

Conseil

La méthode de traitement sélectionnée automatiquement peut être modifiée ultérieurement dans l’écran de liste des projets ou dans l’écran Visionneuse 3D.

Étape 3 : Importez les données CAO 3D

  1. Importez les données CAO 3D. → Importation des données 3D
  2. Appuyez sur le bouton [Pièce de fraisage]. Si « Ne pas autoriser la sélection automatique » est sélectionné dans les paramètres utilisateur, la sélection doit être effectuée par l’utilisateur.
  3. Sélectionnez [Suivant]. L’écran Visionneuse 3D s’affiche, à partir duquel vous pouvez alors consulter le montant du devis calculé à l’aide des spécifications par défaut.

Étape 4 : Configurez/Modifiez les spécifications du devis

Configurez et modifiez les spécifications du devis selon vos besoins. Les prix et les délais de livraison seront recalculés en fonction des spécifications modifiées.

Conseil

Raccourcis clavier utiles → Commandes par clavier

Étape 5 : Finalisez les devis (obtention des le numéro de la pièce) / Confirmez

Après avoir défini les conditions de la demande, veuillez confirmer les conditions de la demande, émettre le numéro de pièce et vérifier le devis si tout est correct. → Finalisation des devis (obtention du numéro de pièce) / Vérification.

Étape 6 : Ajoutez à la liste des produits

Après avoir attribué le numéro de la pièce, sélectionnez la date d’expédition et cliquez sur le bouton [Ajouter au panier].

Étape 7 : Vérifiez la liste des produits, puis passez votre commande.

  • Veuillez sélectionner les pièces que vous souhaitez commander, cliquer sur le bouton « Passer la commande » et passer votre commande sur le site Web MISUMI.

Articles récemment consultés