Ajout de dimensions et de tolérances dimensionnelles par lot

Qu’est-ce que l’ajout de dimensions et de tolérances dimensionnelles par lot ?

Cette fonctionnalité permet d’ajouter des dimensions et des tolérances depuis l’origine à tous les trous du même type.

■Ajout de dimensions par lot

■Ajout de tolérances dimensionnelles par lot

À propos de l’origine pouvant être utilisée comme critère supplémentaire

Dans meviy, vous pouvez définir comme origine un repère vide à 8 sommets ou un trou de précision.

Vous pouvez ajouter simultanément des dimensions et des tolérances dimensionnelles aux trous à partir de l’origine définie.

■Lorsque l’origine est l’un des 8 sommets

■Lorsque l’origine est un trou de précision

Remarques

Voici comment changer l’origine: Modifier l’origine d’un motif

Types de trous pour le dimensionnement par lot

  • Les trous cibles auxquels ajouter des dimensions et des tolérances dimensionnelles peuvent être sélectionnés pour chaque type de trou. (Sélection multiple possible)
  • Vous pouvez également définir des valeurs de tolérance différentes pour chaque type de trou sélectionné.
  • Par exemple, si vous cochez « Trou de précision uniquement », les dimensions et tolérances dimensionnelles sont ajoutées depuis l’origine uniquement aux trous de précision.
  • *Cliquez sur tous les types de trous pour les ajouter à tous les trous.

*Les autres trous ne sont pas éligibles à l’ajout simultané.

Conseil

Si un trou de précision se trouve dans l’une des étapes d’un trou étagé, le trou étagé est considéré comme un trou de précision.

Ajouter uniquement les dimensions à tous les trous en une seule fois

Vous pouvez ajouter les dimensions à tous les trous simultanément.

1. Cliquez sur ,
  • La boîte de dialogue « Ajouter des dimensions et tolérances » s’affiche.

Boîte de dialogue « Ajouter des dimensions et tolérances par lot » :

2. Cliquez sur “Ajouter des dimensions uniquement”
  • Le contenu de la boîte de dialogue sera modifié.

3. Sélectionnez le type de trou auquel vous souhaitez ajouter des dimensions.

  • Pour le type de trou sélectionné, les dimensions peuvent être ajoutées simultanément depuis l’origine.

Conseil

Si vous sélectionnez « Tout », cela sera ajouté à tous les trous.

4. Cliquez sur .

  • Seules les dimensions sont ajoutées au modèle en masse.

Spécifier le type de trou et ajouter simultanément les dimensions et tolérances dimensionnelles

Vous pouvez spécifier le type de trou et ajouter simultanément les dimensions et tolérances dimensionnelles.

1. Cliquez sur .

  • La boîte de dialogue « Ajouter des dimensions et tolérances » s’affiche.

Boîte de dialogue « Ajouter des dimensions et tolérances par lot » :

2. Sélectionnez le type de trou auquel vous souhaitez ajouter des dimensions.
  • Pour le type de trou sélectionné, vous pouvez ajouter simultanément les dimensions et tolérances dimensionnelles depuis l’origine.

3. Définir les valeurs de tolérance.

  • Vous pouvez cliquer sur Sélectionner et choisir une valeur de tolérance dans le menu déroulant.
  • Si la valeur de tolérance souhaitée n’existe pas, veuillez la saisir dans « Saisie libre ».

Remarques

Si vous sélectionnez « Tolérance générale », vous pouvez ajouter uniquement les dimensions.

Conseil

  • La modification de la valeur de tolérance définie précédemment cochera automatiquement la case permettant d’Enregistrer comme valeur par défaut. L’utilisation de cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer la valeur de tolérance définie, évitant ainsi de devoir la saisir de nouveau lors de la prochaine utilisation.
  • *Si vous ne souhaitez pas l’enregistrer, veuillez décocher la case.

4. Cliquez sur .

  • Seules les dimensions sont ajoutées au modèle en masse.

Articles récemment consultés