- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Fraisage CNC] Paramètres de devis
- Générer des pièces en miroir
Générer des pièces en miroir
Qu’est-ce qu’une pièce en miroir ?
- Une paire de pièces symétriques comprenant une pièce de référence appelée la pièce d’origine ou pièce principale, et une autre pièce appelée la pièce en miroir ou pièce symétrique.
meviy désigne la pièce de référence comme la “pièce d’origine” et la pièce générée comme la “pièce en miroir”.
| Désignation courante | Désignation selon meviy |
|---|---|
| Pièce d’origine ou plan, pièce principale, composant standard | Pièces originales |
| Pièce en miroir, pièce symétrique, composant non standard | Pièces en miroir |
Générer des pièces en miroir
1. Cliquez sur la case « Générer une pièce en miroir » dans la section Informations de base.
2. Cliquez sur « Confirmer les conditions de devis »
Vérifiez le numéro de pièce de la pièce en miroir.
1. Cliquez sur la section “Pièces en miroir” dans la liste des pièces, ou cliquez sur “Confirmer le numéro de pièce” dans les Informations de base pour vérifier le numéro de pièce de la pièce en miroir.
2. La vue du modèle et le numéro de pièce de la pièce en miroir seront affichés.
Conseil
- Le numéro de pièce de la pièce en miroir correspond au numéro de pièce de la pièce d’origine suivi de « -M ».
| Pièce | Exemple de numéro de pièce |
|---|---|
| Pièces originales | MVBLK-SSN-123-ABCDE |
| Pièces en miroir | MVBLK-SSN-123-ABCDE-M |
3. Un projet pour la pièce en miroir générée est ajouté à la liste des projets.
Conseil
- Le nom du projet correspondant à la pièce en miroir générée se voit ajouter « _mirror » à la fin.
Précautions
- Le modèle affiché dans le visualiseur 3D pour la pièce en miroir est identique à celui de la pièce d’origine.
Le produit est fabriqué en effectuant une symétrie de la pièce d’origine par rapport au plan YZ passant par l’origine.
| Image du produit des pièces d’origine | Image du produit des pièces en miroir |
|---|---|
![]() | ![]() |
*Dans le visualiseur 3D de meviy, le modèle de la pièce en miroir ne sera pas inversé.
- Les spécifications de la pièce en miroir ne peuvent pas être modifiées (matériau, tolérance dimensionnelle, type de trou, etc.).
- Les pièces en miroir ne peuvent pas être générées pour des numéros de pièce déjà émis.
Pour générer une pièce en miroir, veuillez réémettre le numéro de pièce de la pièce d’origine.
- Les devis manuels ne sont pas disponibles.
- Selon la forme et le matériau, des traces d’outil (traces de coupe) peuvent rester, mais les traces d’outil sur les pièces en miroir peuvent différer de celles des pièces d’origine (elles ne seront pas inversées de gauche à droite).
- Le service de gravure n’est pas disponible pour les pièces en miroir.
- Les pièces de grande taille (plus de 600 mm de longueur ou 400 mm de largeur) ne sont pas disponibles pour les pièces en miroir.
- Les matériaux en barre plate (EN 1.0038 équiv. (aciers plats), EN 1.1191 équiv. (aciers plats), EN 1.4301 équiv. (aciers plats), EN AW-6063 équiv. (aciers plats)) ne sont pas disponibles pour les pièces en miroir.
- Le service de livraison ultra-rapide (expédition en 1 jour) n’est pas disponible pour les pièces en miroir.

