- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Pièces en tôle] Paramètres de devis
- Mesure de modèles 3D
Mesure de modèles 3D
Cette fonction permet de mesurer les modèles téléchargés.
Introduction à l'écran des fonctions de mesure
Cette section présente les différentes fenêtres qui apparaissent après l’exécution de la fonction de mesure.

La fonction peut mesurer trois types de valeurs : distance, valeur R et angle.
- Cliquez sur l’icône
- Les procédures suivantes sont disponibles en fonction des éléments à mesurer.
- – Pour mesurer la distance
- →Si vous sélectionnez les deux points (surlignés en jaune-vert) que vous souhaitez mesurer, XYZ s’affiche respectivement dans une fenêtre.
- -Si vous souhaitez mesurer la valeur R
- →Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (arêtes et faces du modèle), la valeur R s’affiche dans la fenêtre.
lorsque l’élément sélectionné est surligné en bleu clair. - – Pour mesurer les angles
- →Si vous passez la souris sur les éléments à mesurer (arêtes et faces du modèle),
- sélectionnez les deux éléments surlignés en bleu clair et les angles s’affichent dans la fenêtre.
Nom de l’article | Détails | |
---|---|---|
① | Icône Mesure | Activer la fonction de mesure |
② | Fenêtre de commutation du mode de mesure | Commutation entre la distance maximale et minimale |
③ | Fenêtre de mesure par élément | La fenêtre affichant les informations sur l’élément mesuré |
④ | Objets sélectionnés | Utilisation pour sélectionner le point central ou l’axe central d’un trou |
⑤ | Ligne de composants de mesure | Affichage de la cible de mesure par mode de mesure, et affichage simultané des composants XYZ sous forme de segments de ligne. |
Icône Mesure
- Icône utilisée pour mesurer différents éléments du modèle
- La touche de raccourci est activée par « Shift+M ».
Fenêtre de commutation du mode de mesure
Fonction pour commuter entre les mesures de distance la plus longue et la plus courte pour les éléments sélectionnés
Distance la plus longue | Distance la plus courte |
---|---|
![]() | ![]() |
Fenêtre de mesure par élément
Fenêtre affichant des informations sur l’objet à mesurer et les valeurs numériques des composants XYZ décomposés
Mesure de distance | valeur R | Angle |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Objets sélectionnés
Différents éléments sont présentés qui permettent de sélectionner l’élément à mesurer.

Conseil
Objet sphérique | Point central du bord R |
---|---|
Objet cylindrique | Axe central d’une surface courbée |
Ligne de composants de mesure
Affiche les composants XYZ qui configurent la distance mesurée en mm

Conseil
Ligne noire | Résultat de la mesure |
---|---|
Ligne rouge | Composant direction X |
Ligne verte | Composant dans la direction Y |
Ligne bleue | Composant direction Z |