- AIDE
- Mode d’emploi
- Paramètres des conditions de devis
- [Tournage CNC] Paramètres de devis
- Informations sur le réglage du diamètre extérieur
Informations sur le réglage du diamètre extérieur
Mettre à jour les informations sur le diamètre extérieur
Vous pouvez sélectionner la cible dans Détails ou dans la visionneuse 3D, puis modifier les informations relatives au diamètre extérieur.
1. Double-cliquez sur « Valeur » dans Détails ou sur « Dimensions » ou « Face » dans la visionneuse 3D.
2. Cette sélection modifie la position du modèle pour l’orienter vers le HAUT et affiche une boîte de dialogue.
3. Configuration des « Paramètres de filetage » et des « Paramètres de tolérance » possible.
Boîte de dialogue de désignation des informations sur le diamètre extérieur (Diamètre extérieur/Diamètre maximal)
La boîte de dialogue propose deux types : « Diamètre extérieur » et « Diamètre extérieur maximal ».
Désignation des informations de diamètre extérieur
- L’usinage n’est possible que d’un seul côté, donc les réglages de « Longueur » d’un seul côté sont affichés.
- *Les surfaces dont la « Longueur » peut être ajustée sont surlignées en bleu clair.
Désignation des informations de diamètre extérieur maximal
- L’usinage est possible des deux côtés, donc les réglages de « Longueur » des deux côtés sont affichés.
- *Les surfaces où la « Longueur » peut être ajustée sont surlignées en bleu clair.
Réglages du filetage et de la tolérance
Les détails de la boîte de dialogue sont les suivants.
Désignation des informations de diamètre extérieur maximal
- (1) Informations sur la section « Diamètre » mise en surbrillance
- (2) Informations sur la section « Longueur » mise en surbrillance
- (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
- (4) « Longueur » pouvant être définie à partir du côté gauche/droit
Réglages du filetage
- (5) « Filetage extérieur (mm)/Filetage extérieur (pouces) » peut être sélectionné.
- (6) Taille adaptée disponible.
- (7) Les filetages pour (4) peuvent être réglés.
- (8) Tous les filetages peuvent être réglés.
- (9) Filetage à gauche/à droite pour (4) réglable.*Le filetage extérieur (pouces) est uniquement compatible avec les filetages à droite.
Paramètres de tolérance
- (10) « Tolérance générale », « Tolérance d’ajustage », « Tolérance des deux côtés », « Tolérance d’un côté » peuvent être sélectionnés.
- *Les tolérances s’appliquent à la surface à l’exclusion de la partie avec filetage extérieur.
Désignation des informations de diamètre extérieur
- (1) Informations sur la section « Diamètre » mise en surbrillance
- (2) Informations sur la section « Longueur » mise en surbrillance
- (3) Lien entre la visionneuse 3D gauche et droite
- (4) « Longueur » pouvant être définie
Réglages du filetage
- (5) « Filetage extérieur (mm)/Filetage extérieur (pouces) » peut être sélectionné.
- (6) La taille adaptée peut être sélectionnée.
- (7) Les filetages pour (4) peuvent être définis.
- (8) Tous les filetages peuvent être définis.
- (9) Les filetages à gauche/à droite pour (4) peuvent être définis.
- *Le filetage extérieur (pouces) est uniquement compatible avec les filetages à droite.
Paramètres de tolérance
- (10) « Tolérance générale », « Tolérance d’ajustement », « Tolérance des deux côtés », « Tolérance d’un côté » peuvent être sélectionnés.
- *Les tolérances s’appliquent à la surface excluant la partie avec filetage extérieur.
- (11) Vous pouvez spécifier le rayon du coin cylindrique.
- *Veuillez vous reporter ici pour les remarques concernant la finition.