- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Normes générales de tolérance par défaut
Normes générales de tolérance par défaut
- Le service de Fraisage CNC n’affiche pas les dimensions ni les tolérances lorsque des données CAO 3D sont téléchargées, à l’exception des dimensions extérieures et des informations relatives aux trous, en partant du principe que le client spécifie les tolérances de son choix.
- Cette section décrit la finition des pièces pour lesquelles les dimensions et les tolérances ne sont pas affichées.
Normes de tolérance générale par défaut pour les dimensions usinées(Les produits standard sont conformes aux normes JIS B 0405:1991 / JIS B 0419:1991, tandis que les produits International Economy peuvent être conformes aux normes JIS B 0405:1991 / JIS B 0419:1991 ou GB/T 1804-2000 / GB/T 1184-1995.)
- Les normes suivantes sont appliquées à l’origine conformément aux normes d’usinage.
- L’origine peut être déplacée vers n’importe quelle position.
Longueur, hors chanfrein, tolérances dimensionnelles
[mm]
| Gamme de produits | Classe de tolérance | Dimensions de la base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 ≤30 | >30 ≤120 | >120 ≤400 | >400 ≤1 000 | |
| JIS | m | Moyen | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
| GB | m | Moyen | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 |
Tolérances pour les dimensions de longueur du chanfrein (dimensions du rayon d'angle ou du chanfrein d'angle)
[mm]
| Gamme de produits | Classe de tolérance | Dimensions de la base | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≥0,5 ≤3 | >3 ≤6 | >6 | |
| JIS | C | Rough | ±0,4 | ±1 | ±2 |
| GB | m | Moyen | ±0,4 | ±1 | ±2 |
Tolérance dimensionnelle des angles
[mm]
| Gamme de produits | Classe de tolérance | Longueur du bord de l’angle le plus court | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | ≤10 | >10 ≤50 | >50 ≤120 | >120 ≤400 | >400 | |
| JIS | m | Moyen | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| GB | m | Moyen | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
Tolérance générale de perpendicularité
[mm]
| Gamme de produits | Degré de tolérance | Longueur nominale du bord le plus court | ||
|---|---|---|---|---|
| Symbole | ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1 000 | |
| JIS | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| GB | K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Tolérance générale de rectitude et de plat
[mm]
| Gamme de produits | Degré de tolérance | Longueur nominale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | ≤10 | >10 ≤30 | >30 ≤100 | >100 ≤300 | >300 ≤1 000 | |
| JIS | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| GB | K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(Connexe) Modification de l’origine d’un motif.
Tolérances de largeur (Y) et d'épaisseur (Z) des barres plates polies
Les normes suivantes s’appliquent aux barres plates polies, en fonction du matériau. En ce qui concerne les tolérances pour la longueur totale (X) et les autres dimensions, la « Norme relative aux tolérances normales pour les dimensions d’usinage sans indication (extrait de JIS B 0405:1991/JIS B 0419:1991) » s’applique comme pour les autres matériaux.
EN 1.0038 équiv. (Polie), EN 1.1191 équiv. (Polie) Extrait de JIS G 3123:2004 / JIS G 4318:2016
| Gamme de produits | Tolérance de largeur/Tolérance d’épaisseur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbole | Description | > | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| ≤ | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | ||
| IT | 13 | -0,18-0 | -0,22-0 | -0,27-0 | -0,33-0 | -0,39-0 | -0,46-0 | -0,54-0 | -0,63-0 | |
EN AW-6063 équiv. (Barres plates), Extrait de la norme JIS H 4040:2015
| Épaisseur | Largeur | Tolérance d’épaisseur | Tolérance de largeur | Épaisseur | Largeur | Tolérance d’épaisseur | Tolérance de largeur |
|---|
| 5 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 12 | 12 | ±0,33 | ±0,33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ±0,39 | 15 | |||||
| 30 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||||
| 40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0,52 | |||||
| 60 | ±0,78 | 50 | |||||
| 100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
| 6 | 15 | ±0,26 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
| 20 | ±0,39 | 15 | 15 | ±0,39 | ±0,39 | ||
| 30 | 20 | ||||||
| 40 | ±0,33 | ±0,52 | 30 | ||||
| 50 | 40 | ±0,52 | |||||
| 60 | ±0,78 | 50 | ±0,52 | ||||
| 100 | ±1,00 | 60 | ±0,46 | ±0,78 | |||
| 8 | 15 | ±0,33 | ±0,33 | 100 | ±0,52 | ±1,00 | |
| 20 | ±0,39 | 20 | 20 | ±0,39 | ±0,39 | ||
| 30 | 30 | ||||||
| 40 | ±0,52 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | ±0,39 | ±0,78 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | ||
| 100 | ±0,46 | ±1,00 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||
| 10 | 10 | ±0,33 | ±0,33 | 25 | 25 | ±0,39 | ±0,39 |
| 15 | 30 | ||||||
| 20 | ±0,39 | 40 | ±0,46 | ±0,52 | |||
| 30 | 50 | ||||||
| 40 | ±0,52 | 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||
| 50 | 100 | ±0,59 | ±1,00 | ||||
| 60 | ±0,39 | ±0,78 | 30 | 30 | ±0,46 | ±0,46 | |
| 100 | ±0,46 | ±1,00 | 40 | ±0,52 | |||
| 50 | |||||||
| 60 | ±0,52 | ±0,78 | |||||
| 100 | ±0,59 | ±1,00 | |||||
Assurance de précision pour les pièces en résine
- Contrairement au métal, la résine est un matériau qui peut facilement se déformer ou changer de dimensions en fonction de facteurs tels que la température et l’humidité. Pour cette raison, l’assurance de la précision est effectuée dans les conditions suivantes :
- · Les inspections sont effectuées dans des environnements contrôlés en température.
- · L’assurance de la précision est basée sur les résultats des inspections réalisées juste avant l’expédition.
Rugosité de surface
- La valeur de référence par défaut pour la rugosité de surface est √Ra6,3 (√Rz25).
- Lorsque vous sélectionnez le symbole de rugosité de surface « Ra » dans les paramètres utilisateur ou les conditions de devis initiales, vous pouvez choisir entre 6,3 et 3,2.
- Lorsque vous sélectionnez le symbole de rugosité de surface « Rz », vous pouvez choisir entre 25 et 12,5.
- La rugosité de surface s’affiche dans l’arborescence et dans le coin inférieur gauche de la visionneuse 3D.
Rugosité de surface
| Symbole | Valeur sélectionnée | |
|---|---|---|
| Ra | 6,3 | 3,2 |
| Rz | 25 | 12,5 |
Coins internes et externes
- Pour les angles vifs externes ou les angles de C0,5 et moins, la finition sera la suivante :
- · Angles de C0,1 mm à 0,5 mm ou moins
- Pour les angles vifs internes, la finition sera la suivante :
- · Angles internes de R0,1 à R0,5 mm ou moins