Notation des informations sur les trous dans l’écran 3D

La notation des dimensions des trous suit les directives décrites ci-dessous.

Trous droits*Si le fond du trou est spécifié comme plat, la mention (fond de trou plat) sera ajoutée à la fin de la désignation dans le visualiseur.

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
Tolérance de diamètre de trouNonOuiNonOui
ImageStraight hole: blind/no precisionStraight hole: through/no precisionStraight hole: through/precision
Annotation du visualiseurø4↧15ø4H7(+0,012/0) ↧15/Avant trou ↧18ø4 Traversantø4H7(+0,012/0) ↧15/Pénétration de l’avant trou
Trous droitsLors de l’ajout de tolérances de profondeur de trou

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
Tolérance de diamètre de trouNonOuiOui
Image
Annotation du visualiseurΦ4↧15±0.1 (Fond plat)Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1 (Fond plat)/Avant trou ↧18Φ4H7 (+0.012/0) ↧15±0.1/Pénétration de l’avant trou
Trous taraudés

[mm]

Traversant/Borgne Borgne Traversant
Standard/Fin Standard Fin Standard Fin
Image Tapped hole: blind Tapped hole: through
Annotation du visualiseur M10↧25 M10x1,25 ↧25/Avant trou ↧30 M10 Traversant M10x1,25 Traversant
Inserts pour trous

[mm]

Traversant/Borgne Borgne Traversant
Standard/Fin Standard Standard
Image Insert hole: blind Insert hole: through
Annotation du visualiseur M10 INS-2D/Avant trou ↧30 M4 INS-2D Traversant
Trous à 1 étape

[mm]

Traversant/BorgneBorgneTraversant
PrecisionNonNon
Image1-Step hole: blind1-Step hole: through
Annotation du visualiseur凵 ø8 ↧3凵 ø8 ↧3
ø4 ↧15ø4 Traversant
Trous à 1 étapeLors de l’ajout de tolérances de profondeur de trou

[mm]

Traversant/BorgneBorgne
PrecisionNon
Image
Annotation du visualiseur凵 ø8 ↧3
Φ4↧15±0.1 (Fond plat)

*Si le niveau supérieur ou inférieur est un trou de précision/fileté, la valeur après le symbole ↧ indique la profondeur effective.

Trous à 2 niveaux

[mm]

Traversant/Borgne Borgne
Precision Non
Image 2-Step hole: blind
Annotation du visualiseur 凵ø8↧3
ø4 Traversant
(Sur le côté opposé) 凵ø8↧3
Trous fraisés

[mm]

Traversant/Borgne Traversant
Image Countersunk hole: through
Annotation du visualiseur ø8,6, ø4,5

Articles récemment consultés