- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Directives de conception
- Résolution des erreurs de devis
Résolution des erreurs de devis
- Lors du téléchargement d’un modèle vers meviy, une erreur « Échec de la cotation » peut se produire.
- Vous trouverez ci-dessous un aperçu des causes de ces erreurs et des solutions pour les résoudre, ainsi que quelques exemples d’erreurs.
Qu'est-ce qu'un échec de cotation ?
Comment vérifier les erreurs dans la liste des projets
- Après avoir téléchargé un modèle sur meviy, l’icône “
” ou “
” apparaîtra si le modèle ne peut pas être automatiquement cité. - Dans ce cas, veuillez vous rendre dans la Visionneuse 3D et confirmer les détails de l’erreur dans la colonne Précautions.
Comment vérifier les messages d'erreur dans la Visionneuse 3D
- Veuillez ouvrir la visionneuse 3D et vérifier les « Précautions ».
- Si vous cliquez sur « Vérifier », vous verrez apparaître les messages d’erreur et une plage pour le devis automatique.
- Selon la cause de l’erreur, il se peut qu’aucune plage pour l’auto-autorisation ne s’affiche.
Remarques
- En plus du texte en rouge dans la boîte de message, l’accord de qualité peut être fourni dans un message orange.
- Pour plus d’informations sur l’accord de qualité, veuillez vous référer à ce qui suit
- →Quotation conditions settings>[Fraisage CNC] Quotation SettingsParamètres des conditions de devis>[Fraisage CNC] Paramètres de devis > Confirmation des approbations
Comment localiser une erreur
- Cliquez sur le bouton « Confirmer » pour mettre en surbrillance l’emplacement de l’erreur dans le modèle.
- Une fois cette erreur résolue, le devis automatique sera possible.
Cas 1 : Échec de la lecture du fichier téléchargé
- Cette erreur se produit lorsqu’un format ou une extension 3DCAD non pris en charge par meviy est téléchargé.
- Pour résoudre ce problème, veuillez vérifier les formats pris en charge par meviy et télécharger à nouveau un format pris en charge.
Remarques
- Veuillez trouver ci-dessous les formats et extensions pouvant être téléchargés sur meviy.
- Avant de commencer >Formats de fichiers CAO pouvant être téléchargés
Cas 2 : Forme non prise en charge
- Cette erreur est due au téléchargement d’une forme qui ne peut pas faire l’objet d’un devis automatique avec le service de fraisage CNC de meviy.
- Pour résoudre ce problème, veuillez vérifier les formes pouvant être citées et modifier le modèle en conséquence.
Conseil
- Si le message suivant s’affiche dans la Visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Formes non prises en charge_Support »
Remarques
- Voir ci-dessous les formes prises en charge par le service de fraisage CNC.
- →Fraisage CNC
>Pièces/matériaux applicables>Formes sur devis
- Voir ci-dessous les formes non prises en charge par le service de fraisage CNC.
- →Fraisage CNC > Pièces/matériaux applicables >Formes non admissibles
Cas 3 : Problème de taille maximale
- Cette erreur est due au dépassement de la taille auto-citation de meviy.
- Pour résoudre ce problème, réduisez la taille globale de la pièce afin qu’elle respecte les exigences de taille de meviy.
Conseil
- Si l’un des messages suivants s’affiche dans la Visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Blank_Length »
- – « Blank_Width »
- – « Blank_Thickness »
Remarques
- Vous trouverez ci-dessous les tailles pour lesquelles meviy peut vous proposer un devis.
- → Fraisage CNC>Pièces/matériaux applicables>Tailles disponibles
- Si vous avez des questions, veuillez demander un devis manuel auprès du service d’assistance meviy. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les devis manuels.
- →Paramètres des conditions de devis>[Fraisage CNC] Paramètres de devis>Informations sur les devis manuels
Cas 4 : trous non soutenus
- Cette erreur se produit lorsqu’il y a une forme de trou non reconnue.
- Pour résoudre ce problème, veuillez modifier le trou pour qu’il ait une forme prise en charge, puis téléchargez à nouveau le fichier.
Conseil
- Un message d’erreur s’affiche dans la Visionneuse 3D
- – « Type de trou non pris en charge ».
Remarques
- Veuillez consulter ci-dessous les conditions de reconnaissance de chaque type de trou.
- →Fraisage CNC
>Directives de conception>Reconnaissance des différents types de trous
- Si vous avez des questions, veuillez demander une offre manuelle auprès du support meviy. Pour obtenir de l’aide sur les offres manuelles, veuillez consulter les informations ci-dessous.
- →Paramètres des conditions de devis>[Fraisage CNC] Paramètres de devis>Informations sur les offres manuelles
Attention
Les trous coniques, les trous avec un congé au bord et les dégagements ne sont pas pris en charge par une offre manuelle.
Cas 5 : Limite de profondeur de la poche dépassée
- Cette erreur se produit lorsque le rayon d’angle à l’intérieur de la poche ne correspond pas à la norme meviy.
- Pour résoudre ce problème, augmentez le rayon d’angle afin d’augmenter le diamètre de l’outil ou supprimez le rayon d’angle pour modifier le sens d’usinage.
Conseil
- meviy reconnaît le sens d’usinage et le diamètre de l’outil à partir du rayon du coin de la poche.
- L’augmentation du rayon de l’angle augmente le diamètre de l’outil et la profondeur de coupe possible.
- Si l’un des messages suivants s’affiche dans la Visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Poche_Profondeur maximale_Rayon minimal restreint »
- – « Poche_Profondeur maximale_Largeur minimale restreinte »
- – « Poche_Profondeur maximale_Rayon minimal et largeur minimale non restreints »
Remarques
- Veuillez trouver ci-dessous les dimensions de poche pouvant être proposées.
- → Fraisage CNC>Précision et spécifications d’usinage>Normes pour différents types de trous et de poches
Cas 6 : Largeur de la poche insuffisante
- Cette erreur apparaît lorsque la profondeur d’usinage spécifiée est trop importante pour la largeur de la poche.
- Le diamètre de l’outil est déterminé par la largeur minimale de la poche. Plus la largeur de la poche est réduite, plus l’outil est fin, ce qui empêche un usinage plus profond.
- Pour résoudre ce problème, augmentez la largeur de la poche ou réduisez la profondeur de la poche.
Conseil
- Si le message suivant s’affiche dans la Visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Valeur minimale de la largeur de la poche »
Remarques
- Veuillez consulter ci-dessous les dimensions des poches pouvant faire l’objet d’un devis.
- → Fraisage CNC > Pièces/matériaux applicables > Formes pouvant faire l’objet d’un devis
- Veuillez consulter ci-dessous les diamètres d’outils et les profondeurs d’usinage correspondantes.
- → Fraisage CNC > Précision et spécifications d’usinage > Normes pour différents types de trous et de poches
Cas 7 : Profondeur insuffisante des trous borgnes
- Cette erreur se produit lorsque le trou borgne est trop profond et provoque une collision entre le porte-outil et la pièce.
- Pour résoudre ce problème, ajustez la profondeur, le diamètre ou la position du trou afin d’éviter toute collision.
Conseil
- Cette erreur se produit lorsque le rayon d’angle à l’intérieur de la poche ne correspond pas à la norme meviy.
- Pour résoudre ce problème, augmentez le rayon d’angle afin d’augmenter le diamètre de l’outil, ou supprimez le rayon d’angle afin de modifier le sens d’usinage.
- Si l’un des messages suivants s’affiche dans la Visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Poche_Profondeur maximale_Rayon minimal restreint »
- – « Poche_Profondeur maximale_Largeur minimale restreinte »
- – « Poche_Profondeur maximale_Rayon minimal et largeur minimale non restreints »
Remarques
- Veuillez consulter ci-dessous les diamètres des outils et les profondeurs d’usinage correspondantes.
- → Fraisage CNC > Précision et spécifications d’usinage > Normes pour différents types de trous et de poches
Cas 8 : Poche_Coin de goupille impossible à traiter
- Cette erreur se produit lorsqu’un angle de goupille reste dans un coin.
- La solution consiste à utiliser la fonction Proposition R ou à modifier la conception.
Conseil
- Veuillez consulter ci-dessous les formes pouvant faire l’objet d’un devis.
- → Fraisage CNC>Pièces/matériaux applicables>Formes pouvant faire l’objet d’un devis
Attention
- Un angle de goupille d’angle est défini comme un angle de goupille sans angle R requis dans le sens d’usinage.
- Les échantillons de forme comprennent les angles obtus ainsi que ceux illustrés à gauche.
Cas 9 : Échec de la reconnaissance des formes
- Cette erreur se produit lorsqu’il y a un problème de qualité des données 3D CAO importées, et que la forme est déformée lors de l’importation dans meviy.
- Si la forme est déformée, veuillez suivre les étapes suivantes pour vérifier si un devis peut être généré.
État des données originales
État après importation dans meviy
Conseil
- Si le message suivant s’affiche dans la visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Une forme erronée existe dans le modèle. »
- – « Échec du chargement du fichier. »
1. Vérification de la forme des données CAO 3D téléchargées
- Vérifiez la forme des données CAO 3D téléchargées.
- Si la forme pose problème, corrigez-la et téléchargez à nouveau le modèle.
Notes
- Contrôle visuel
- – Y a-t-il des surfaces tordues ?
- – Y a-t-il des caractéristiques géométriques indésirables dans la vue en section transversale ?
- – Y a-t-il des formes ou des espaces très petits ?
- Confirmation de la méthode de création de la forme
- – Y a-t-il des formes 3D créées sans esquisses ?
- – Formes créées en important des lignes à partir d’un fichier DXF
- – Formes créées à l’aide de la géométrie de référence ou de la géométrie de la pièce d’accouplement
- – Y a-t-il des lignes qui se croisent créées par l’intersection de trous ?
- – etc.
- Confirmation à l’aide d’outils de vérification
- – Vérifiez l’absence d’incohérences dans les formes
Si la forme ne pose aucun problème ou si la situation ne s’améliore pas après avoir téléchargé à nouveau le fichier corrigé, veuillez passer à l’étape suivante 2.
2.Modification du format de fichier
Téléchargez à nouveau le fichier dans un format de fichier CAO 3D différent de celui que vous avez utilisé précédemment.
Remarques
- – Si meviy prend en charge le format natif du fichier CAO 3D que vous utilisez, veuillez essayer de le citer dans le format natif.
- – Si vous utilisez un format intermédiaire, veuillez essayer de le citer au format STEP ou Parasolid.
Si la modification de la géométrie et le changement de format de fichier n’améliorent pas la situation, veuillez contacter notre service d’assistance.