- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Les matériaux utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme JIS (Japanese Industry Standard), équivalente à la norme DIN.
| No | Matériau | Alliage DIN | N° DIN | JIS | USA (AISI) | GB | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 équiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Acier au carbone | Q235 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.0038 équiv. (matériau recuit) | S235JR (recuit) | 1.0038 equiv. (recuit) | SS400 (recuit) | 1018 (recuit) | – | |
| 3 | EN 1.0038 équiv. (aciers plats) | S235JR (barre plate) | 1.0038 (barre plate) | SS400-D | 1018 Acier au carbone (barre plate) | – | |
| 4 | EN 1.1191 équiv. (aciers plats) | C45 (barre plate) | 1.1191 (barre plate) | S45C-D | 1049 Acier au carbone (barre plate) | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051. |
| 5 | EN 1.1191 équiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1045 Carbon steel | #45 | Werkstoffe, die den in der JIS G 4051 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
| S50C | |||||||
| 6 | EN 1.1206 équiv. | Ck50 | 1.1206 | S45C | 1049 Acier au carbone | 45# | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051. |
| S50C | |||||||
| S55C | |||||||
| 7 | EN 1.1206 équiv. (Dureté de référence : 20-34 HRC) | Ck50 (Dureté de référence : 20~34 HRC) | 1.1206 (Dureté de référence: 20~34HRC) | S50C (trempé) | 1049 Acier au carbone (trempé) | 45#trempé | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051. La dureté est comprise entre 20 et 34 HRC, elle ne peut pas être spécifiée. |
| 8 | EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Dureté de référence : 26~32 HRC) | 1.7220 (Dureté de référence: 26~32 HRC) | SCM440 | 4140 Acier allié (trempé) | 42CrMo4 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4053. |
| 9 | NAK55 équiv. | NAK55 | NAK55 | NAK55 | – | La dureté est équivalente à celle de l’acier prétraité avec une duretéof 37 to 43 HRC. | |
| 10 | EN 1.2379 équiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Acier à outils | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4044. |
| 11 | DC53 ® (Daido) | – | – | – | DC53 Acier à outils | – | – |
| 12 | EN 1.1545 équiv. | C105U | 1.1545 | SK105 | SK105 Acier à outils | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4401. |
| 13 | EN 1.2510 équiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Acier à outils | 9CrWMn | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4404. |
| 14 | EN AW – 2017 équiv. | Al-Cu4MgSi | 3.1325 | A2017[T3,T351] | 2017 Alliage d’aluminium | 2A12 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 4000. |
| 15 | EN AW – 5052 équiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Alliage d’aluminium | 5052 H112 | |
| 16 | EN AW – 5083 équiv. | AlMg4.5Mn0.7 | 3.3547 | A5083 | 5083 Alliage d’aluminium | – | |
| 17 | EN AW – 6061 équiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061[T6,T651] | 6061 Alliage d’aluminium | 6061 T6 | |
| 18 | EN AW – 6063 équiv. (aciers plats) | AlMg0,7Si (barre plate) | 3.206 (barre plate) | A6063S | 6063 Alliage d’aluminium (barre plate) | – | |
| 19 | EN AW – 7075 équiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075[T6,T651] | 7075 Alliage d’aluminium | 7075 T6 | |
| 20 | EN 1.4305 équiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Acier inoxydable | X8CrNiS18-9 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4304. |
| 21 | EN 1.4305 équiv. (matériau recuit) | X10CrNiS18-9 (recuit) | 1.4305 (recuit) | SUS303 (recuit) | 303 Acier inoxydable (recuit) | – | |
| 22 | EN 1.4301 équiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Acier inoxydable | 06Cr19Ni10 | |
| 23 | EN 1.4301 équiv. (matériau recuit) | X5CrNi18-10 (recuit) | 1.4301 (recuit) | SUS304 (recuit) | 304 Acier inoxydable (recuit) | – | |
| 24 | EN 1.4301 équiv. (aciers plats) | X5CrNi18-10 (barre plate) | 1.4301 (barre plate) | SUS304-D | 304 Acier inoxydable (barre plate) | – | |
| 25 | EN 1.4401 équiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Acier inoxydable | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 26 | EN 1.4404 équiv. | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316L | 316L Acier inoxydable | – | |
| 27 | EN 1.4016 équiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430 Acier inoxydable | 1Cr17 | |
| 28 | EN CW004A équiv. (Cuivre sans oxygène) | CW004A (Cu-ETP) | 2.0060 / 2.0065 | C1020 | Cuivre C1020 | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3100. |
| 29 | EN CW008A équiv. (Cuivre électrolytique) | CW008A (Cu-OF) | 2.004 | C1100 | Cuivre C1100 | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3100. |
| 30 | EN CW509L équiv. (Laiton, laiton jaune) | CW509L (CuZn40) | 2.036 | C2801P | Cuivre C2801P | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3250. |
| 31 | EN CW614N équiv. | CW614N (CuZn39Pb3) | 2.0401 | C3604-LCd (Brass) | Laiton C3604-LCd | – | Werkstoffe, die den in der JIS G 3250 vorgeschriebenen Komponenten gleichwertig sind. |
Caution
- Les types d’acier qui ne sont pas inclus dans la norme JIS ou pour lesquels il n’existe pas d’acier comparable, même si une norme JIS existe, ne sont pas répertoriés.
- Les types d’acier répertoriés à des fins de comparaison sont des normes de référence.
- L’acier compris entre les matériaux EN 1.1191 équiv. et EN 1.1203 équiv. peut être utilisé comme équivalent à EN 1.1206 équiv.
- Veuillez noter que la composition chimique peut être différente.