Options de livraison

Attention

  • Pour certains matériaux avec traitement de surface, cela n’est pas possible en fonction de la forme et de la taille.
  • Produits standards La gamme de produits est conforme aux normes JIS.
  • Produits en International Economy : La gamme de produits est proposée au prix le plus bas tout en respectant les normes de qualité de Meviy. Produits conformes aux normes industrielles du pays de fabrication

Liste des options de livraison

 
Gamme de produits Options Définition Fin du numéro de pièce Heure de clôture des commandes
Norme Mérite Jours de livraison  Produit disponible (par rapport à l’expédition standard) 
Standard Rapide Délai le plus court 7jours- Produits sélectionnés -R 4:30
Express Délai le plus court 9jours-
  • À l’exception des normes relatives aux tôles minces
  • (épaisseur 3㎜ ≤ Z ≤ 5㎜)
-E 7:00
Standard 11jours- 12:00
Économie Même qualité à un prix bas avec un délai d’exécution prolongé 25jours- Tous les produits en principe -L 12:00
Économie internationale  Prix le plus bas 16jours- Produits sélectionnés -C 11:00
  • *Pendant l’été, l’heure de fermeture des commandes est prolongée d’une heure.
  • Les matériaux et les traitements de surface pris en charge par chaque service de livraison varient. Veuillez vérifier ici pour plus de détails.
Tableau des limites de service de sélection de livraison
Conditions du devisRapid(-R)Express(-E)StandardEconomy(-L)
MatériauSupport partielSupport partielPris en chargePris en charge
Traitement de surfaceSupport partielSupport partielPris en chargePris en charge
Gravure spécifiéePas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Des normes relatives aux tôles minces (3 ≤ Z < 5)Pas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Tolérances géométriques spécifiéesPas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Rugosité de surface spécifiée (hors perçages)Pas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Rugosité de surface représentative spécifiée : Ra3.2 et Rz12.5Pas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Rectification (G) spécifiée, polissage buff (SPBF) spécifiéPas pris en chargePas pris en chargePris en charge *+4 joursPris en charge *+4 jours
Taraudage en poucesPas pris en chargePas pris en chargePris en chargePris en charge
Longueur (X) : Plus de 600mm ou Largeur (Y) : Plus de 400mmPas pris en chargePris en charge *+5 joursPris en charge *+9 joursPas pris en charge
D’épaisseur (Z) : Plus de 70mmPas pris en chargePas pris en chargePris en charge *+6 joursPas pris en charge
Instructions disponibles pour trempe complète (trempe conventionnelle, trempe sous vide).Pas pris en chargePris en charge *+3 jours~Pris en charge *+4 joursPas pris en charge
*Veuillez consulter cette page pour connaître les restrictions relatives aux matériaux et aux traitements de surface dans le service de sélection de la date de livraison.

Comment sélectionner les options

ÉTAPE 1 :

Cliquez sur le bouton « Veuillez confirmer les conditions de la demande ».

ÉTAPE 2:

Une liste des dates d’expédition s’affichera, vous permettant de sélectionner une date de livraison.

Remarques

– Le paramètre par défaut est l’expédition standard.

Articles récemment consultés