- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Tailles disponibles
Tailles disponibles
Liste des normes
- ・Standard
- Longueur (X) : 10 mm ou plus – 1000 mm ou moins
- Largeur (Y) : 10 mm ou plus – 600 mm ou moins
- Épaisseur (Z) : 5 mm ou plus – 70 mm ou moins
- ・Normes pour tôles minces
- Longueur (X) / Largeur (Y) : 5 mm ou plus – 100 mm ou moins
- Épaisseur (Z) : 3 mm ou plus – moins de 5 mm
- ・Spécification des plaques épaisses
- Longueur (X) / Largeur (Y) : 70 mm ou plus – 400 mm ou moins
- Épaisseur (Z) : 70 mm ou plus – moins de 130 mm
- ・Normes pour barres plates
- Longueur (X) : 10 mm ou plus – 500 mm ou moins
- Largeur (Y) : 10 mm ou plus – 125 mm ou moins
- Épaisseur (Z) : 5 mm ou plus – 30 mm ou moins
Astuce
- La liste des normes indique les gammes de tailles disponibles pour un devis automatique. Voir ci-dessous pour plus de détails sur les tailles disponibles pour chaque matériau.
- Voir le tableau ci-dessous pour connaître les largeurs (Y) et épaisseurs (Z) disponibles pour les barres plates polies. Des devis manuels sont disponibles pour les dimensions jusqu’à (X) 2 000 mm x (Y) 600 mm x (Z) 200 mm.
- * Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les offres manuelles.
Devis automatique Taille Épaisseur (Z)
[ mm ]
| [Matériau]
Acier, Acier inoxydable, Aluminium |
Épaisseur (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Normes pour plaques minces (3≤Z<5) | Norme (5≤Z≤70) | Spécification des plaques épaisses (70<Z≤130) | |
| EN 1.0038 équiv., EN 1.1191 équiv., EN 1.1206 équiv. | Supporté | Supporté | Supporté |
| EN 1.0038 équiv. (matériau recuit), EN 1.1206 équiv. (Dureté de référence : 20-34HRC) | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge |
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32HRC), NAK55 équiv.® (Daido), EN 1.2379 équiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 équiv., EN 1.2510 équiv. | |||
| EN AW – 2017 équiv., EN AW – 5052 équiv., EN AW-5083 équiv., EN AW – 6061 équiv., EN AW – 7075 équiv. | Supporté | Supporté | Supporté |
| EN 1.4305 équiv. (structure de lignes fines sur une face) | Supporté | Supporté | Non pris en charge |
| EN 1.4301 équiv.・EN 1.4301 équiv. (matériau recuit) | |||
| EN 1.4401 équiv. | Supports | Supports *Z≤68 | Non pris en charge |
| EN 1.4404 équiv. | Non pris en charge | Supporté | Non pris en charge |
| EN 1.4016 équiv. | Supporté | Supporté *Z≤30 | Non pris en charge |
[ mm ]
| [Matériau]
Plastique |
Épaisseur (Z) | ||
|---|---|---|---|
| Normes pour plaques minces (3≤Z<5) | Standard (5≤Z≤70) | Spécification des plaques épaisses (70<Z≤130) | |
| MC Nylon (Résistance aux intempéries, cendres noires), MC Nylon (Standard, ivoire) | Non pris en charge | *Z≤50 | Non pris en charge |
| MC Nylon (Conductivité, noir) | Non pris en charge | *Z≤30 | Non pris en charge |
| MC Nylon (Antistatique, noir) | Non pris en charge | *Z≤50 | Non pris en charge |
| UHMWPE (Conductivité, noir) | Non pris en charge | *Z≤50 | Non pris en charge |
| PET (Verre, brun) | Non pris en charge | *Z≤50 | Non pris en charge |
| PTFE (Standard, blanc) | Non pris en charge | *Z≤30 | Non pris en charge |
| Bakélite (papier, naturel), Bakélite (papier, noir), Bakélite (doublure en tissu, naturel) | Non pris en charge | *Z≤30 | Non pris en charge |
| PPS (standard, naturel) | Non pris en charge | *Z≤30 | Non pris en charge |
| Matériaux plastiques autres que ceux ci-dessus | Non pris en charge | *Z≤60 | Non pris en charge |
Devis automatique Taille Longueur (X) et largeur (Y)
|
[Matériau]
Acier, Acier inoxydable, Aluminium |
Largeur (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Longueur totale (X) | 5≤ |
|
||||||||
| ≤10 | ||||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤250 | EN 1.1206 équiv. (Dureté de référence : 20-34HRC) |
Spécification des plaques épaisses (70<Z≤130)
Tous les matériaux disponibles |
||||||||
| ≤300 | NAK55 équiv. , EN 1.2379 équiv. | |||||||||
| ≤400 | DC53 ® (Daido), EN 1.1545 équiv., EN 1.2510 équiv. , EN 1.4404 équiv., EN CW004A équiv. (cuivre sans oxygène), EN CW008A équiv. (cuivre électrolytique), EN CW509L équiv. (Laiton, laiton jaune) | |||||||||
| ≤500 |
Standard (5≤Z≤70)
EN 1.0038 équiv. (matériau recuit), EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC), EN 1.4305・1.4301 équiv. (annealed material), 1.4401・1.4016 équiv. |
|||||||||
| ≤600 | ||||||||||
| ≤1000 |
EN 1.0038 équiv. EN 1.1191 équiv. EN 1.1206 équiv. EN AW – 2017・5052・A5083・6061・7075. EN 1.4301 équiv. EN 1.4305 équiv. |
|||||||||
|
[Matériau]
Plastique |
Largeur (Y) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5≤ | ≤10 | ≤70 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | ≤400 | ≤500 | ≤600 | ||
| Longueur totale (X) | 5≤ | |||||||||
| ≤10 | Standard(5≤Z≤70) | |||||||||
| ≤70 | ||||||||||
| ≤100 | ||||||||||
| ≤200 | ||||||||||
| ≤300 | ||||||||||
| ≤400 | ||||||||||
| ≤500 | Fluor (PTFE, standard, blanc) | |||||||||
| ≤600 | Tous les matériaux disponibles sauf PTFE | |||||||||
| ≤1 000 | ||||||||||
Attention
- Les tailles indiquées dans le devis automatique peuvent ne pas être prises en charge en fonction d’autres conditions du devis.
- Le traitement de surface ne peut pas être spécifié pour les produits en plaques minces.
- Si vous avez des questions, veuillez contacter le support meviy.
Barre plate
Barre plate (courante) : Dimension X 10≤X≤500
| EN 1.0038 équiv. (aciers plats) | Largeur Y | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | ||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 8 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 50 | |||||||||||||||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||||
| 10 | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| EN 1.1191 équiv.(aciers plats) | Largeur Y | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale X | 5 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | |||||||||||
| 6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 9 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||
| 16 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 19 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||
| 22 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 44 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||
| EN 1.4305 équiv. | Largeur Y | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale X | 5 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | ||||
| 6 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||
| 8 | 16 | 32 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | ||||||
| 10 | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||
| 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| 16 | 16 | 19 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||
| 19 | 19 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | |||||||||||||
| 22 | 22 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 25 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 50 | 65 | 75 | 100 | |||||||||||||||||
| EN AW – 6063 équiv.(aciers plats) | Largeur Y | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale X | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 8 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 12 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||
| 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | |||||
| 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||||
Matériau Densité
| [Matériau] | Densité du matériau (g/cm³) | |
|---|---|---|
| Acier | EN 1.0038 équiv., EN 1.0038 équiv. (matériau recuit), EN 1.0038 équiv. (aciers plats) | 7,87 |
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32HRC), EN 1.1191 équiv. (aciers plats), EN 1.1191 équiv., EN 1.1206 équiv. | ||
| EN 1.1206 équiv (dureté de référence : 20-34 HRC), NAK55 équiv.® (Daido), EN 1.2379 équiv., DC53 ® (Daido), EN 1.1545 équiv., EN 1.2510 équiv. | 7,8 | |
| Aluminium | EN AW – 2017 équiv. | 2,79 |
| EN AW – 5052 équiv. | 2,68 | |
| EN AW – 5083 équiv. | 2,6 | |
| EN AW – 6061 équiv. | 2,7 | |
| EN AW – 6063 équiv. (aciers plats) | 2,69 | |
| EN AW – 7075 équiv. | 2,8 | |
| Acier inoxydable | EN 1.4305 équiv. | 7,93 |
| EN 1.4305 équiv. (matériau recuit) | 7,93 | |
| EN 1.4301 équiv. | 7,93 | |
| EN 1.4301 équiv. (matériau recuit) | 7,93 | |
| EN 1.4301 équiv. (aciers plats) | 7,93 | |
| EN 1.4401 équiv., EN 1.4404 équiv. | 7,98 | |
| EN 1.4016 équiv. | 7,7 | |
| Cuivre et laiton | EN CW004A équiv. (Cuivre sans oxygène) | 8,94 |
| EN CW008A équiv. (Cuivre électrolytique) | 8,94 | |
| EN CW509L équiv. (Laiton, laiton jaune) | 8,43 | |
| EN CW614N équiv. | 8,5 | |
| Plastique | POM (Acétal, Standard) | 1,41 |
| MC Nylon (catégorie standard, résistant aux intempéries) | 1,16 | |
| MC Nylon (Conductivité) | 1,2 | |
| MC Nylon (antistatique, noir) | 1,2 | |
| Bakélite (papier, tissu) | 1,4 | |
| Fluor (PTFE, standard) | 2,2 | |
| UHMWPE (standard) | 0,94 | |
| UHMWPE (Conductivité) | 0,95 | |
| ABS (standard) | 1,05 | |
| PEEK (standard) | 1,32 | |
| PP (standard) | 0,91 | |
| PET (verre) | 1,63 | |
| PPS (standard) | 1,35 | |