- AIDE
- Informations techniques
- Fraisage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Traitement thermique
Traitement thermique
Comment configurer la trempe à cœur
Délais de livraison pour les produits traités thermiquement
- *Le délai d’expédition varie en fonction de la taille.
- *Si un traitement de surface est spécifié, +2 jours seront ajoutés au délai de livraison.
| Matériau | Type de traitement thermique | Taille (X) | Expédition standard | Délai d’expédition accéléré |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.2379 équiv. |
|
150㎜ ou moins | 14 jours- | 12 jours- |
| Plus de 150㎜ | 18 jours- | 15 jours- | ||
EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence: 26-32HRC) |
150㎜ ou moins | 14 jours- | 12 jours- | |
| Plus de 150㎜ | 18 jours- | 15 jours- | ||
| EN 1.1206 équiv. | 150㎜ ou moins | 14 jours- | 12 jours- | |
| Plus de 150㎜ | 18 jours- | 15 jours- |
Dureté sélectionnable
| Matériau | Dureté standard | Plage de dureté sélectionnable (HRC) |
|---|---|---|
| EN 1.2379 équiv. | HRC58~63 | HRC50~63 |
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence: 26-32HRC) | HRC50~55 | HRC30~55 |
| EN 1.1206 équiv. | HRC35~45 | HRC30~50 |
- Dans le cas d’une « désignation de plage », indiquez la dureté (HRC) dans une plage d’au moins 5 points. Exemple: HRC40~45
- Dans le cas d’une « spécification de dureté minimale », le paramétrage est effectué en saisissant uniquement la valeur la plus basse de la dureté souhaitée (HRC).
- Dans le cas d’une « spécification de dureté minimale », il est possible d’indiquer la limite supérieure de la « plage de dureté (HRC) » jusqu’à 5 points en moins.
Exemple: pour EN 1.2379 equiv., HRC 58~ - *La dureté (HRC) est garantie au-dessus de la valeur minimale spécifiée.
Taille du produit traité thermiquement
| Dimensions | Minimale | Maximale |
|---|---|---|
| X | 10mm | 300mm |
| Y | 10mm | 150mm |
| Z | 8mm | 60mm |
Assurance qualité pour les produits traités thermiquement
Attention
- La profondeur de trempe et la répartition des zones traitées thermiquement peuvent varier en fonction de l’épaisseur et de la forme du matériau.
- Lors du traitement thermique des pièces, la surface extérieure tend à devenir plus dure, tandis que les zones internes restent plus tendres. Lors du contrôle, il sera vérifié que la trempe présente une uniformité moyenne.
- La surface peut être nettoyée par sablage après trempe. Ce procédé ne réduit pas la précision. La méthode de sablage ne peut pas être spécifiée.
- Le meulage peut être effectué pendant le processus de finition.
- Le meulage ne peut pas être spécifié. La décision de meuler est prise en usine dans le cadre de l’assurance qualité.
- Des marques de mesure de dureté peuvent rester dans certaines zones. Pour confirmer les points d’inspection à l’avance, veuillez ajouter des informations dans les commentaires et demander un devis manuel.
Marques d’inspection
Finition après traitement thermique
- EN 1.2379 équiv.
- Traitement de surface: Nickelage chimique
- EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence: 26-32HRC)
- Traitement de surface: Aucun
- EN 1.1206 équiv.
- Traitement de surface: Nickelage chimique