Spécifications relatives au traitement des feuilles composites

Normes générales de tolérance pour les dimensions d'usinage

La tolérance pour les dimensions extérieures est de ±1,0. Voir le tableau ci-dessous pour les tolérances utilisées pour les autres sections.

Pièce standard Degré de tolérance Classification des dimensions standard Tolérance
Symbole Description
Tolérances dimensionnelles pour les dimensions en longueur, à l’exclusion des parties chanfreinées m Moyen Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 ±0,1
Plus de 3, égal ou inférieur à 6 ±0,1
Plus de 6, égal ou inférieur à 30 ±0,2
Plus de 30, égal ou inférieur à 120 ±0,3
Plus de 120, égal ou inférieur à 400 ±0,5
Plus de 400, égal ou inférieur à 1 000 ±0,8
Plus de 1 000, égal ou inférieur à 2 000 ±1,2
Tolérances dimensionnelles pour les dimensions de longueur des pièces chanfreinées c Rugueux Égal ou supérieur à 0,5, égal ou inférieur à 3 ±0,4
Plus de 3, égal ou inférieur à 6 ±1
Plus de 6 ±2

*Les tolérances générales pour la découpe JIS B 0405 sont utilisées.

Valeur standardExemple
Si les angles internes du modèle sont des angles vifs ou inférieurs à R3, un usinage d’environ R3 sera appliqué. (Si vous souhaitez que l’angle interne soit fini en angle vif ou inférieur à R3, contactez le support meviy pour obtenir un devis.)Example

Apparence des feuilles composites

Finition d’usinage de trou de lamage

Finition du produit

  • Les trous fraisés et les surfaces externes usinées exposeront le matériau de base.
  • Bien qu’un ébavurage soit effectué, la surface peut être tranchante en raison des caractéristiques du matériau. Soyez prudent lors du déballage et de la manipulation du produit.
  • Une feuille de protection est fournie pour éviter les rayures.

*Il peut y avoir des différences de couleur selon la forme et les surfaces à traiter.

Articles récemment consultés