À propos du cassage d’arêtes

Valeurs standard pour le cassage d’arêtes

Exemple de modèle Exemple de pièce Valeur standard
Cassage léger des arêtes
C/R Cassage d’arêtes
Nom de l’option : « Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1 »
  • ①Coin
Non disponible
  • « Chanfreiner les coins du modèle avec C1. Les coins inférieurs à 30° ou supérieurs à 170° sont exclus »
  • Image du coin chanfreiné
  • ②Arêtes des surfaces de tôle
  • Bavures et résidus générés lors du poinçonnage de la tôle finis à environ R0,1
  • Bavures et résidus générés lors du poinçonnage de la tôle finis à R0,2 ou plus (environ R0,3)
  • ③Zone de fente étroite
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus Finition des bavures et résidus à environ R0,1
  • ④Largeur étroite, petits trous
Aucune bavure ni résidu de 0,1 mm ou plus Finition des bavures et résidus à environ R0,1

Apparence du cassage d’arêtes

Finition du cassage léger des arêtes

  • Il est possible que l’aspect présente de légères rayures, car une machine à ébavurer double face est utilisée pour éliminer les bavures.
  • Il n’est pas possible de spécifier à la fois le chanfreinage et la gravure sur le même modèle. Le chanfreinage peut entraîner une décoloration de la gravure.
  • Les pièces en plastique transparent sont chanfreinées en standard.
Acrylique (transparent), épaisseur 8,0 mm
EN 1.4301 équiv. (2B), épaisseur 3,0 ㎜

Finition du C/R Cassage d’arêtes (Tout autour R0,2 ou plus / Coin C1)

  • Les arêtes des surfaces de tôle sont chanfreinées à R0,2 ou plus à l’aide d’une machine à ébavurer double face, et les coins de la pièce sont chanfreinés à C1 par traitement au laser.
  • De fines rayures peuvent apparaître sur la surface lors du cassage d’arêtes des surfaces de tôle.
  • Le C/R Cassage d’arêtes n’est pas disponible lorsqu’il est combiné au service de gravure, car les caractères peuvent devenir peu lisibles.
Arêtes des surfaces de tôle
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm
Cassage d’arêtes du coin de la pièce
Acier inoxydable équivalent EN 1.4301 (2B), épaisseur 6,0 mm

Attention

Cas où le cassage d’arêtes est limité
Étant donné que le cassage d’arêtes est effectué par une machine à ébavurer avant le pliage, les zones de fente étroites auront une finition de chanfrein fine (environ R0,1).

Attention

Cas où le cassage d’arêtes de coin n’est pas disponible
1. Les coins du modèle incluent des courbes
2. Angles aigus inférieurs à 30° et angles obtus supérieurs à 170°

Articles récemment consultés