- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Directives de conception
- À propos les spécifications des inserts filetés
À propos les spécifications des inserts filetés
- Cette section décrit les spécifications des inserts filetés.
- Sur meviy, vous pouvez spécifier des inserts filetés en modifiant les informations relatives aux trous. La méthode de modélisation est la même que pour les taraudages.(Identification des trous taraudés et tailles sélectionnables)
- * Le matériau de l’insert est équivalent à l’EN 1.4301 équiv.

Matériau de l’insert:
EN 1.4301 équiv.
Insert fileté
Diamètre nominal et longueur nominale (D) des inserts filetés
Il existe trois types de longueur nominale (D) pour chaque diamètre nominal : « 1D », « 1,5D » et « 2D ».
| Matériau | Épaisseur | Longueur nominale | Diamètre nominal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
|
3,0 | ー | |||||
| 5,0 | 1D | 〇 | 〇 | ||||
| 1,5D | 〇 | ||||||
| 2D | |||||||
| 8,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
| 10,0 | 1D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 1,5D | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 2D | 〇 | ||||||
Quantité d'Inserts pouvant être automatiquement proposée par modèle
Le nombre maximum d’Inserts filetés pouvant être automatiquement proposés par modèle est de 50. Pour plus de 50, veuillez demander une offre manuelle.
Days to Ship for Threaded Inserts
- Les jours de livraison seront ajoutés en fonction du nombre d’Inserts par modèle.
- * Il n’y a pas de jours de livraison supplémentaires pour l’Expédition en mode économique.
| Matériau : Plastique clair | Note | Couleur | Épaisseur | Nombre d’Inserts par modèle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expédition standard | Expédition en mode économique | |||||
| Quantité : 1 à 20 pièces | Quantité : 21~50 pièces | Quantité : ~50 pièces | ||||
|
Standard | transparent | 3,0 5,0 8,0 | +2 jours | +3 jours | Pas de jours de livraison supplémentaires |
| brun fumé | 3,0 5,0 | |||||
| antistatique | transparent | 3,0 5,0 | ||||
| brun fumé | ||||||
| Acrylique | Standard | transparent | 3,0 5,0 8,0 10,0 | +2 jours | +3 jours | |
| brun fumé | 3,0 5,0 | |||||
| antistatique | transparent | 3,0 5,0 | ||||
| brun fumé | ||||||
| Polycarbonate | Standard | transparent | 3,0 5,0 | +2 jours | +3 jours | |
| brun fumé | ||||||
| antistatique | transparent | |||||
| brun fumé | ||||||
|
Standard | transparent | 3,0 5,0 | +2 jours | +3 jours | |
| brun fumé | ||||||
| antistatique | transparent | |||||
| brun fumé | ||||||