- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Directives de conception
- Tailles d’écrou sélectionnables
Tailles d’écrou sélectionnables
Diamètre maximal du trou pilote de l'écrou
- Sur meviy, lorsque vous sélectionnez le montage par écrou, veuillez modifier les informations relatives aux trous de montage.
- Vous pouvez sélectionner l’emmanchement à force, le soudage (par points) ou le soudage (arc) comme méthode de montage.
- Toutefois, plusieurs méthodes de montage ne peuvent pas être utilisées sur le même modèle.
- Les diamètres nominaux pouvant être sélectionnés dépendent du diamètre du trou de montage.
- La limite supérieure du diamètre du trou est spécifiée pour chaque diamètre nominal. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
Écrou à ajustement serré
| Diamètre nominal de l’écrou à ajustement serré | Limite supérieure du diamètre du trou pilote (d) | Exemple |
|---|---|---|
| M3 | d ≦ 5,5 | ![]() |
| M4 | d ≦ 7,0 | |
| M5 | d ≦ 8,0 | |
| M6 | d ≦ 10,0 | |
| M8 | d ≦ 13,0 |
Écrou à souder (par points) et écrou à souder (Arc)
| Diamètre nominal de l’écrou à souder | Limite supérieure du diamètre du trou pilote (d) | Exemple |
|---|---|---|
| M4 | d ≦ 11,0 | ![]() |
| M5 | d ≦ 11,0 | |
| M6 | d ≦ 13,0 | |
| M8 | d ≦ 15,0 | |
| M10 | d ≦ 17,0 | |
| M12 | d ≦ 19,0 |
Nombre maximum d'écrous pouvant être proposés automatiquement
- Comme condition de l’offre automatique, il existe une limite au nombre d’écrous montés par modèle. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
- Si le nombre d’écrous dépasse la limite, le support meviy peut vous fournir un devis (demandez une offre manuelle).
- Si vous souhaitez utiliser des écrous soudés (arc), veuillez demander un devis au support meviy, quel que soit le nombre d’écrous.
| Types d’écrous | Nombre maximum d’écrous pouvant faire l’objet d’un devis automatique par modèle |
|---|---|
| Écrou à ajustement serré | 12 |
| Écrou à souder (par points) | 12 |
Sélectionnez la taille de l'écrou
- Les tailles disponibles varient selon le matériau et l’épaisseur. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
- Le montage par écrou n’est pas disponible pour les tôles perforées, les cales de réglage (EN 1.0330 équiv. et EN 1.4301 équiv.) et la résine.
Écrou à ajustement serré
| Matériau | Épaisseur | Diamètre nominal de l’écrou à ajustement serré | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | M3 | M4 | |||
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,3 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| EN AW−5052 équiv. (Uniquement les produits non usinés) | 0.8 | M3 | M4 | |||
| 1.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1.2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 1.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3.0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 1,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| 1,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| 2,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 3,0 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
Écrou à souder (par points)
| Matériau | Épaisseur | Diamètre nominal de l’écrou à souder (par points) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | M4 | M5 | M6 | ||||
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | |||||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | ||||
| 1,6 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 0,8 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
| 1,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 1,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 2,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 3,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 4,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 5,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| 6,0 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
