- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Les matériaux utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme JIS (Japanese Industry Standard), équivalente à la norme DIN.
| No | Matériau | Alliage DIN | N° DIN | JIS | USA (AISI) | GB | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) | DC01 (laminé à chaud) | 1.0330 (1.0320 [laminé à chaud]) | SPCC | Acier faiblement allié (laminé à chaud) | SPCC | – |
| 2 | EN 1.0330 équiv. (Galvanisé) | DC01 (Galvanizé) | 1.0330 (Galvanizé) | SPCC (Galvanizé) | Acier faiblement allié (laminé à froid) (zingage à chaud) | – | – |
| 3 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) | DC01 (laminé à chaud) | 1.0330 (1.0320 laminé à chaud) | SPHC | Acier faiblement allié (laminé à chaud) | Q235 | – |
| 4 | EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique)) | DC01 (Zingage électrolytique) | 1.0330 (Zingage électrolytique) | SECC (Zingage électrolytique) | Acier faiblement allié (laminé à froid) (zingage électrolytique) | – | – |
| 5 | EN 1.0038 équiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Acier au carbone | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3101. |
| 6 | EN 1.0330 équiv. (pour cales de réglage) *6 | DC01 (pour cales de réglage) *6 | 1.0330 (pour cales de réglage) | SPCC (pour cales de réglage) | Acier faiblement allié laminé à froid (pour cales de réglage) *6 | – | – |
| 7 | EN AW−5052 équiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052 | 5052 Alliage d’aluminium | 5052 H32 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 4000. |
| 8 | EN 1.4301 équiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Acier inoxydable | 06Cr19Ni10 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4305. |
| 9 | EN 1.4301 équiv. (pour cales de réglage) *6 | X5CrNi18.10 (pour cales de réglage) | 1.4301 (pour cales de réglage) | SUS304 (H) (pour cales de réglage) | 304 Acier inoxydable (pour cales de réglage) | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4313. |
| 10 | EN 1.4016 équiv. | X6Cr17 | 1.4016 | SUS430 | 430 Acier inoxydable | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4305. |
Attention
- Les aciers qui ne sont pas compris dans la norme JIS ou pour lesquels il n’existe pas d’acier comparable, même s’il existe une norme JIS, ne sont pas mentionnés.
- Les aciers mentionnés à titre de comparaison sont des normes de référence.
- Veuillez noter que la composition chimique peut être différente.