- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Spécifications du cassage des arêtes
Spécifications du cassage des arêtes
- Pour les pièces en tôle, une machine à ébavurer double face est utilisée pour casser les arêtes.
- Ce processus peut entraîner l’apparition de légères rayures sur les surfaces apparentes.
- Veuillez cliquer sur «À propos de la rupture des bords» pour plus d’informations.
Matériaux disponibles pour le chanfreinage et tailles de chanfrein correspondantes
- ✓: Devis automatique disponible
- ー: Devis manuel uniquement
| Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Légère chanfreinage des arêtes | Chanfrein C/R | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ー | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 10,0 12,0 16,0 | ✓ | ✓ | |
| Revêtement en poudre * | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| Peinture | |||||
| Nickelé (chimique) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 9,0 | ✓ | ✓ | ||
| Bruni | |||||
| Chromate trivalent (transparent) | |||||
| Chromate trivalent (noir) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 4,5 6,0 | ✓ | ー | ||
| EN 1.0330 équiv. (électro-galvanisé) | Galvanisé (chimique) | 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 3,2 | ✓ | ✓ | |
| Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Légère chanfreinage des arêtes | Chanfrein C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN 1.4301 équiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ✓ |
| N° 1 | 9,0 10,0 12,0 | ✓ | ✓ | |
| EN 1.4016 équiv. | 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ✓ | ー |
| Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Légère chanfreinage des arêtes | Chanfrein C/R |
|---|---|---|---|---|
| EN AW−5052 équiv. | ー | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | ✓ | ー |
| Anodisé (clair) | ||||
| Anodisé (noir) | ||||
| Anodisé (noir mat) |
*Les finitions peintes suivantes sont disponibles : Noir (RAL 9005 équiv. (correspondance à 95 %)), Gris (RAL 7032 équiv. (correspondance à 97 %)), Blanc cassé ((Brillance moyenne) (RAL 9003 équiv. (correspondance à 95 %))), Blanc cassé ((Brillance totale) (RAL 9003 équiv. (correspondance à 96 %))), Gris crème (RAL 7032 équiv. (correspondance à 98 %))