- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Options de livraison
Options de livraison
- Produits standard : gamme de produits conforme aux normes JIS-Normes internationales.
- Produits International Economy : gamme de produits proposés au prix le plus bas tout en respectant les normes de qualité meviy. Les produits sont conformes aux normes industrielles du pays de fabrication.
| Gamme de produits | Options | Définition | Fin de la numéro de pièce | Heure de clôture des commandes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Mérite | Jour d’expédition | Produit disponible | ||||
| Standard | Express |
| Délais les plus courts | 6jours- | Voir le tableau ci-dessous.(Cliquez ici) | -E | 7:00 |
| Standard | – | 7jours- | – | 12:00 | |||
| Economy | Même qualité à bas prix avec un long délai de livraison | 24jours- | -L | ||||
| International Economy | Prix le plus bas | 16jours- | -C | 11:00 | |||
Options de livraison selon le matériau et la finition
| Matériau : Acier | Traitement de surface | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revêtement en poudre | – | – | |||
| Peinture | – | ||||
| Nickelé (chimique) | ✓ | ||||
| Bruni | |||||
| Chromaté (III – précieux, clair) | ✓ | ||||
| Chromaté (III – précieux, noir) | – | ||||
| EN 1.0330. équiv. Pré-finition | Galvanisé (chimique) | ✓ | – | ✓ | – |
| Galvanisé | |||||
| EN 1.0330 équiv. (pour cales de réglage) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.0038 équiv. | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Nickelé (chimique) | ✓ | - | ✓ | ||
| Bruni | ✓ | – | ✓ | ||
| Chromaté (III – précieux, clair) | ✓ | – | ✓ | ||
| Matériau : Acier inoxydable | Traitement de surface | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN 1.4301 équiv. | N° 1 | ✓ | – | ✓ | – |
| 2B | ✓ | ||||
| Simple face #400-Grit Polie | – | ||||
| Finition simple avec ligne fine | ✓ | ||||
| EN 1.4016 équiv. | 2B | ✓ | – | ✓ | – |
| EN 1.4301 équiv. (pour cales de réglage) | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Standard | International Economy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| EN AW−5052 équiv. | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Anodisé (clair) | |||||
| Anodisé (noir) | |||||
| Anodisé (noir mat) | – | ||||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||||
| EN AW-5052 équiv. Pré-finition | Anodisé (clair) | ✓ | – | – | – |
| Anodisé (noir) | |||||
| Matériau: Matériau composite | Matériau de base | Traitement de surface | Couleur | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | ||||
| Feuille composite en aluminium | Mousse de polyéthylène | Peinture | Argent | ✓ | – | ✓ |
| Argent givré | ||||||
| Noir | ||||||
| Matériau : Produit métallique perforé [EN 1.4301 équiv.] BA | Diamètre du trou × Distance partielle des trous | Rapport de surface ouverte | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| Plaque perforée (déportée de 60°) | ø1 × 2p | 22,60% | ✓ | – | – |
| ø2 × 3p | 40,30% | ||||
| ø3 × 5p | 32,70% | ||||
| ø5 × 8p | 35,40% | ||||
| ø8 × 12p | 40,20% | ||||
| Matériau : Résine claire | Note | Couleur | Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Express | Economy | |||
| PET | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Brun fumé | |||||
| Antistatique | Transparent | – | |||
| Brun fumé | |||||
| Acrylique | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Brun fumé | |||||
| Antistatique | Transparent | – | |||
| Brun fumé | |||||
| PC (Polycarbonate) | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Brun fumé | |||||
| Antistatique | Transparent | – | |||
| Brun fumé | |||||
| PVC | Standard | Transparent | ✓ | – | ✓ |
| Brun fumé | |||||
| Antistatique | Transparent | – | |||
| Brun fumé | |||||
- *Pour les formes pliées par alimentation (pliage FR), 1 à 2 jours d’expédition seront ajoutés aux produits pliés normaux. De plus, l’expédition express ne peut pas être sélectionnée.
- *L’installation des écrous ajoutera 1 à 2 jours au temps de livraison normal. Les options de livraison ne sont pas disponibles.
- *L’option d’expédition en mode économique n’est pas disponible pour les produits dont l’épaisseur est supérieure à 9 mm.
- *4 couleurs sont disponibles pour l’option d’expédition en mode économique (valeur RAL : 9005, 9016, 7032, 1021).Pour plus d’informations sur les couleurs de peinture, veuillez vérifier «Types de couleurs de peinture».
- *Les produits économiques internationaux ne sont pas disponibles avec des finitions peintes.