- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Pliage FR et pliage en R à l’aide d’outillages spéciaux – Vue d’ensemble des matériaux et des dimensions
Pliage FR et pliage en R à l’aide d’outillages spéciaux – Vue d’ensemble des matériaux et des dimensions
Épaisseur de tôle cible et rayon R pour les formes de pliage en R
- Les formes de pliage en R sont généralement réalisées par pliage FR (pliage par avance / feed bending). Lors de ce procédé, des marques continues de l’outillage restent visibles sur la zone pliée. Pour plus de détails, veuillez consulter les « Pliage normal ».
- Si le pliage FR est difficile, nous proposerons des rayons R permettant l’utilisation d’un pliage standard (pliage en V) ou d’outillages spéciaux pour le pliage en R. Si vous acceptez, la valeur du rayon R sera automatiquement modifiée sur meviy.
- Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau de conversion des rayons R ci-dessous.
■Plage de rayons intérieurs pouvant être réalisés par pliage par alimentation
| Épaisseur | R intérieur minimal | R intérieur maximal |
|---|---|---|
| 0,8 | 10 | 150 |
| 1,0 | 10 | 150 |
| 1,2 | 10 | 150 |
| 1,5 | 10 | 150 |
| 1,6 | 10 | 150 |
| 2,0 | 10 * | 150 |
| 2,3 | 15 | 150 |
| 2,5 | 10 | 150 |
| 3,0 | 30 | 150 |
| 3,2 | 30 | 150 |
*Pour les matériaux en acier, le rayon intérieur minimum est de R15.
Tableau de conversion des rayons R lorsque le pliage par alimentation n’est pas réalisable
| Rayon intérieur avant conversion | Rayon intérieur après conversion | Procédé de pliage utilisé |
|---|---|---|
| Jusqu’au double de l’épaisseur de la tôle | Épaisseur (valeur de référence) | Pliage standard (pliage en V) |
| Moins de R3 | Épaisseur (valeur de référence) | |
| R3 ≤ R < R6 | R3 | Pliage en R à l’aide d’outillages dédiés |
| R6 ≤ R < R10 | R6 | |
| R10 ≤ R < R12,5 | R10 | |
| R12,5 ≤ R < R15 | R12,5 | |
| R15 ≤ R < R17,5 | R15 | |
| R17,5 ≤ R < R20 | R17,5 | |
| R20 ≤ R < R22,5 | R20 | |
| R22,5 ≤ R < R25 | R22,5 | |
| R25 ≤ R < R30 | R25 | |
| R30 ≤ R |
| ー |
Matériaux et traitements de surface compatibles avec les formes de pliage en R
Les matériaux et traitements de surface pris en charge pour le pliage en R sont les suivants.
| Matériau : Acier | Traitement de surface | Pliage en R possible | |
|---|---|---|---|
| Pliage par alimentation | Pliage en R à l’aide d’outillages dédiés | ||
| – | Devis automatisés | Devis automatisés |
| Revêtement en poudre | |||
| Peinture | |||
| Nickelé (chimique) | |||
| Bruni | |||
| Chromé (III – précieux, clair) | |||
| Chromaté (III – précieux, noir) | Devis automatisés | Devis manuel | |
EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique)) | Revêtement électrolytique | Devis automatisés | Devis automatisés |
EN 1.0330 équiv. (Galvanisé) | Galvanisé | ||
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Pliage en R possible | |
|---|---|---|---|
| Pliage par alimentation | Pliage en R à l’aide d’outillages dédiés | ||
| EN 1.4301 équiv. | 2B | Devis automatisés | Devis automatisés |
|
Devis manuel | ||
|
Devis manuel | Pas pris en charge | |
| EN 1.4016 équiv. | 2B | Devis automatisés | Devis automatisés |
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Pliage en R possible | |
|---|---|---|---|
| Pliage par alimentation | Pliage en R à l’aide d’outillages dédiés | ||
| EN AW-5052 équiv. | — | Devis automatisés | Devis automatisés |
| Anodisé (clair) | |||
| Anodisé (noir) | |||
| Anodisé noir (Mat) | |||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | |||
|
Anodisé (clair) | ||
|
Anodisé (noir) | ||
| Matériau : Produit métallique perforé | Diamètre du trou × Distance partielle des trous | Pliage en R possible | |
|---|---|---|---|
| Pliage par alimentation | Pliage en R à l’aide d’outillages dédiés | ||
| ø1 × 2p | Devis automatisés | Devis automatisés |
| ø2 × 3p | |||
| ø3 × 5p | |||
| ø5 × 8p | |||
| ø8 × 12p | |||