- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Pièces disponibles en résine transparente
Pièces disponibles en résine transparente
*La date de livraison sera prolongée en fonction de la quantité. Veuillez vérifier la date affichée à l’écran pour connaître la date de livraison confirmée.
Des pièces en résine claire, utilisées pour les couvercles d’équipements, etc. sont disponibles.
Certaines conditions concernant la forme, le matériau et l’épaisseur de la pièce doivent être respectées afin de pouvoir sélectionner la résine claire. Vérifiez ci-dessous les spécifications détaillées.
Disponible : Tôle plate

No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de trou | Trou de passage | Trou fileté | Trou fraisé | Insert | Trou oblong | Trou rectangulaire | Trou de forme libre |
Non disponible : Tôle pliée

Matériaux / Épaisseurs de tôle compatibles avec la résine claire
- Chaque matériau est disponible en deux qualités et deux couleurs. Veuillez choisir le matériau qui correspond le mieux à vos besoins.
Résine transparente | Note | Couleur | Transmission lumineuse *1 | Température ambiante d’utilisation *1 | Épaisseur *2 |
---|---|---|---|---|---|
PET (Polyéthylène téréphtalate) | Standard | Transparent | 87% | -15 to 55℃ | 3,0 5,0 8,0 |
Brun fumé | 28% | 3,0 5,0 | |||
Antistatique | Transparent | 77% | |||
Brun fumé | 30% | ||||
Acrylique | Standard | Transparent | 93% | -40 to 65℃ | 3,0 5,0 8,0 10,0 |
Brun fumé | 28% | 3,0 5,0 | |||
Antistatique | Transparent | 87% | |||
Brun fumé | 25% | ||||
Polycarbonate | Standard | Transparent | 89% | -40 to 120℃ | 3,0 5,0 |
Brun fumé | 35% | ||||
Antistatique | Transparent | 86% | |||
Brun fumé | 32% | ||||
PVC (Chlorure de polyvinyle) | Antistatique | Transparent | 83% | -10 to 60℃ | 3,0 5,0 |
Brun fumé | 27% | ||||
Antistatique | Transparent | 77% | |||
Brun fumé | 30% |
- *1 Il s’agit d’une valeur approximative qui ne doit pas être considérée comme garantie.
- *2 La tolérance d’épaisseur de la plaque est de ±0,2 pour une épaisseur de 3,0 et de ±0,3 pour une épaisseur de 5,0.
Procédé de fabrication de résine transparente et propriétés physiques (valeurs de référence)
Les valeurs indiquées sont données à titre indicatif uniquement et ne sont pas garanties.
Résine transparente | Note | Couleur | Procédé de fabrication | Ignifuge (norme UL94) | Résistance aux produits chimiques | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huile | Acide | Alcalin | Solvant organique | |||||
PET (Polyéthylène téréphtalate) | Standard | Transparent | Extrudé | V-2 | ○ | × | ×~△ | × |
Brun fumé | – | |||||||
Antistatique | Transparent | HB | ||||||
Brun fumé | – | |||||||
Acrylique | Standard | Transparent | Extrudé ou Fonte | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ |
Brun fumé | ||||||||
Antistatique | Transparent | Extrudé | – | |||||
Brun fumé | ||||||||
Polycarbonate | Standard | Transparent | Extrudé | – | - | - | - | - |
Brun fumé | ||||||||
Antistatique | Transparent | HB | ○ | ○ | ○ | ×~△ | ||
Brun fumé | ||||||||
PVC (chlorure de polyvinyle) | Standard | Transparent | Extrudé ou pressé | – | ○ | △ | × | × |
Brun fumé | ||||||||
Antistatique | Transparent | Pressé | V-0 | × | × | × | × | |
Brun fumé |
Matériaux Plastique clair
La couleur du matériau peut varier d’une commande à l’autre en fonction des disponibilités.