- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle
- Pièces/matériaux applicables
- Matériau, traitement de surface, dimensions
Matériau, traitement de surface, dimensions
| Matériau : Acier | Traitement de surface | Épaisseur *1 | Dimensions (longueur, largeur, hauteur) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤ 2,0 mm | Épaisseur > 2,0 mm | ||||
| EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) *12 | – | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | 5–1200 | 10–1200 | |
| Revêtement en poudre *3 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | ||||
| Peinture *3 | |||||
| Nickelé (chimique) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0, 9,0 | 5–1 200 *4 | 10–1 200*4 | ||
| Bruni | |||||
| Chromé (III – valeur) (clair) | |||||
| Chromé (III – valeur) (noir) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2, 4,5, 6,0 | 5–300 | 10–300 | ||
| EN 1.0330 équiv. (Galvanisé (chimique)) | Galvanisé (chimique) *5 | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, 2,3, 3,2 | 5–1 200 | 10–1 200 | |
| Galvanisé *5 | 1,6, 2,3 | |||
| EN 1.0330 équiv. (pour cales de réglage) *6 | – | 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 | Longueur : 5-850 Largeur : 5-350 | – | |
| EN 1.0038 équiv. | – | 9,0, 10,0, 12,0, 16,0 | – | 20-1 200 | |
| Nickelé (chimique, noir) | 9,0 | ||||
| Bruni | |||||
| Chromate trivalent (transparent) | |||||
| Matériau : Acier inoxydable | Méthode de finition | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤ 2,0 mm | Épaisseur > 2,0 mm | ||||
| No.1 | 9,0 | — | 10-1 200 | |
| 10,0 12,0 | 20-1 200 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5–1 200 | 10–1 200 | ||
| Polie grain n° 400 sur 1 côté *7 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| Finition filigranée sur 1 côté *7 *8 | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | ||||
| 2B | 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 | |||
| — | 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 | Horizontale (côté long) 5–850 Largeur (côté court) 5–300 | — | |
| Matériau : Aluminium | Traitement de surface | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur ≤ 2,0 mm | Épaisseur > 2,0 mm | |||
| — | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1 200 | 10-1 200 |
| Anodisé (clair) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 | 5-1 200 *4 | 10-1 200 *4 | |
| Anodisé (noir) | ||||
| Anodisé (noir mat) | 0,8 1,0 1,2 1,5 1,6 2,0 2,5 3,0 (4,0 5,0 6,0)*11 | 5-1 100 *4 | 10-1 100 *4 | |
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 | 5-1 000 *4 | 10-1 000 *4 | |
| Équivalent EN AW-5052 (plaque anodisée préfinie (claire)) | Anodisé clair | 1,0 1,5 2,0 3,0 | 5-1 100 | 10-1 100 |
| Équivalent EN AW-5052 (plaque anodisée préfinie (noire)) | Anodisé noir | |||
| Matériau : métal perforé [EN 1.4301 équiv.] BA | Diamètre des trous × pas des trous *9 | Épaisseur *1 | Dimensions externes (longueur, largeur, hauteur) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| ø1 × 2p | 0,8 | 30–900 | |
| ø2 × 3p | 1,0 | |||
| ø3 × 5p | 1,0, 1,5 | |||
| ø5 × 8p | 1,0, 1,5 | |||
| ø8 × 12p | 1,5 | |||
| Matériau | Qualité | Couleur | Épaisseur de la tôle *1 | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| PET | Standard | Transparent | 3,0 5,0 8,0 |
|
|
|
3,0 5,0 | ||
|
Acrylique |
Standard | Transparent | 3,0 5,0 8,0 10,0 | |
|
|
3,0 5,0 | ||
|
||||
| PVC |
| Matériau : Matériau composite | Matériau de base | Traitement de surface | Couleur | Épaisseur de la tôle | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| Feuille composite en aluminium | Mousse de polyéthylène | Peinture | Argent | 3,0 |
|
| Argent givré | |||||
| Noir |
- *1 À l’exclusion du matériau de la cale et de la résine transparente. La tolérance d’épaisseur de la tôle est de ±10 % (valeur de référence).
- *2 Les valeurs dimensionnelles maximales et minimales sont limitées par la forme du modèle.
- *3 Sélectionnez une couleur de peinture dans le tableau (tableau en annexe).
- *4 Les dimensions maximales en longueur et en largeur (tableau en annexe) peuvent varier en fonction du traitement de surface.
- *5 La surface usinée ne sera pas plaquée car il s’agit d’un matériau de prétraitement.
- *6 Les matériaux des plaques de calage ne peuvent être utilisés qu’avec des pièces plates.
« Pour plus d’informations, consultez la section Pièces éligibles pour les plaques de calage minces ». - *7 Feuilles de protection (1 côté uniquement) fixées.
- *8 Pour plus d’informations sur la direction des lignes, consultez la section « Direction des lignes ».
- *9 Voir l’illustration ci-dessous pour les normes relatives au diamètre et à la distance partielle des trous. Cependant, l’orientation de la distance partielle des trous peut être définie sur n’importe quelle valeur.
- *10 Ne peut être utilisé qu’avec des pièces plates. Pour plus d’informations, voir « Pièces compatibles avec le plastique clair ».
- *11 L’anodisation noire mate de 4,0 mm ou plus est uniquement disponible pour les pièces plates.
- *12 Les produits International Economy utiliseront l’acier de fraiseuse pour l’équivalent EN 1.0330. (EN 1.0320 équiv. [laminé à chaud]) matériau d’une épaisseur de 6 mm
| (Tableau annexe) Limite de taille, traitement de surface compris | Dimensions externes (maximum) | ||
|---|---|---|---|
| Longueur | Largeur | Hauteur | |
| Nickelé (chimique) | 1 200 | 800 | 300 |
| Oxyde noir | |||
| Chromate trivalent (clair) | |||
| Anodisé clair | 600 | 400 | |
| Anodisé noir | |||
| Anodisé noir (mat) | 1 100 | ||
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | 1 000 | 600 | 300 |
