En fonction de la forme et des dimensions, il se peut que nous ne puissions pas fournir de devis, même pour certaines des formes listées ci-dessous. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux réglementations de dimension et aux directives de conception présentées dans ce manuel.
Formes
1
Plane
2
Ronde
3
en L
4
en Z
5
Convexe
6
en C
7
Pli à un angle spécifié (en L)
8
Pli à un angle spécifié (autre que pli en L)
9
Bride à languette
10
en L – Découpée
11
Découpe surélevée (pli partiel)
12
Découpe (rectangulaire)
13
Fente en U
14
Encoche rectangulaire au coin
Formes difficiles à usiner (exemples typiques)
Il est possible que nous ne puissions pas fabriquer les formes suivantes ou d’autres formes en raison des limites de capacité de nos machines. Dans ce cas, le support meviy prendra contact avec vous.