- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Précision et spécifications d’usinage
Précision et spécifications d’usinage
Qualité de l'apparence
Surface d'usinage (Diamètre extérieur)
EN AW−5056 équiv.
EN 1.1191 équiv.
Remarques
- Il ne doit pas y avoir de rayures de plus de 0,7 mm sur la surface.
- Rugosité de surface : √Ra6,3 [√Rz25]
- Selon le matériau et la taille, le produit peut être fourni avec une surface non traitée (polissage et laminage). Veuillez consulter les détails ci-dessous.
- Pour plus de détails, voir ci-dessous → [FA Pièces mécaniques] Pièces tournées >Conditions d’utilisation des matériaux standard (tiges polies et matériau fini à froid)
Surface d'usinage (Diamètre intérieur)
EN 1.1191 équiv.
EN 1.4301 équiv.
Face de fraisage
EN 1.1191 équiv.
EN 1.4301 équiv.
Attention
Des marques d’usinage peuvent subsister.
Couper
Découpe
Fil métallique
Attention
La méthode de traitement ne peut pas être spécifiée.
Surfaces obtenues par électroérosion à fil
Surface obtenue par électroérosion à fil
Agrandir l'image : Surface obtenue par électroérosion à fil
Comme il s’agit d’un procédé de découpe par fusion dans lequel le métal est fondu et coupé par des décharges provenant d’électrodes, la surface n’est pas brillante.
Normes de qualité pour le traitement de surface
Attention
- Comme il est difficile de vérifier l’épaisseur du revêtement sur des trous de précision de petit diamètre, etc., un usinage supplémentaire peut être effectué après l’usinage, de sorte que le traitement de surface ne peut pas rester sur la surface coupée.
- Le traitement de surface peut ne pas rester à l’intérieur des trous, car ceux-ci peuvent être masqués.
- Des traces de suspension du traitement de surface et de contact avec l’électrode peuvent rester sur le produit.
- Pour garantir le contact des traitements de surface disponibles ci-dessous, au moins une forme de suspension parmi les 5 ci-dessus est requise.
- Si le modèle ne comporte aucun élément permettant de suspendre la pièce, un trou de passage sera réalisé à n’importe quel endroit pour permettre la suspension.
| Traitement de surface | Trous de suspension |
|---|---|
| Nickelé (chimique, noir) | ー |
| Chrome dur | Cible |
| Chromaté trivalent (clair) | Cible |
| Chromaté trivalent (noir) | Cible |
| Bruni | ー |
| Nitruration souple en bain de sel | ー |
| Chrome noir basse température | Cible |
| Phosphatation | ー |
| Anodisé (clair) | Cible |
| Anodisé (noir) | Cible |
| Anodisé (noir) (mat) | Cible |
| Anodisé dur (clair) | Cible |
| Passivation | Cible |
| Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) | Cible |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chromé dur | Chromaté (III – précieux, clair) | Chromaté (III – précieux, noir) | Chrome noir basse température |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anodisé (clair) | Anodisé (noir) | Anodisé noir (mat) | Anodisé dur (clair) |
![]() |
![]() |
||
| Passivation | Passivation au chromate trivalent (SurTec 650) |
Normes de qualité de trempe
À propos de l'assurance qualité du trempé
La valeur de dureté spécifiée est garantie et sera mesurée et confirmée avant expédition.
Aspect après trempe
Après trempe
Finition Explosion
Finition par rectification (diamètre extérieur)
Finition par rectification (diamètre intérieur)
Attention
- La surface peut être nettoyée par sablage après trempe. Ce procédé ne réduit pas la précision.
- La photo montre un sablage, mais dans certains cas, un grenaillage peut également être utilisé. Le procédé d’explosion ne peut pas être spécifié.
- S’il existe des tolérances pour les diamètres extérieur et intérieur, le meulage peut être inclus dans le processus de finition. Dans ce cas, l’aspect changera comme indiqué dans la figure ci-dessus.
- Le meulage ne peut pas être spécifié. La décision de meuler est prise en usine dans le cadre de l’assurance qualité.
- Les filetages seront également trempés. Selon l’application, le filetage peut être endommagé. Si vous ne souhaitez pas que le filetage soit trempé, veuillez spécifier « Trempe sélective (trempe par induction) » pour sélectionner une zone qui n’inclut pas le filetage.
- Des marques de mesure de dureté peuvent rester dans les zones où la rugosité de surface n’est pas spécifiée ou près du centre de la face d’extrémité de la pièce. Pour confirmer à l’avance les points d’inspection, veuillez ajouter des informations dans les commentaires et demander un devis manuel.
Trempe par induction
Attention
- ・Un meulage peut être effectué pour garantir la précision des tolérances sur le diamètre extérieur ou intérieur. L’aspect des surfaces meulées sera conforme à l’illustration ci-dessus.
- ・Le meulage ne peut pas être spécifié. L’usine déterminera si le meulage est nécessaire pour garantir la précision dimensionnelle.
- ・Une profondeur de trempe de 1 mm ou plus dans la surface de la pièce est garantie. La profondeur de trempe peut être de 1,5 mm ou plus.
- ・La profondeur de trempe ne peut pas être spécifiée.
- ・Le processus de trempe par induction peut également durcir les bords et les surfaces adjacentes à la surface spécifiée pour la trempe.
Conditions d'utilisation des matériaux standard (Tiges polies et Matériaux finis à froid)
Si le diamètre maximal est disponible pour un matériau standard, celui-ci est utilisé à la discrétion de l’usine et l’apparence sera différente.
Usiné
Matériau fini à froid
Barre Polie
Conditions de sélection pour les matériaux standard
| Tolérance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IT6 | g6, h7 | h9 | Autre (IT7 ou supérieur, tolérance générale, etc.) | ||
| Rugosité de surface | Ra6,3 | Usiné | Barre polie ou usinée | Barre polie, matériau fini à froid ou usiné | Barre polie, matériau fini à froid ou usiné |
| Ra3,2 | Usiné | Barre polie ou usiné | Barre polie, matériau fini à froid ou usiné | Barre polie, matériau fini à froid ou usiné | |
| Ra1,6 | Usiné | Barre polie ou usiné | Usiné | Barre polie ou usiné | |
Tableau de correspondance des matériaux standard
| Matériau | Usiné | Matériau fini à froid (h9) | Barre polie (g6, h7) |
|---|
| EN 1.1191 équiv. | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|---|---|---|
| EN 1.0038 équiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.7220 équiv. | 〇 | ||
| EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC) | 〇 | ||
| EN 1.2825 équiv. | 〇 | ||
| EN 1.2379 équiv. recuit | 〇 | ||
| EN 1.2344 équiv. | 〇 | ||
| EN 1.3505 équiv. | 〇 | ||
| EN AW−2017 équiv. | 〇 | ||
| EN AW – 5052 équiv. | 〇 | ||
| EN AW−5056 équiv. | 〇 | ||
| EN AW−6061 équiv. | 〇 | ||
| EN AW−7075 équiv. | 〇 | ||
| EN 1.4305 équiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4301 équiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4401 équiv. | 〇 | 〇 | |
| EN 1.4404 équiv. | 〇 | ||
| 1.4125 équiv. recuit | 〇 | ||
| Laiton EN CW614N équiv. | 〇 | ||
| POM (blanc, noir) | 〇 | ||
| Nylon MC (bleu, Frêne (noir)) | 〇 | ||
| ABS (couleur naturelle, noir) | 〇 | ||
| PEEK / polyéthercétone (gris-brun) | 〇 | ||
| PC (transparent, noir) | 〇 | ||
| PP (standard, couleur naturelle) | 〇 | ||
| PPS (transparent, couleur naturelle) | 〇 | ||
| Acrylique (Standard, transparent) | 〇 | ||
| UHMWPE (blanc) | 〇 | ||
| PVC (gris) | 〇 |
Tableau des spécifications des barres rondes
| Matériau | Diamètre maximal (h9) |
|---|
| EN 1.0038 équiv. | Diamètre 3 à Diamètre 30 (par incréments de 1 mm) |
|---|---|
| ø32 | |
| ø34 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø44 | |
| ø45 | |
| ø46 | |
| ø48 | |
| ø50 | |
| ø52 | |
| ø55 | |
| ø56 | |
| ø58 | |
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 | |
| ø105 | |
| ø110 | |
| ø115 | |
| ø120 | |
| ø125 | |
| ø130 | |
| ø140 | |
| ø150 |
| Matériau | Diamètre maximal (g6, h7, h9) |
|---|
| EN 1.1191 équiv. | ø3 à ø30 (par incréments de 1 mm) |
|---|---|
| ø32 | |
| ø34 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø44 | |
| ø45 | |
| ø46 | |
| ø48 | |
| ø50 |
| Matériau | Diamètre maximal (h9) |
|---|
| EN 1.1191 équiv. | ø52 |
|---|---|
| ø55 | |
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 | |
| ø110 | |
| ø120 | |
| ø130 | |
| ø140 | |
| ø150 |
| Matériau | Diamètre maximal (g6, h7) |
|---|
|
ø3~ø18 (par incréments de 1 mm) |
|---|---|
| ø20~ø26 (par incréments de 1 mm) | |
| ø28 | |
| ø30 | |
| ø32 | |
| ø35 | |
| ø36 | |
| ø38 | |
| ø40 | |
| ø42 | |
| ø45 | |
| ø50 |
| Matériau | Diamètre maximal (h9) |
|---|
|
ø55 |
|---|---|
| ø60 | |
| ø65 | |
| ø70 | |
| ø75 | |
| ø80 | |
| ø85 | |
| ø90 | |
| ø95 | |
| ø100 |
| Matériau | Diamètre maximal (h9) |
|---|---|
| EN 1.7220 équiv. | ø4~ø12 (par incréments de 1 mm) |
| ø12.7 | |
| ø13~ø21 (par incréments de 1 mm) | |
| ø22 | |
| ø24 | |
| ø25 | |
| ø26 | |
| ø28 | |
| ø30 | |
| ø32 | |
| ø35 | |
| ø40 | |
| ø45 | |
| ø50 |
Attention
- Si elle ne figure pas dans le tableau standard, elle sera rasée.
- Pour les autres, le matériau brut est plus susceptible d’être choisi comme matériau standard.
Conseil

Quel est le diamètre maximal ?
- Le diamètre maximal correspond au plus grand diamètre de la surface cylindrique du produit. (surligné en bleu clair)
- Même si la surface est divisée par une rainure comme dans l’exemple 3, elle est considérée comme un élément simple si elle a le même diamètre.
Figure 1
Figure 3
Conditions disponibles pour Tige hexagonale
- Si la distance entre les côtés plats de l’hexagone correspond à une taille standard, la pièce est traitée avec une barre hexagonale et expédiée.
- Les surfaces hexagonales peuvent être rayées car il s’agit de surfaces brutes, non usinées.
Example (1)
Example (2)
- Quelle est la distance entre les côtés plats ?
- La distance entre deux côtés opposés d’un hexagone.
Tableau des normes et spécifications des tiges hexagonales
| Matériau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolérance (h12) | Tolérance | |||||||||
| EN 1.1191 équiv. | EN 1.0038 équiv. | EN 1.7220 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4401 équiv. | Laiton EN CW614N équiv. (pour SHIM) | ||||
| Distance à travers les plats | 6 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 0 -0,15 | 〇 | ±0,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ±0,08 | ||
| 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 9 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | |||
| 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,18 | 〇 | ||
| 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ±0,11 | ||
| 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,21 | 〇 | ||
| 21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ±0,18 | ||
| 22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 29 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||
| 30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 0 -0,25 | 〇 | ||
| 32 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 35 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 36 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |









