- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Précision et spécifications d'usinage
- Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches
Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches
Filetage extérieur et Filetage intérieur (mm)
La liste des filetages extérieurs et intérieurs pris en charge est la suivante.
Attention
Les filetages qui ne figurent pas dans le tableau des spécifications ne sont pas pris en charge.
Attention
- La fonction de reconnaissance automatique du type de trou n’est pas prise en charge pour le diamètre intérieur lors de l’usinage d’objets ronds. Configurez les paramètres dans la Visionneuse 3D.
- Pour connaître les différences entre les diamètres intérieurs et les trous, cliquez ici.→Directives de conception>Conditions de reconnaissance des pièces tournées>Conditions de reconnaissance des diamètres extérieur et intérieur
| 〇 | Filetage extérieur et Filetage intérieur sont disponibles pour devis automatique |
|---|---|
| ⚫️ | Les trous filetés usinés par MC sont disponibles pour devis automatique. |
| △ |
|
| ✖ | Cannot be machined |
- *Filetage intérieur : filetage réalisé sur un tour dans l’axe central
- *Trou taraudé : filetage usiné par MC non situé sur l’axe central
- →Directives de conception>Conditions de reconnaissance des pièces tournées>Conditions de reconnaissance du diamètre extérieur et intérieur
| Diamètre nominal | Diamètre du modèle (ø) mm | Pas1 | Filetage extérieur | Filetage intérieur・Trous taraudés | Pas2 | Filetage extérieur | Filetage intérieur・Trous taraudés | Pas3 | Filetage extérieur | Filetage intérieur・Trous taraudés | Pas4 | Filetage extérieur | Filetage intérieur・Trous taraudés | Pas5 | Filetage extérieur | Filetage intérieur・Trous taraudés | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetage extérieur | Filetage intérieur | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | ||||||
| M2 | 1,7~2 | 1,5~2 | 0,4 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,2 | 1,7~2,2 | 1,7~2,2 | 0,45 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M2,5 | 2,2~2,5 | 2~2,5 | 0,45 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | ✖ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M3 | 2,6~3 | 2,4~3 | 0,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M3,5 | 3,1~3,5 | 2,8~3,5 | 0,6 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,35 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4 | 3,5~4 | 3,2~4 | 0,7 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M4,5 | 4~4,5 | 3,6~4,5 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5 | 4,4~5 | 4,1~5 | 0,8 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M5,5 | 5,1~5,5 | 4,9~5,5 | 0,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||||||||||||
| M6 | 5,3~6 | 4,9~6 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | |||||||||||||||
| M7 | 6,3~7 | 5,9~7 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | |||||||||||||||
| M8 | 7,1~8 | 6,6~8 | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M9 | 8,1~9 | 7,6~9 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M10 | 9~10 | 8,3~10 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M11 | 10~11 | 9,3~11 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | 0,75 | 〇 | △ | 〇⚫️ | ✖ | ||||||||||
| M12 | 10,8~12 | 10,1~12 | 1,75 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | △ | 1,25 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | 〇 | |||||
| M14 | 12,7~14 | 11,8~14 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,25 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M15 | 14~15 | 13,3~15 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M16 | 14,7~16 | 13,8~16 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | ||||||||||
| M17 | 16~17 | 15,3~17 | 1,5 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||||||||||||
| M18 | 16,3~18 | 15,2~18 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | △ | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| M20 | 18,3~20 | 17,2~20 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇⚫️ | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇⚫️ | △ | |||||
| Diamètre nominal | Diamètre du modèle (ø) mm | Pas1 | Filetage extérieur | Filetage intérieur | Pas2 | Filetage extérieur | Filetage intérieur | Pas3 | Filetage extérieur | Filetage intérieur | Pas4 | Filetage extérieur | Filetage intérieur | Pas5 | Filetage extérieur | Filetage intérieur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetage extérieur | Filetage intérieur | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | ||||||
| M22 | 20,3~22 | 19,2~22 | 2,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M24 | 22~24 | 20,7~24 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M25 | 23,7~25 | 22,8~25 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||||
| M26 | 25~26 | 24,3~26 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M27 | 25~27 | 23,7~27 | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M28 | 26,7~28 | 25,8~28 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M30 | 27,7~30 | 26,2~30 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,0 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M32 | 30,7~32 | 29,8~32 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||||||||||||
| M33 | 30,7~33 | 29,2~33 | 3,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | △ | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M35 | 34~35 | 33,3~35 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M36 | 33,4~36 | 31,6~36 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | |||||
| M38 | 37~38 | 36,3~38 | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||||||||||||
| M39 | 36,4~39 | 34,6~39 | 4,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | 〇 | △ | △ | |||||
| M40 | 38~40 | 36,7~40 | 3,0 | 〇 | △ | △ | 〇 | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ | ||||||||||
| M42 | 39~42 | 37,1~42 | 4,5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | 〇 | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ |
| M45 | 42~45 | 40,1~45 | 4,5 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M48 | 44,7~48 | 42,5~48 | 5,0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4,0 | △ | △ | △ | △ | 3,0 | 〇 | △ | 〇 | △ | 2,0 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 1,5 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| M50 | 48~50 | 46,7~50 | 3,0 | △ | △ | △ | △ | 2,0 | △ | △ | △ | △ | 1,5 | △ | △ | 〇 | △ | ||||||||||
Remarques
La fonction de reconnaissance automatique du type de trou est prise en charge de la même manière que pour l’usinage d’objets à arêtes.
Filetage extérieur et Filetage intérieur (pouces)
La liste des filetages extérieurs et intérieurs pris en charge est la suivante.
Les filetages en pouces sont uniquement compatibles avec les filetages à droite.
| ◯ | Filetage extérieur et Filetage intérieur sont disponibles pour devis automatique |
|---|---|
| ⚫️ | Les trous filetés usinés par MC sont disponibles pour devis automatique. |
| △ |
|
| ✖ | Ne peut pas être usiné |
| Diamètre nominal | Diamètre du modèle (ø) mm | Type de filetage | Filetage extérieur | Filetage intérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filetage extérieur / Filetage intérieur | Filetage à droite | Filetage à gauche | Filetage à droite | Filetage à gauche | ||
| #2-56 | 1,96~2,19 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2-64 | 1,75~2,19 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-48 | 1,94~2,52 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #3-56 | 2,02~2,52 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-40 | 2,15~2,85 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #4-48 | 2,12~2,85 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-40 | 2,48~3,18 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #5-44 | 2,55~3,18 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-32 | 2,64~3,51 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #6-40 | 2,81~3,51 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-32 | 3,3~4,17 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #8-36 | 3,4~4,17 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-24 | 3,68~4,83 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #10-32 | 3,96~4,83 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-24 | 4,34~5,49 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| #12-28 | 4,49~5,49 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-20 | 4,97~6,35 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/4-28 | 5,35~6,35 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-18 | 6,4~7,94 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/16-24 | 6,78~7,94 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-16 | 7,79~9,53 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/8-24 | 8,37~9,53 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-14 | 9,14~11,12 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 7/16-20 | 9,72~11,12 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-13 | 10,58~12,7 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 1/2-20 | 11,32~12,7 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-12 | 11,98~14,29 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 9/16-18 | 12,75~14,29 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8-11 | 13,37~15,88 | UNC | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 5/8ー18 | 14,27~15,88 | UNF | ◯ | ✖ | ◯⚫️ | ✖ |
| 3/4-10 | 16,29~19,05 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 3/4-16 | 17,32~19,05 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-8 | 21,96~25,4 | UNC | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
| 1-12 | 23,11~25,4 | UNF | ◯ | ✖ | ◯ | ✖ |
Filetage extérieur et intérieur conique (ISO)
- Voici une liste des tailles de filetages coniques disponibles.
- G (filetage parallèle), Rp (filetage conique interne parallèle), etc. ne sont pas disponibles.
| ◯ | devis automatique disponible |
|---|---|
| ✖ | Ne peut pas être usiné (Offre manuelle) |
| Diamètre nominal | Diamètre du modèle | Longueur effective selon la norme ISO | Filetage extérieur | Diamètre nominal | Diamètre modèle | Profondeur effective utile selon ISO | Filetage intérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avec filetage incomplet | Uniquement avec filetage complet | |||||||
| R1/16 | 5,44~8,01 | 6,4 | 〇 | Rc1/16 | 5,44~8,07 | 6,2 | 4,40 | 〇 |
| R1/8 | 8,02~10,42 | 6,4 | 〇 | Rc 1/8 | 8,08~10,49 | 6,2 | 4,4 | 〇 |
| R1/4 | 10,43~13,85 | 9,7 | 〇 | Rc 1/4 | 10,5~13,97 | 9,4 | 6,7 | 〇 |
| R3/8 | 13,86~17,41 | 10,0 | 〇 | Rc 3/8 | 13,98~17,52 | 9,7 | 7,0 | 〇 |
| R1/2 | 17,42~21,70 | 13,1 | 〇 | Rc 1/2 | 17,53~21,96 | 12,7 | 9,1 | 〇 |
| R3/4 | 22,82~27,14 | 14,5 | 〇 | Rc 3/4 | 22,97~27,44 | 14,1 | 10,2 | 〇 |
| R1 | 28,97~33,92 | 16,7 | 〇 | Rc 1 | 29~34,25 | 16,2 | 11,6 | 〇 |
| R11/4 | 37,56~42,51 | 19,1 | 〇 | Rc 11/4 | 37,81~42,91 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R11/2 | 43,45~48,41 | 19,1 | 〇 | Rc 11/2 | 43,7~48,8 | 18,5 | 13,4 | 〇 |
| R2 | 55,16~60,12 | 23,3 | × | Rc 2 | 55,66~60,61 | 22,8 | 16,9 | × |
| R2 1/2 | 70,68~75,64 | 26,6 | × | Rc 2 1/2 | 71,23~76,18 | 26,7 | 18,6 | × |
| R3 | 83,28~88,24 | 29,8 | × | Rc 3 | 83,93~89,1 | 29,8 | 21,1 | × |
| R4 | 107,08~112,04 | 35,8 | × | Rc4 | 109,15~114,63 | 35,8 | 25,9 | × |
| R5 | 132,21~137,17 | 40,0 | × | Rc 5 | 134,47~140,5 | 40,1 | 29,3 | × |
| R6 | 157,61~162,57 | 40,0 | × | Rc 6 | 159,87~166,0 | 40,1 | 29,3 | × |
Conseil

Attention
Modélisez le cône dans la pièce. L’angle des filetages de tubes coniques peut être spécifié entre 0° et 2,5° par rapport à l’axe central.

Attention
Trous pour inserts
- Lorsque le matériau indiqué est Aluminium・Plastique dans les paramètres pour les trous d’insertion, l’insert peut être sélectionné en utilisant la logique équivalente à celle utilisée pour la reconnaissance du filetage intérieur du diamètre intérieur pour l’usinage d’objets ronds.
- Le matériau de l’insert est en acier inoxydable 1,4301.
- Il existe quatre longueurs nominales pour chaque diamètre : 0,5D, 1D, 1,5D et 2D.
- Les filetages en pouces ne sont pas compatibles.
Matériau de l’insert : EN 1.4301 équiv.
[mm]
| Insert | Pas |
|---|---|
| Diamètre nominal | |
| M2 | 0,4 |
| M2,5 | 0,45 |
| M3 | 0,5 |
| M4 | 0,7 |
| M5 | 0,8 |
| M6 | 1,0 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,5 |
| M12 | 1,75 |
Rainures de clavette
- Pour les Rainures de clavette conformes à la norme JIS (B 1301:1996), les tolérances sont automatiquement définies et peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue.
- *Les paramètres par défaut peuvent être personnalisés dans les paramètres utilisateur.
|
b1 et b2
Dimensions clés |
Tolérance b1 | Tolérance b2 | t1 Dimensions clés | t1 Tolérance | t2 Dimensions clés | t2 Tolérance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9 | N9 | H9 | P9 | Js9 | D10 | |||||
| 2 |
|
|
|
|
±0,0125 |
|
1,2 |
|
1,0 |
|
| 3 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
| 4 |
|
|
|
|
±0,0150 |
|
2,5 | 1,8 | ||
| 5 | 3,0 | 2,3 | ||||||||
| 6 | 3,5 | 2,8 | ||||||||
| 8 |
|
|
|
|
±0,0180 |
|
4,0 |
|
3,3 |
|
| 10 | 5,0 | |||||||||
| 12 |
|
|
|
|
±0,0215 |
|
||||
| 14 | 5,5 | 3,8 | ||||||||
| 16 | 6,0 | 4,3 | ||||||||
| 18 | 7,0 | 4,4 | ||||||||
| 20 |
|
|
|
|
±0,0260 |
|
7,5 | 4,9 | ||
| 22 | 9,0 | 5,4 | ||||||||
| 25 | ||||||||||
| 28 | 10 | 6,4 | ||||||||
| 32 |
|
|
|
-0,026 -0,088 | ±0,0310 |
|
11 | 7,4 | ||
Trous de précision
- Les trous de précision sont des trous droits avec une tolérance d’ajustement, une tolérance bidirectionnelle ou une tolérance unidirectionnelle sélectionnée pour la tolérance du diamètre du trou.
- La précision et la profondeur effective utile du diamètre peuvent être spécifiées avec les trous de précision.
Plages de précision prises en charge pour devis automatique
| Diamètre | Plage de précision | |||
|---|---|---|---|---|
| > | ≤ | Tolérance d’ajustement | Tolérance bidirectionnelle < Valeur minimale | Tolérance unidirectionnelle Valeur minimale (plage) |
| 2,999 | 3 | Grade IT7 ou supérieur | 0,005 | 0,01 |
| 3 | 6 | 0,006 | 0,012 | |
| 6 | 10 | 0,008 | 0,015 | |
| 10 | 18 | 0,009 | 0,018 | |
| 18 | 30 | 0,011 | 0,021 | |
| 30 | 50 | 0,013 | 0,025 | |
| 50 | 80 | 0,015 | 0,03 | |
| 80 | 120 | 0,018 | 0,035 | |
| 120 | 180 | 0,02 | 0,04 | |
| 180 | 250 | 0,023 | 0,046 | |
| 250 | 315 | 0,026 | 0,052 | |
| 315 | 400 | 0,029 | 0,057 | |
| 400 | 500 | 0,032 | 0,063 | |
Trous fraisés
Les trous présentant les formes suivantes sur les faces d’extrémité droite et gauche sont reconnus comme des trous fraisés.
- *Les formes de trous fraisés sur le côté du cylindre ne sont pas reconnues comme des trous fraisés.
- ・ L’angle de la fraise (sur une forme conique) est de 90°.
- ・ d est supérieur ou égal à 3,0 mm
- ・D/d : lorsque d ≧ 4,0 mm, D > 1,4 d
- Lorsque d < 4,0 mm, D > 1,7 d
Poches et trous oblongs
| Type de forme | Aucune tolérance | Plage de tolérance | |
|---|---|---|---|
| 0,1~(±0,05~) | 0,04~(±0,02~) | ||
| ℓ ≥ 0,5mm | ℓ ≥ 0,5mm | ー |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm |
| ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 2mm | ℓ ≥ 3mm |
Bague d'arrêt
Largeur de la rainure nécessaire pour les bagues d’arrêt
Axe disponible
Rainures disponibles
| Valeurs de référence pour la bague d’arrêt type C « t », « m » et « R d’angle | ||
|---|---|---|
| t : Largeur de la bague d’arrêt | m : Largeur de la rainure requise | Coin R |
| 1 | 1,15 | R0,1 ou moins |
| 1,25 | 1,35 | |
| 1,5 | 1,65 | R0,15 ou moins |
| 1,75 | 1,9 | |
| 2 | 2,2 | R0,2 ou moins |
| 2,5 | 2,7 | |
| 3 | 3,2 | |
| 4 | 4,2 | |
Notes
- It is recommended that diameters d1 and d2 are designed to meet the standard for C-type retaining rings.
- *E-type rings for small diameters are not available


