- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Directives de conception
- Exemples d’erreurs pour le tournage CNC
Exemples d’erreurs pour le tournage CNC
- Lors du téléchargement d’un modèle vers meviy, une erreur « Échec de la cotation » peut se produire.
- Vous trouverez ci-dessous un aperçu des causes de ces erreurs et des solutions pour les résoudre, ainsi que quelques exemples d’erreurs.
Cas 1 : Coins de poche
*Ce message peut s’afficher dans d’autres cas que ceux indiqués ci-dessous.
Coins de poche
| Cause | Dans certains cas, les angles vifs des poches ne peuvent pas être usinés avec une fraise en bout et il n’est pas possible d’établir un devis. |
| Solution | Ajoutez un rayon à chaque angle vif de la poche afin de tenir compte du rayon de l’outillage. Devis possible. |
L’outil utilisé varie en fonction de la largeur et de la profondeur de la poche. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le rayon d’angle requis pour la taille de la poche.
- *Veuillez utiliser le tableau comme référence, car le rayon requis peut varier en fonction de la forme.
Valeurs de référence pour la modélisation Rayon
| Largeur (w) | Profondeur (h) | Rayon |
|---|---|---|
| 2≤w<3 | 6 | R1 |
| 3≤w<4 | 9 | R1.5 |
| 4≤w<5 | 12 | R2 |
| 5≤w<6 | 20 | R2.5 |
| 6≤w<8 | 24 | R3 |
| 8≤w<10 | 32 | R4 |
| 10≤w<12 | 40 | R5 |
| 12≤w<16 | 48 | R6 |
| 16≤w<20 | 64 | R8 |
| 20≤w | 80 | R10 |
Cas 2 : Rayon du fond de poche
Rayon du fond de la poche
| Cause | Dans certains cas, le rayon au fond d’une poche ne peut pas être usiné avec une fraise et il n’est pas possible de fournir un devis. |
| Solution | Supprimez le rayon au fond de la poche du modèle pour obtenir un devis automatique. |
Cas 3 : Parois minces
Murs minces
| Cause | Dans certains cas, les pièces à parois minces ne peuvent pas être proposées car la précision, y compris les tolérances générales, ne peut être garantie. |
Les formes suivantes ne provoquent pas d’erreur, mais nous pouvons vous contacter pour vous demander une modification de la forme ou des tolérances en raison de la finesse des parois.
| Solution | En modifiant l’épaisseur du modèle, une estimation automatique est possible. |
Cas 4 : Plaques minces
Plaques minces
| Cause | Dans certains cas, les plaques minces dont l’épaisseur totale est inférieure à 5 % du diamètre extérieur et dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à ø60 mm sont susceptibles de se déformer et ne peuvent pas être proposées. |
| Solution | Si l’épaisseur du modèle est augmentée, une offre automatique est possible. |
- Augmentez l’épaisseur du modèle à plus de 5 % du diamètre extérieur pour obtenir un devis automatique.
- Exemple de calcul
- Diamètre extérieur ø60 × 5 % = 3 mm d’épaisseur
- Diamètre extérieur ø100 × 5 % = 5 mm d’épaisseur
Cas 5 : Épaisseur de la bride
Épaisseur de la bride
| Cause | La raison en est que l’épaisseur de la partie fléchée ci-dessus est inférieure à 1 mm. |
| Solution | L’épaisseur de la flèche ci-dessus doit être supérieure ou égale à 1 mm pour une estimation automatique. |
Cas 6 : Formes méconnaissables ou indisponibles
Les messages d’erreur suivants s’affichent lorsqu’il existe un « contour cible » détecté par meviy.
*Ce message peut s’afficher dans d’autres cas que ceux indiqués ci-dessous.
Formes non reconnaissables ou indisponibles
| Cause | Les filetages modélisés sont une forme non reconnue dans meviy. |
Filetage intérieur
Filetage extérieur
| Solution | Supprimez le filetage et téléchargez-le comme indiqué ci-dessous. Les filetages peuvent ensuite être spécifiés dans meviy. |
*Filetage intérieur disponible sur demande.
*Filetage extérieur disponible sur demande.
- *Les filetages peuvent être spécifiés dans la boîte de dialogue après avoir sélectionné la fonction.
- Reportez-vous à « Définition des informations sur le diamètre intérieur » pour le réglage des filetages intérieurs.
- Reportez-vous à « Définition des informations sur le diamètre extérieur » pour le réglage des filetages extérieurs.
Cas 7 : Autres trous
- Si un trou est reconnu comme « autre trou » dans meviy, il ne peut pas être automatiquement pris en compte.
- Voici quelques exemples de types de trous qui seront reconnus comme « autres trous ».
C – Chanfrein
Chanfreinée autre que 45
Trou conique①
R – Rayon
Trou conique②
Deux trous coniques échelonnés
Trou intersectant des éléments de trou
HAUT
Trou intersectant une rainure de diamètre extérieur
HAUT
AVANT
AVANT
Cas 8 : Échec de la reconnaissance des formes
- Cette erreur se produit lorsque la qualité des données CAO 3D téléchargées pose problème et que la forme est déformée lors du chargement de mevyi.
- Si la forme est déformée, veuillez suivre les étapes suivantes pour voir si vous pouvez obtenir un devis.
État des données originales
État après le chargement de meviy
Conseil
- Si le message suivant s’affiche dans la visionneuse 3D, cela correspond à cette erreur.
- – « Une forme erronée existe dans le modèle. »
- – « Échec du chargement du fichier. »
1. Vérification de la forme des données CAO 3D téléchargées
- Vérifiez la forme des données CAO 3D téléchargées.
Si la forme pose problème, corrigez-la et téléchargez à nouveau le modèle.
Remarques
- Contrôle visuel
- – Y a-t-il des surfaces tordues ?
- – Y a-t-il des caractéristiques géométriques indésirables dans la vue en coupe transversale ?
- – Y a-t-il des formes ou des espaces très petits ?
- Confirmation de la méthode de création des formes
- – Y a-t-il des formes 3D créées sans esquisses ?
- – Formes créées en important des lignes à partir d’un fichier DXF
- – Formes créées à l’aide de la géométrie de référence ou de la géométrie de la pièce d’accouplement
- – Y a-t-il des lignes qui se croisent créées par l’intersection de trous ?
- – etc.
- Confirmation à l’aide d’outils de vérification
- – Vérifier l’absence de formes incohérentes
Si la forme ne pose aucun problème ou si la situation ne s’améliore pas après avoir téléchargé à nouveau le fichier corrigé, veuillez passer à l’étape suivante « 2.
2.Modification du format de fichier
Téléchargez à nouveau le fichier dans un format de fichier CAO 3D différent de celui que vous avez utilisé précédemment.
Remarques
- – Si meviy prend en charge le format natif du fichier CAO 3D que vous utilisez, veuillez essayer de le citer dans le format natif.
- – Si vous utilisez un format intermédiaire, veuillez essayer de citer au format STEP ou Parasolid.
Si la modification de la géométrie et le changement de format de fichier n’améliorent pas la situation, veuillez contacter notre service d’assistance.
Cas 9 : Rayon, largeur et profondeur du coin de la poche
- meviy peut afficher le message d’erreur ci-dessus.
- L’une des raisons est présentée ici.