- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Les matériaux utilisés sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme JIS (Japanese Industry Standard), équivalente à la norme DIN.
| No | Matériau | Alliage DIN | N° DIN | JIS | USA (AISI) | GB | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EN 1.0038 équiv. | S235JR | 1.0038 | SS400 | 1018 Acier au carbone | Q235 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 3101. |
| 2 | EN 1.1191 équiv. | C45 | 1.1191 | S45C | 1049 Acier au carbone | 45# | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4051. |
| 3 | EN 1.7220 équiv. | 34CrMo4 | 1.7220 | SCM435 | 4140 Acier allié | – | |
| 4 | EN 1.7220 équiv. (Dureté de référence : 26-32 HRC) | 34CrMo4 (Dureté de référence: 26-32 HRC) | 1.7220 (Dureté de référence: 26-32 HRC) | SCM440 | 4140 Acier allié (trempé) | 42CrMo | |
| 5 | EN 1.2510 équiv. | 100MnCrW4 | 1.2510 | SKS3 | O1 Acier à outils | 100MnCrW4 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4404. |
| 6 | EN 1.2379 équiv. | X155CrVMo12-1 | 1.2379 | SKD11 | D2 Acier à outils | X153CrMoV12 | |
| 7 | EN 1.2344 équiv. | X40CrMoV51 | 1.2344 | SKD61 | H2 Acier à outils | X40CrMoV5-1 | |
| 8 | EN 1.3505 équiv. | 100Cr6 | 1.3505 | SUJ2 | 52100 Acier allié | GCr15 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4805. |
| 9 | EN AW–2017 équiv. | Al-Cu4MgSI | 3.1325 | A2017[T4] | 2017 Alliage d’aluminium | 2A12 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 4000. |
| 10 | EN AW−5052 équiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5052[H32,H34,H112] | 5052 Aluminum Alloy | 5052 H112 | |
| 11 | EN AW−5056 équiv. | Al-Mg2.5 | 3.3523 | A5056[H34,H112] | 5056 Alliage d’aluminium | 5056 H112 | |
| 12 | EN AW – 6061 équiv. | Al-Mg1SiCu | 3.3211 | A6061 [T6] | 6061 Alliage d’aluminium | 6061 T6 | |
| 13 | EN AW – 7075 équiv. | Al-Zn6MgCu | 3.4365 | A7075 [T6511] | 7075 Alliage d’aluminium | 7075 T6 | |
| 14 | EN 1.4305 équiv. | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | SUS303 | 303 Acier inoxydable | Y12Cr18Ni9 | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS G 4303. |
| 15 | EN 1.4301 équiv. | X5CrNi18.10 | 1.4301 | SUS304 | 304 Acier inoxydable | 06Cr19Ni10 | |
| 16 | EN 1.4401 équiv. | X5CrNiMo17122 | 1.4401 | SUS316 | 316 Acier inoxydable | 0Cr17Ni12Mo2 | |
| 17 | EN 1.4404 équiv. | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | SUS316L | 316L Stainless Steel | 022Cr17Ni12Mo2 | |
| 18 | EN 1.4125 équiv. | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS440C | 440C Acier inoxydable | 9Cr17 | |
| 19 | EN CW614N équiv. | CuZn39Pb3/Ms58 | 2.0401 | C3604-LCd (Laiton) | Laiton C3604-LCd | – | Utilisez des matériaux équivalents aux composants stipulés dans la norme JIS H 3250. |
Attention
- Les types d’acier qui ne sont pas compris dans la norme JIS ou pour lesquels il n’existe pas d’acier comparable, même si une norme JIS existe, ne sont pas répertoriés.
- Les types d’acier répertoriés à titre comparatif sont des normes de référence.
- Veuillez noter que la composition chimique peut être différente.