- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
- Pièces/matériaux applicables
- Options de livraison par matériau et finition
Options de livraison par matériau et finition
- Les matériaux, traitements de surface, traitements thermiques et dimensions suivants sont disponibles.
- *Pour plus d’informations sur les restrictions de tolérance pour certains matériaux et traitements de surface, veuillez consulter la page « Tolérances dimensionnelles spécifiables».
Matériau et traitement de surface
| Matériau | Traitement de surface | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Économique | Express | Rapide | ||||
| Acier |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
*La phosphatation (manganèse) n’est pas disponible pour les nuances EN 1.2379 équiv. et EN 1.2344 équiv.
| Matériau | Traitement de surface | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Économique | Express | Rapide | ||||
| Aluminium |
|
|
✓ | ✓ | ー | ー | |
| Matériau | Traitement de surface | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Économique | Express | Rapide | ||||
| Acier inoxydable |
|
Non traité | ✓ | ✓ | ー | ー | |
| Matériau | Traitement de surface | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Économique | Express | Rapide | ||||
| Cuivre | EN CW614N équiv. | Non traité | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Attention
Les produits en laiton présentant les caractéristiques suivantes, veuillez manipuler avec précaution après la livraison.
- Fragile
- En raison de sa faible résistance à l’humidité, il existe un risque de décoloration et de rouille.
- Décoloration due à la transpiration lors d’un contact direct avec la main.
| Matériau | Traitement de surface | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme | Économique | Express | Rapide | ||||
| Résine |
|
Non traité | ✓ | ✓ | ー | ー | |
Traitement thermique
La surface bleue dans le tableau ci-dessous correspond aux combinaisons disponibles de matériaux et de traitements thermiques.
Dureté par matériau
| Trempé à cœur | Trempe de surface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trempe conventionnelle | Trempe sous vide | Trempe par induction | |||||||
| Matériau | Dureté standard (HRC) | Dureté sélectionnable (HRC) | Limite supérieure de la spécification de dureté minimale (HRC)* | Dureté standard (HRC) | Dureté sélectionnable (HRC) | Limite supérieure de la spécification de dureté minimale (HRC)* | Dureté standard (HRC) | Dureté sélectionnable (HRC) | Limite supérieure de la spécification de dureté minimale (HRC)* |
| EN 1.1191 équiv. | 40-45 | 30-45 | ~40 | 40-45 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Non pris en charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1.0038 équiv | Non pris en charge | ||||||||
| EN 1.7220 équiv. | 35-40 | 30-45 | ~40 | 35-40 | 30-45 | ~40 | 52-58 | Non pris en charge | |
| EN 1.7220 équiv. (26-32 HRC) | 50-55 | 30-55 | ~50 | 50-55 | 30-55 | ~50 | 52-58 | ||
| EN 1.2510 équiv. | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | 40-63 | ~58 | 58-63 | ||
| EN 1.2379 équiv. | 58-63 | 50-63 | ~58 | 58-63 | 50-63 | ~58 | Non pris en charge | ||
| EN 1.2344 équiv. | 50-55 | 40-55 | ~50 | 50-55 | 40-55 | ~50 | |||
| EN 1.3505 équiv. | 58-63 | 35-63 | ~58 | 58-63 | 35-63 | ~58 | 57-63 | Non pris en charge | |
| EN AW−2017 équiv. | Non pris en charge | ||||||||
| EN AW−5052 équiv. | |||||||||
| EN AW−5056 équiv. | |||||||||
| EN AW−6061 équiv. | |||||||||
| EN AW−7075 équiv. | |||||||||
| EN 1.4301 équiv. | |||||||||
| EN 1.4301 équiv. | |||||||||
| EN 1.4401 équiv. | |||||||||
| EN 1.4404 équiv. | |||||||||
| EN 1.4125 équiv. | 58-63 | 45-63 | ~58 | 55-60 | 45-63 | ~58 | Non pris en charge | ||
| EN CW614N équiv. | Non pris en charge | ||||||||
- *La dureté (HRC) est garantie au-dessus de la valeur minimale spécifiée.
- *En raison des caractéristiques de la trempe par induction, une zone d’environ 5 mm autour de la plage spécifiée sera trempée.
| Taille | Diamètre extérieur (D) | Longueur totale (L) |
|---|---|---|
| Trempé à cœur | 2≦D≦300 | 3≦L≦300 |
| Trempé sur toute la surface | 6≦D≦300 | 5≦L≦300 |
(Référence) Dureté de surface après nitruration en bain de sel
| Matériau | Nitruration en bain de sel |
|---|---|
| EN 1.1191 équiv. | HRC45,3~57,8 |
| EN 1.7220 équiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.0038 équiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2510 équiv. | HRC52,3~65,6 |
| EN 1.2379 équiv. | HRC67,0~72,7 |
| EN 1.2344 équiv. | HRC67,0~71,5 |
| EN 1.3505 équiv. | HRC52,3~65,6 |
Taille
- La surface bleue dans le tableau ci-dessous correspond à la plage disponible.
- Le délai de livraison varie en fonction de la forme.
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Acier・Acier inoxydable | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | 1000<L≦1500 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | * | * | * | |||||||||
| 20<D≦50 | * | * | * | |||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦140 | ||||||||||||
| 140<D≦200 | * | * | ||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
*Si la longueur totale dépasse 300 mm, le format du matériau doit être un « matériau standard » pour pouvoir bénéficier d’un devis automatique.
→AIDE>Informations techniques>Tournage CNC>Précision et spécifications d’usinage>Précision et spécifications d’usinage
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Aluminium | ||
|
| Longueur totale (L) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | ||||||||||
| 10<D≦20 | |||||||||||
| 20<D≦50 | |||||||||||
| 50<D≦75 | |||||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Cuivre | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200< | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||
| 150< | ||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine① | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine② | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | 200<L≦250 | 250<L≦300 | 300<L≦500 | 500<L≦1000 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||||||
| 10<D≦20 | ||||||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||||||
| 100<D≦150 | ||||||||||||
| 150<D≦200 | ||||||||||||
| 200<D≦250 | ||||||||||||
| 250<D≦300 | ||||||||||||
| 300<D≦500 | ||||||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine③ | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦200 | jusqu’à L20 | |||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine④ | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine⑤ | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine⑥ | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||
| 50<D≦100 | ||||||||
| 100<D≦150 | jusqu’à L30 | |||||||
| Matériau | ||
|---|---|---|
| Résine⑦ | ||
|
| Longueur totale (L) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1≦L<2 | 2≦L<10 | 10≦L≦50 | 50<L≦100 | 100<L≦130 | 130<L≦150 | 150<L≦200 | ||
| Diamètre extérieur (D) | 3≦D≦10 | |||||||
| 10<D≦20 | ||||||||
| 20<D≦50 | ||||||||