- AIDE
- Informations techniques
- Tournage CNC
Tournage CNC
- Le tournage est un service d’usinage qui prend en charge non seulement l’usinage au tour pour l’usinage des diamètres intérieurs et extérieurs, l’usinage de rainures et le filetage, mais également l’usinage et le découpage au fil pour les formes qui nécessitent un usinage supplémentaire.
Matériaux et traitements de surface
Cliquez ici pour consulter toutes les tailles et dimensions.
| Matériau | Traitement de surface | |
|---|---|---|
| Acier |
|
|
|---|---|---|
| Acier inoxydable |
|
– |
| Aluminium |
|
|
| Cuivre et laiton | EN CW614N équiv. |
– |
| Plastique |
|
– |
*Matériau applicable pour trempe à cœur
** Matériau applicable pour trempe superficielle
Cliquez ici pour plus d’informations sur les propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, la limite d’élasticité et d’autres valeurs.
Cliquez ici pour plus de détails sur les normes des matériaux.
** Matériau applicable pour trempe superficielle
Cliquez ici pour plus d’informations sur les propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, la limite d’élasticité et d’autres valeurs.
Cliquez ici pour plus de détails sur les normes des matériaux.
Normes de précision de base (usinage au tour)
| Méthode d’usinage | Classes de tolérance | Tolérances |
|---|---|---|
| Tournage |
|
|
| Fraisage | Métal : classe IT7 ou supérieure Résine : classe IT7 ou supérieure | Métal: ± 0,02~ Résine: ± 0,05~ |
| Tolérances géométriques | 0,01~0,1 Rectitude, Planéité, Circularité, Cylindricité, Parallélisme, Perpendicularité, Concentricité, Faux-rond circulaire, Faux-rond total |
|---|---|
| Rugosité de surface | Ra1.6, 3.2, 6.3 |
Cliquez ici pour un aperçu détaillé des tolérances standard pour les pièces fraisées.
Taille
*1 Les dimensions supérieures et inférieures sont limitées en fonction du matériau/de la forme.
Délais de livraison
| Options de livraison | Jours |
|---|---|
| Standard | á partir de 12 jours |
| Economy | á partir de 26 jours |
Cliquez ici pour un aperçu détaillé des options de livraison pour les pièces tournées.
Fonctions supplémentaires
| Traitement thermique | Trempe à cœur / Trempe superficielle |
|---|---|
| Diamètre intérieur et extérieur | M2 – M50, UNC / UNF, conique |
Pas de devis automatique disponible pour cette pièce ? Demandez un devis manuel au support meviy.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de meviy, cliquez ici.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de meviy, cliquez ici.
Usinage du diamètre extérieur
Usinage du diamètre intérieur
Diamètre extérieur de la rainure
Gorge en V
Gorge conique
Gorge à rayon (R)
Rainure négative
Diamètre intérieur de la rainure
Filetage intérieur*
Filetage extérieur*
Trou
Rainure de clavette externe
Rainure de clavette interne
Encoche (Poche)
Rainure sur face d'extrémité*
Diamètre extérieur de la couronne
Diamètre extérieur de la partie conique
hexagonale
Trou hexagonal
Filetage intérieur conique pour tubes*
Filetage extérieur conique pour tubes*
Attention
En fonction de la forme ou des dimensions exactes, il peut s’avérer impossible d’usiner les formes ci-dessus.
- Formes devisables
- Formes non prises en charge pour le devis automatique
- Options de livraison par matériau et finition
- Options de livraison
- Propriétés des matériaux
- Caractéristiques du traitement de surface
- Normes relatives aux matériaux et matériaux utilisés
Pièces/matériaux applicables
- Pièces tournées Conditions de reconnaissance
- Règles de notation des dimensions dans la visionneuse 3D
- Différence entre les formes du modèle 3D et du produit fini
- Logique de jugement des parois minces
- Exemples d'erreurs pour le tournage CNC
Directives de conception
- Normes générales de tolérance par défaut
- Spécifications pour filetage extérieur et intérieur, rainures de clavette, trous et poches
- Tolérances dimensionnelles spécifiables
- Règles pour l'affichage des chiffres décimaux sur la Visionneuse 3D
- Spécifications de gravure
- Contrôle de qualité
- Précision et spécifications d'usinage