- AIUTO
- Istruzioni d’uso
- Impostazioni delle Condizioni di preventivazione
- [Fresatura CNC] Impostazioni preventivo
- Come modificare le informazioni sul foro
Come modificare le informazioni sul foro
Selezionare i fori da modificare
Fare doppio clic sul foro che si desidera modificare nel Visualizzatore 3D o nella visualizzazione ad albero.
Visualizzatore 3D
Visualizzazione ad albero
Selezione e aggiornamento dei tipi di foro
Nella finestra di dialogo [Indicatori informazioni foro] visualizzata, selezionare il tipo di foro e fare clic su [Aggiorna].
Attenzione
Assicurarsi di verificare il tipo di foro nel visualizzatore 3D o nella vista ad albero.
- I fori di precisione non vengono riconosciuti. Assicurarsi di impostarli correttamente.
- A seconda del CAD 3D utilizzato, la percezione dei tipi di foro può variare.
- Se sono possibili sia fori filettati sia fori diritti, questi vengono riconosciuti come fori filettati.
Suggerimento
- È possibile migliorare la precisione della determinazione del tipo di foro impostando [Impostazioni metodo di identificazione filettatura] in [Impostazioni utente]. → Guida ai preventivi
- Le modifiche al tipo di foro vengono applicate all’intero gruppo, quindi se desideri specificare un tipo di foro diverso per ciascun foro del gruppo, devi prima Come dividere fori raggruppati.
- La precisione dei fori diritti può essere modificata cambiando il tipo di tolleranza del diametro del foro.
Specificare la forma del fondo foro
Nella finestra di dialogo [Istruzioni informazioni foro], selezionare “Fondo foro piatto” e cliccare [Aggiorna].
Attenzione
Assicurarsi di verificare la forma del fondo foro specificata nella finestra di dialogo delle istruzioni foro, nelle istruzioni foro nel visualizzatore 3D e nella vista ad albero.
- Specificare la forma del fondo foro non modifica il modello nel visualizzatore 3D.
- Filetti, inserti, vari fori pilota, fori lunghi e fori svasati non possono avere la forma del fondo foro specificata.
- Se un foro di Φ5 o meno viene specificato come piatto, la punta della punta (ombelico) può rimanere a causa dei vincoli di lavorazione. (Vedi Figura 1)
- Se la forma del fondo foro non viene specificata, il fondo del modello può essere piatto, ma a causa delle caratteristiche di lavorazione, la finitura può risultare conica, e viceversa.

Suggerimento
Se si specifica il fondo foro di un foro diritto in arresto come “piatto”, è possibile impostare la tolleranza di profondità foro.
Specificare la tolleranza di profondità foro o la profondità effettiva
Nella finestra di dialogo delle istruzioni informazioni foro, selezionare una tolleranza di profondità foro o una tolleranza di profondità effettiva e cliccare [Aggiorna].
Attenzione
Se si imposta la tolleranza di profondità foro per un foro diritto in arresto, la forma del fondo foro viene automaticamente specificata come piatta.