Discrepanze tra modello 3D e prodotto finito

In generale, il prodotto finito corrisponde al modello CAD 3D. Tuttavia, nei seguenti casi possono verificarsi differenze tra i dati CAD e il componente reale:

Spigoli vivi interni/esterni

  • Se uno spigolo esterno è vivo o inferiore a C0.5, la finitura sarà la seguente:
  • · Spigolo esterno da C0.1 a C0.5 o inferiore
  • Per gli spigoli vivi interni, la finitura sarà la seguente:
  • · Spigolo interno da R0.1 a R0.5 o inferiore

Forma del fondo di fori ciechi

  • Anche se il fondo del foro nel modello CAD è piatto, il componente finito potrebbe avere una forma conica a causa delle caratteristiche del processo di lavorazione, e viceversa.
  • Ciò potrebbe causare la foratura completa del pezzo, interferenze con altre geometrie, deformazioni o rigonfiamenti.
  • Se questa condizione non è accettabile, indicare nel campo commenti delle istruzioni del foro la dicitura: “diametro foro (ø), profondità, fondo piatto” e richiedere un preventivo manuale tramite il supporto meviy. Riceverete in poco tempo un’offerta manuale.

Foro pilota per filettature e fori di precisione

La profondità del foro pilota potrebbe non essere realizzata esattamente come indicato nel modello. Se la profondità utile (h) supera il valore di riferimento [profondità del modello meno profondità residua del foro pilota], il foro pilota potrebbe perforare completamente il pezzo e interferire con altre geometrie.

Anche il diametro del foro pilota potrebbe non corrispondere esattamente a quello definito nel modello.

Foro pilota per foro filettato/di precisione
Valore di riferimento della profondità del foro pilota = passo × 2,5 + 2 mm
Foro pilota per foro filettato/di precisione
Valore di riferimento della profondità residua del foro pilota = 2,7 mm

Forma in rilievo angolare per la rettifica di tasche

Quando si specifica la rettifica sulla superficie interna di una tasca, viene creata una forma in rilievo negli angoli.
Larghezza scanalatura di scarico 2~3 mm, max. 4 mm
Foro di scarico Ø2~3 circa Ø4 max.

Articoli visti di recente