- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Parti in lamiera
- Specifiche di precisione e lavorazione
- Tolleranze dimensionali ammesse
Tolleranze dimensionali ammesse
| No. | Parte standard | Classificazione delle dimensioni standard | Linea di prodotti | Esempio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valori standard* | |||||||||
| Piegatura normale | Curvatura a R (curvatura FR) | Piegatura normale | Curvatura a R (curvatura FR) | ||||||
| Spessore della lamiera≦6,0mm | Spessore della lamiera>6,0mm | Spessore della lamiera≦3,2mm | Spessore della lamiera≦6,0mm | Spessore della lamiera>6,0mm | Spessore della lamiera≦3,0mm | ||||
| 1 | Sezione senza piegatura | 6 o meno | ±0,1 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | – | ±0,3 | ![]() |
| Più di 6, uguale o inferiore a 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | – | ±0,55 | |||
| Più di 30, uguale o inferiore a 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | – | ±0,75 | |||
| Più di 120, uguale o inferiore a 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,05 | – | ±1,00 | |||
| Più di 400, uguale o inferiore a 1.000 | ±0,8 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,45 | – | ±1,40 | |||
| Più di 1.000, uguale o inferiore a 2.000 | ±1,2 | ±3,0 | ±3,0 | ±2,0 | – | ±1,8 | |||
| 2 | Sezione con piegatura | 6 o meno | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,9 | – | ±1,00 | |
| Più di 6, pari o inferiore a 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,3 | – | ±1,3 | |||
| Più di 30, pari o inferiore a 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,6 | – | ±1,6 | |||
| Più di 120, pari o inferiore a 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,0 | – | ±2,0 | |||
| Più di 400, pari o inferiore a 1.000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ±2,8 | – | ±2,8 | |||
| Più di 1.000, pari o inferiore a 2.000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ±3,2 | – | ±3,5 | |||
- * I prodotti standard con lavorazioni del metallo per mezzo di una pressa sono fabbricati secondo JIS B 0408 grado di tolleranza B (spessore del foglio pari o inferiore a 6,0 mm) e C (spessore del foglio superiore a 6,0 mm).La piegatura R è di grado C indipendentemente dallo spessore del foglio.
- * I prodotti International Economy sono conformi agli standard del Paese di produzione.
- * Se è specificata una verniciatura o un rivestimento, si applicano i valori standard delle condizioni del materiale.
Le tolleranze dimensionali ammissibili si applicano solo alle dimensioni tra fori sulla stessa faccia e tra facce terminali o perpendicolari adiacenti ottenute dalla piegatura.
Le tolleranze non si applicano alle dimensioni foro-a-foro o foro-a-faccia su superfici non adiacenti (ovvero separate da più pieghe).
Esempio 1) Dimensioni per cui si applicano le tolleranze dimensionali ammissibili
Esempio 2) Dimensioni per cui le tolleranze dimensionali ammissibili non si applicano
