- AIUTO
- Informazioni tecniche
- Tornitura CNC
- Linee guida per la progettazione
- Regole per la notazione delle quote nel Visualizzatore 3D
Regole per la notazione delle quote nel Visualizzatore 3D
- Diametro esterno (non di precisione)
- Diametro esterno
- Diametro esterno (conicità)
- Diametro esterno della scanalatura
- Diametro interno (passante, non di precisione)
- Diametro interno (conicità)
- Diametro interno (cieco)
- Diametro interno della scanalatura
- Rugosità superficiale
- Foro passante
- Foro con filettatura interna
- Foro per inserto
- Foro ad 1 gradino
- Foro a 2 gradini
- Foro svasato
Le regole per la visualizzazione delle quote relative al diametro esterno, al diametro interno, alla rugosità superficiale e ai fori sono le seguenti.
Diametro esterno (non di precisione)
| Impostazioni | Non di precisione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della lunghezza della filettatura | |||||
| Lunghezza specificata sul lato sinistro | Lunghezza specificata sul lato destro | Lunghezza specificata su entrambi i lati | Completamente filettato | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø30 | ||||
| M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30) | | M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30) | |||
| M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30) | M30 Lunghezza della filettatura min. 7 mm|7(M30) | M30 Completamente filettato | |||
Suggerimento
In meviy, il passo della filettatura fine viene visualizzato, quello della filettatura grossa no.![]() |
![]() |
Diametro esterno massimo (Precisione)
| Impostazioni | Non di precisione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della filettatura Impostazioni | |||||
| Lunghezza specificata sul lato sinistro | Lunghezza specificata sul lato destro | Lunghezza specificata su entrambi i lati | Completamente filettato | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Valore impostato | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | ø30 g6 (-0,007/-0,02) | |
| Lunghezza della filettatura M30 min. 7 mm|7(M30) | Lunghezza della filettatura M30 min. 7 mm|7(M30) | M30 Lunghezza della filettatura 7 mm|7(M30) | |||
| M30 Lunghezza della filettatura 7 mm|7(M30) | |||||
Diametro esterno
| Impostazioni | Non di precisione | Precisione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della lunghezza della filettatura | Impostazioni della lunghezza della filettatura | ||||
| Lunghezza specificata | Completamente filettata | Lunghezza specificata | |||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø26 | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ø26 g6 (-0,007/-0,02) | ||
| M27 Lunghezza della filettatura 7|7(M27) | M27 Con filettatura esterna | M27 Lunghezza della filettatura 7|7(M27) | |||
Diametro esterno (conicità)
| Impostazioni | Non di precisione | Impostazioni filettatura tubo conico | |
|---|---|---|---|
| Standard ISO | Lunghezza specificata | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ⌀8,89 | R 1/8 | R 1/8 Lunghezza filettatura 5 |
Diametro esterno della scanalatura
| Impostazioni | Non di precisione | Precisione |
|---|---|---|
| Immagine | ![]() | ![]() |
| Valore impostato | ø26 | ø26 ±0,1 |
Diametro interno (passante, non di precisione)
| Impostazioni | Non di precisione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della lunghezza della filettatura | |||||
| Profondità effettiva specificata sul lato sinistro | Profondità effettiva specificata sul lato destro | Profondità effettiva specificata su entrambi i lati | Filettatura completa | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø10 | M10 | M10 | M10/M10 | M10 Con filettatura esterna |
| 3(M10) | 3(M10) | 3(M10)/3(M10) | |||
Diametro interno (passante, precisione)
| Impostazioni | Precisione | |||
|---|---|---|---|---|
| Profondità effettiva specificata sul lato sinistro | Profondità effettiva specificata sul lato destro | Profondità effettiva specificata su entrambi i lati | Lunghezza totale | |
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) | ø10H7(+0,015/0) |
| 3(ø10H7) | 3(ø10H7) | 3(ø10H7)/3(ø10H7) | ||
Diametro interno (conicità)
| Impostazioni | Non di precisione | Impostazioni filettatura tubo conica | |
|---|---|---|---|
| Standard ISO | Lunghezza specificata | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ⌀8.89 | R 1/8 | R 1/8 Lunghezza filettatura 5 |
Diametro interno (cieco)
| Impostazioni | Non di precisione | Precisione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Impostazioni della lunghezza della filettatura | |||||
| Profondità specificata | Completamente filettato | Profondità specificata | Lunghezza totale | ||
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø20 | M22 × 1,5 | M22 × 1,5 Completamente filettato | ø20 H7 (+0,0021/0) | ø20 H7 (+0,0021/0) |
| 3 (M22 × 1,5) | 9 (ø20 H7) | ||||
Diametro interno della scanalatura
| Impostazioni | Non di precisione | Precisione |
|---|---|---|
| Immagine | ![]() |
![]() |
| Valore impostato | ø26 | ø26 ±0,1 |
Rugosità superficiale
| Rugosità superficiale | Ra1,6 | Ra3,2 | Ra6,3 |
|---|---|---|---|
| Immagine | ![]() |
![]() |
![]() |
| Valore impostato | Ra1,6 | Ra3,2 | Non viene visualizzato un valore di riferimento della rugosità superficiale |
Suggerimento
- È possibile specificare la rugosità superficiale su determinate superfici (vedi punti da (1) a (6) nell’immagine di riferimento).
Suggerimento
- Il display delle dimensioni dei fori segue le linee guida elencate di seguito.
- Le quote angolari dei fori laterali su superfici cilindriche tornite sono incluse.
Foro passante
[mm]
| Cieco/Passante | Cieco | Passante | ||
|---|---|---|---|---|
| Impostazioni | Nessuno | Tolleranza H7, Profondità effettiva 13 | Nessuno | Torelance H7, Profondità effettiva 15 |
| Immagine |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Visualizzatore 3D | ø4 ↧15 | ø4H7(+0,012/0) ↧13/Foro pilota ↧15 | ø4 THRU | ø4H7(+0,012/0) ↧15 THRU |
Foro con filettatura interna
[mm]
| Cieco/Passante | Cieco | Passante | ||
|---|---|---|---|---|
| Impostazioni | Filettatura grossa | Filettatura fine: Profondità effettiva 13 | Filettatura grossa | Filettatura fine: Profondità effettiva 10 |
| Immagine | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Visualizzatore 3D | M4 ↧15 | M4x0,5 ↧13/Foro pilota ↧15 | M4 THRU | M4x0,5 ↧10 THRU |
Foro per inserto
[mm]
| Cieco/Passante | Cieco | Passante |
|---|---|---|
| Impostazioni | Lunghezza nominale 1D | Lunghezza nominale 1D |
| Immagine | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Visualizzatore 3D | M4 INS-1D/Foro pilota ↧15 | M4 INS-1D THRU |
Foro ad 1 gradino
[mm]
| Cieco/Passante | Cieco | Passante |
|---|---|---|
| Impostazioni | Nessuno | Nessuno |
| Immagine | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Visualizzatore 3D | 凵 ø8 ↧3 | 凵 ø8 ↧3 |
| ø4 ↧15 | ø4 THRU |
*Se le file superiori o inferiori sono fori di precisione o filettati, il valore finale indica la profondità efficace.
Foro a 2 gradini
[mm]
| Cieco/Passante | Passante |
|---|---|
| Impostazioni | Nessuno |
| Immagine | ![]() ![]() |
| Visualizzatore 3D | 凵ø8↧5 |
| ø4 THRU | |
| (Lato opposto)凵ø8↧5 |
Foro svasato
[mm]
| Cieco/Passante | Passante |
|---|---|
| Impostazioni | Nessuno |
| Immagine | ![]() ![]() |
| Visualizzatore 3D | V ø8 |
| ø4 |
Note
- Un foro posizionato sull’asse centrale viene riconosciuto come “foro” valido per il preventivo automatico.
- Per i criteri di riconoscimento → [FA Mechanical Parts] Parti tornite >Condizioni di riconoscimento parti tornite.






































































