- POMOC
- Jak używać
- Ustawienia warunków wyceny
- [Obrobiona płyta] Ustawienia wyceny
- Informacje o ręcznej wycenie
Informacje o ręcznej wycenie
- Nawet jeśli automatyczna wycena nie jest dostępna w serwisie meviy, możesz skorzystać z funkcji „Ręczna wycena”.
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami, a następnie złóż zapytanie.
Czym jest ręczna wycena?
- To proces, w którym zespół wsparcia meviy dokonuje przeglądu i wystawia ręczną wycenę, gdy automatyczna wycena nie jest dostępna.
- Możesz poprosić o ręczną wycenę w następujących przypadkach: duże ilości, instrukcje w polu komentarza, otwory oznaczone jako „Inne”.
- Zazwyczaj odpowiedź jest udzielana w ciągu 1–2 dni roboczych.
- * W przypadku trudności w pozyskaniu materiałów może to potrwać dłużej.
Jak poprosić o wycenę
- Przycisk „Poproś o ręczną wycenę” pojawi się, gdy ta opcja będzie dostępna.
- Kliknij ten przycisk, aby złożyć zapytanie.
Pole komentarza (dodatkowe instrukcje)
- Obsługiwane są instrukcje obróbki elementów z blachy.
- Kliknij [Wprowadź], uzupełnij wyświetlone pole, a następnie kliknij [OK].
Uwaga
- Instrukcje dotyczące obróbki płyt obrabianych nie będą akceptowane.
- Wprowadź instrukcje dotyczące otworów w kolejnej sekcji „Inne otwory”.
Wprowadź informacje o otworach oznaczonych jako „Inne”
- Otwory, dla których wybrano [ikonę], w instrukcjach dotyczących płyt obrabianych są traktowane jako „Inne otwory”.
- W polu swobodnego wpisu możesz wprowadzić informacje o innych otworach.
- Wprowadź dane otworu (typ, średnica, efektywna głębokość itp.) — maks. 30 znaków — a następnie kliknij [Aktualizuj].
Uwaga
Jeśli informacje o otworach są niewystarczające, zapytanie zostanie odrzucone, aby uniknąć rozbieżności w ofercie.
Anulowanie ręcznej wyceny
- Zlecenie wyceny można anulować do momentu udzielenia odpowiedzi przez wsparcie meviy.
- Jeśli warunki uległy zmianie lub wycena nie jest już potrzebna, kliknij „Anuluj ręczną wycenę”, aby anulować zlecenie.
- Aby poprosić o nową wycenę po anulowaniu, kliknij ponownie „Poproś o ręczną wycenę”.
Oferta została wysłana
- Oprócz wiadomości e-mail od działu wsparcia meviy, w przeglądarce 3D wyświetli się kwota, dni do wysyłki i numer części.
- Ponadto, jeśli oferta zawiera warunki, wyświetli się komunikat „Wiadomość od działu wsparcia meviy”. Kliknij „Potwierdzenie”, aby przejrzeć szczegóły.
Wycena nie powiodła się
- Jeśli wycena zostanie odrzucona przez wsparcie meviy, w sekcji Środki ostrożności pojawi się odpowiedni komunikat, a na podany adres e-mail zostanie wysłana szczegółowa wiadomość. Proszę sprawdzić szczegóły.
- Kliknij „Ustaw warunki wyceny ponownie”, aby powrócić do miejsca, w którym znajdowałeś się przed złożeniem wniosku o ręczną wycenę, gdzie można zmienić ustawienia i ponownie złożyć wniosek o ręczną wycenę.
Reczna wycena niedostępna
- Nie można poprosić o ręczną wycenę, jeśli nie ma przycisku „Poproś o ręczną wycenę”.
- Rozpoznanie kształtu mogło nie powiodło się. Sprawdź kształt modelu i inne istotne szczegóły.
- W razie pytań prosimy o kontakt mailowy
- meviy-usa@misumiusa.com
Historia ręcznych wycen
- Poniżej znajduje się lista ręcznych wycen, które zostały zrealizowane, a także elementy, które nie są obsługiwane.
- Możliwość wykonania jest ustalana indywidualnie, nawet w przypadku części zawierających elementy, które zostały już przez nas wykonane. Jeśli realizacja nie jest możliwa, zamówienie zostanie odrzucone.
Obrobione płyty
W przypadku specyfikacji otworów prosimy o podanie rozmiaru otworów i innych szczegółów w sekcji „Inne otwory”.
| Mamy doświadczenie w | Elementy nieobsługiwane |
|---|
| Ilość | Duże zamówienia | – |
|---|---|---|
| Dni wysyłki | – | Określone dni wysyłki |
| Rozmiar | Długość 2000 mm | – |
| Tolerancja i precyzja | – | Specyfikacje tolerancji geometrycznej |
| – | Specyfikacje chropowatości powierzchni | |
| – | Specyfikacje tolerancji dla obszarów, w których nie można dodać wymiarów na meviy | |
| – | Specyfikacje zakresu tolerancji 0,04 lub niższe (z wyjątkiem otworów montażowych) | |
| – | Specyfikacje połysku | |
| Typ materiału i obróbka powierzchni | – | Typ materiału i obróbka powierzchni nie są dostępne do automatycznej wyceny |
| – | Specyfikacje powłoki bazowej | |
| – | Specyfikacje grubości folii | |
| – | Specyfikacje częściowej obróbki powierzchni | |
| Obróbka cieplna i twardość | – | Obróbka cieplna |
| – | Specyfikacje twardości | |
| Otwory | Gwinty metryczne nieobjęte automatyczną wyceną | Gwint lewy |
| Gwinty stożkowe do rur | Gwint zunifikowany | |
| Gwinty proste do rur | Specyfikacje tolerancji głębokości otworu | |
| Specyfikacje płaskiej podstawy otworu | Otwór ukośny względem 6 powierzchni na meviy | |
| Niewybieralna tolerancja dopasowania | – | |
| Metoda obróbki | – | Spawanie |
| – | Cięcie fuzyjne | |
| – | Jednoczesna obróbka | |
| – | Odtłuszczanie | |
| – | Specyfikacje bez fazowania | |
| Części | – | Geometria lustra |
| Dokumenty certyfikacyjne | Certyfikat badania fabrycznego (podobne partie) | Certyfikaty cięcia |
| Karty charakterystyki | Certyfikaty RoHS | |
| Arkusze kontrolne |