Różnice między modelem 3D a wykonanym elementem

Z reguły gotowy wyrób odpowiada modelowi CAD 3D. Jednak w następujących przypadkach mogą wystąpić rozbieżności między danymi CAD 3D a rzeczywistym produktem:

Ostre narożniki wewnętrzne/zewnętrzne

· Jeśli zewnętrzny narożnik jest ostry lub ma promień mniejszy niż C0.5, wykończenie będzie następujące:
  • – Zewnętrzny narożnik: C0.1 do maks. 0.5
· Dla wewnętrznych ostrych narożników:
  • – Wewnętrzny narożnik: R0.1 do maks. R0.5

Kształt dna otworu nieprzelotowego

  • Nawet jeśli dno modelu jest płaskie, w rzeczywistości może mieć kształt stożkowy z powodu ograniczeń technologicznych – i odwrotnie. Może to skutkować przebiciem otworu, kolizją z innymi elementami modelu, deformacją lub uwypukleniem.
  • Jeśli to nieakceptowalne, nalezy wpisać w komentarzu do otworu: „średnica (ø), głębokość, płaskie dno” i poprosić o ręczną wycenę w dziale wsparcia meviy.

Otwory pilotażowe pod gwintowanie lub otwory precyzyjne

Głębokość otworu pilotażowego może odbiegać od modelu. Jeżeli efektywna głębokość (h) przekracza wartość referencyjną [głębokość modelu minus głębokość pozostała otworu pilotażowego], otwór może się przebić.
Otwór pilotujący do otworu gwintowanego/precyzyjnego
Wartość referencyjna głębokości otworu pilotażowego = skok × 2.5 + 2 mm
Otwór pilotażowy do otworu gwintowanego/precyzyjnego
Wartość głębokości pozostałej otworu pilotażowego = 2.7 mm

Kształt odciążenia narożników przy obróbce kieszeni

W przypadku wskazania szlifowania powierzchni wewnętrznej kieszeni, w narożnikach tworzony jest kształt odciążający.
Szerokość rowka odciążającego: 2–3 mm, maks. 4 mm
Otwór odciążający: Ø2–3, maks. Ø4

Ostatnio przeglądane artykuły