Kształty możliwe do wyceny

Kierunek obróbki

  • Obróbka może być prowadzona prostopadle lub równolegle do 6 prostokątnych ścian bryły.
  • Niektóre operacje obróbcze wymagające kąta względem osi XYZ mogą być wykonywane przy użyciu centrów obróbczych wieloosiowych lub specjalnych oprzyrządowań.
  • *Możliwa jest obróbka otworów ukośnych, których oś jest pochylona względem wszystkich trzech osi.

Pozycje możliwe do obróbki

Zielone pola – możliwe do obróbki.

 

Żółte pola – niewykonalne w meviy, ale można je zmodyfikować, aby były akceptowalne.

(1) Kieszenie (Pocket Shapes)

Kształt kieszeni zależy od zastosowanych fazowań i krzywizn (wklęsłości/wypukłości).

 

Zielone: możliwe do obróbki

Żółte: wymagają modyfikacji

(2) Zamknięte kieszenie

Dla kieszeni otoczonych z każdej strony, konieczne są wklęsłe narożniki (zarówno dla kieszeni przelotowych, jak i ślepych).

 

> Frez walcowy nie umożliwia wykonania ostrych narożników.

Podczas dodawania faz, jak pokazano na poniższych ilustracjach, możliwe jest wykonanie faz do C15.

(Fazowanie powyżej C15 jest wykonywane za pomocą frezów trzpieniowych, więc nie jest możliwe uzyskanie stożkowego kształtu, jak pokazano poniżej).

(3) Otwarte kieszenie ①
Jeśli kieszeń nie jest otoczona z czterech stron, możliwe jest pominięcie krzywizn – ale dla kieszeni ślepych krzywizny są wymagane.
Zawsze powstaje łuk wynikający z kształtu narzędzia.

Fazowania do C15 są możliwe.

Fazowania powyżej C15 nie są możliwe ze względu na ograniczenia narzędzi.

Kształty takie jak poniżej są obrabiane za pomocą frezu do fazowania, dzięki czemu w miejscu przecięcia fazy powstaje łuk podobny do tego na lewym lub środkowym obrazku powyżej.
(5) Otwory ①

Otwory mogą być obrabiane wielokierunkowo.

Można wykonywać otwory wielopoziomowe (np. wpusty pod łby śrub).

(6) Otwory ② – ograniczenia

Otwory wielopoziomowe z więcej niż 2 stopniami nie są obsługiwane.

Środkowy stopień musi być najwęższy – inne kombinacje są nieobsługiwane.

(7) Otwory podłużne ①

Możliwa wielokierunkowa obróbka.

Można wykonać wpusty (np. pod łby) o wielu poziomach.

(8) Otwory podłużne ② – więcej niż 2 stopnie

Dozwolone.

Środkowy stopień nie może być najdłuższy.
Możliwa jest zwężająca się struktura (od góry ku dołowi).

(9) Otwory + fazowania/krzywizny ①

Można wykonać fazowanie wokół otworu do C15.

Nie można dodawać wypukłości wokół krawędzi otworu.

(10) Otwory + fazowania/krzywizny ②

Promień krzywizny nie może przekroczyć 0,5 mm.

Dla promieni <0,5 mm efekt końcowy może odbiegać od modelu.

Jeśli narożnik jest fazowany w kształcie litery C lub ma promień krzywizny poniżej 0,5, produkt końcowy może różnić się od modelu. (W przypadku dodania krzywizny i fazowania do pogłębienia, jak na lewym obrazku poniżej, otwór jest obrabiany frezem trzpieniowym, co powoduje powstanie ostrego narożnika lub narożnika o promieniu krzywizny nie większym niż 0,5. W przypadku otworu precyzyjnego lub gwintowanego z otworem pilotującym, jak na prawym obrazku poniżej, otwór jest obrabiany wiertłem, co powoduje powstanie powierzchni ukośnej).
Nie można dodać fazowania ani krzywizny do już zakrzywionej powierzchni.

Ostatnio przeglądane artykuły