- POMOC
- Informacje techniczne
- Części z blachy
- Dokładność i specyfikacje obróbki
- Dopuszczalne tolerancje wymiarowe
Dopuszczalne tolerancje wymiarowe
| No. | Element standardowy | Klasyfikacja wymiarów standardowych | Linia produktów | Przykład | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardowe wartości* | |||||||||
| Standard | Międzynarodowa ekonomiczna | ||||||||
| Normalne gięcie | Gięcie R (gięcie FR) | Normalne gięcie | Gięcie R (gięcie FR) | ||||||
| Grubość blachy ≤ 6,0 mm (0,3937 cala) | Grubość blachy > 6,0 mm (0,3937 cala) | Grubość blachy ≤ 3,2 mm (0,1260 cala) | Grubość blachy ≤ 6,0 mm (0,3937 cala) | Grubość blachy > 6,0 mm (0,3937 cala) | Grubość blachy ≤ 3,0 mm (0,1181 cala) | ||||
| 1 | Sekcja bez zagięć | 6 lub mniej | ±0,1 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | – | ±0,3 | ![]() |
| Więcej niż 6, równe lub mniej niż 30 | ±0,2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,6 | – | ±0,55 | |||
| Więcej niż 30, równe lub mniej niż 120 | ±0,3 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | – | ±0,75 | |||
| Więcej niż 120, równe lub mniej niż 400 | ±0,5 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,05 | – | ±1,00 | |||
| Więcej niż 400, równe lub mniej niż 1000 | ±0,8 | ±2,0 | ±2,0 | ±1,45 | – | ±1,40 | |||
| Więcej niż 1000, równe lub mniej niż 2000 | ±1,2 | ±3,0 | ±3,0 | ±2,0 | – | ±1,8 | |||
| 2 | Sekcja z wygięciem | 6 lub mniej | ±0,3 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,9 | – | ±1,00 | |
| Więcej niż 6, równe lub mniej niż 30 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,3 | – | ±1,3 | |||
| Więcej niż 30, równe lub mniej niż 120 | ±0,8 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,6 | – | ±1,6 | |||
| Więcej niż 120, równe lub mniej niż 400 | ±1,2 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,0 | – | ±2,0 | |||
| Więcej niż 400, równe lub mniej niż 1000 | ±2,0 | ±4,0 | ±4,0 | ±2,8 | – | ±2,8 | |||
| Więcej niż 1000, równe lub mniej niż 2000 | ±3,0 | ±6,0 | ±6,0 | ±3,2 | – | ±3,5 | |||
- *Produkty Standard z prasowaniem metalu są wytwarzane zgodnie z tolerancją JIS B 0408 klasy B (grubość blachy 6,0 mm lub mniej) i C (grubość blachy powyżej 6,0 mm). Gięcie R jest klasy C, niezależnie od grubości blachy.
- *Produkty International Economy są zgodne ze standardami kraju produkcji.
- *W przypadku malowania lub powlekania, stosuje się tolerancje standardowe dla danego materiału.
Zakres stosowalności tolerancji:
- – Stosuje się do wymiarów pomiędzy otworami na tej samej płaszczyźnie oraz między krawędziami końcowymi / przylegającymi powierzchniami uzyskanymi przez zagięcie.
- – Nie stosuje się do wymiarów między otworami lub między otworem a krawędzią na nieprzylegających płaszczyznach (czyli przez wiele zgięć).
Przykład 1:
Wymiary, do których stosuje się tolerancje (otwory na jednej płaszczyźnie lub sąsiednich przez jedno gięcie)
Przykład 2:
Wymiary, do których nie stosuje się tolerancji (otwory na różnych, nieprzylegających płaszczyznach)
