- AYUDA
- Cómo usar
- Configuración de las condiciones del presupuesto
- [Fresado CNC] Configuración del presupuesto
- Procedimiento de realización de presupuestos
Procedimiento de realización de presupuestos
Después de iniciar sesión en meviy, siga los pasos que se indican a continuación para obtener presupuestos y realizar pedidos basados en datos 3D de piezas mecanizadas.
Paso 1: Ajustes de reconocimiento automático del tipo de agujero
Si está cargando un formato neutro, configure los ajustes del software CAD utilizado para el modelado. En la plataforma meviy, el tipo de agujero se identifica haciendo referencia al diámetro del agujero en los datos CAD 3D con la base de datos de información de agujeros. La configuración de los ajustes del software CAD utilizado para el modelado mejora la precisión de la identificación del tipo de agujero.
- (1) Coloque el cursor del ratón sobre el nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá el «Menú de usuario».
(2) Seleccione «Configuración de usuario».
(3)Seleccione «Configuración de reconocimiento automático del tipo de orificio».
(4)Seleccione el método de reconocimiento del tipo de orificio. → Detalles de cada método de configuración
(5)Configure el software CAD utilizado para el modelado en la condición del diámetro del orificio para el reconocimiento del orificio roscado.
(6)Seleccione «Actualizar».
Paso 2: Establezca el método de procesamiento preferido
Puede configurar el sistema para que seleccione automáticamente un método de procesamiento cuando se carguen datos 3D.
- Abre le impostazioni utente, clicca su «Impostazioni selezione metodo di elaborazione».
- Seleccione el método de procesamiento preferido en el menú desplegable.
Consejo
El método de procesamiento seleccionado automáticamente se puede cambiar posteriormente en la pantalla de la lista de proyectos o en la pantalla del visor 3D.
Paso 3: Cargue los datos CAD en 3D
- Cargue los datos CAD en 3D. → Carga de datos 3D
- Pulse el botón [Pieza mecanizada]. Si en las Impostazioni utente está seleccionada la opción «Non consentire la selezione automatica», el usuario deberá realizar la selección.
- Seleccione [Siguiente]. Se mostrará la pantalla del visor 3D, desde donde podrá ver el importe del presupuesto calculado utilizando las especificaciones predeterminadas.
- Continúe con el Paso 5: Finalizar presupuestos (obtener números de pieza) / Confirmar si no hay ningún problema con las condiciones o el importe del presupuesto.
- Continúe con el Paso 4: Configurar/Cambiar las especificaciones del presupuesto si desea cambiar las especificaciones del presupuesto.
Paso 4: Configurar/Cambiar las especificaciones del presupuesto
Configure y modifique las especificaciones del presupuesto según sea necesario. Los precios y los plazos de entrega se recalcularán de acuerdo con las especificaciones modificadas.
- Configurare le informazioni di base per le specifiche del preventivo, come la modifica delle quantità nel preventivo, la modifica dei materiali o dei trattamenti superficiali, l’impostazione di numeri d’ordine cliente personalizzati e l’inserimento di istruzioni di lavorazione aggiuntive. → Configuración Informazioni di base
- Confermare le informazioni relative ai dati 3D caricati e modificarle se necessario.
- Modifica dei tipi di foro → Cambiar la información del agujero
- Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales → Añadir/Eliminar dimensiones y tolerancias dimensionales
- Dividir agujeros agrupados durante el reconocimiento de formas → División de agujeros agrupados
- Mover el origen del diseño → Cambiar el origen de un diseño
- Si existe la posibilidad de que una pieza que está diseñando con datos 3D se rompa o se deforme, aparecerá un mensaje de aprobación en la vista de árbol. Compruebe este mensaje. → Confirmar aprobaciones
Consejo
Teclas de acceso rápido útiles → Funzionamento della tastiera
Paso 5: Finalizar presupuestos (obtener números de pieza) /Confirmar
Después de establecer las condiciones de la oferta, confirme las condiciones de la oferta, emita el código del componente y compruebe que la oferta no presenta ningún problema. →Finalización de presupuestos (Obtener número de pieza/Comprobación
Paso 6: Añadir a la lista de productos
Después de asignar el número de pieza, seleccione la fecha de envío y haga clic en el botón [Añadir al carrito].
Paso 7: Controllo dell'elenco dei prodotti, quindi ordina
- Seleccione las piezas que desea pedir, haga clic en el botón «Continuar con el pedido» y realice su pedido en el sitio web de MISUMI.